StarTech.com

Cavo USB Apple a connettore Lightning da 8 pin per ricarica iPhone 5 / Ipad air / Ipod da 1m - rosa

Carica e sincronizza i prodotti dotati con connettore Apple ® Lightning

ID prodotto: USBLT1MPK

  • Elegante design in rosa
  • Connettore lightning reversibile
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
  • Supporta il trasferimento di dati USB ad alta velocità fino a 480 Mbps
€ 19,99 EUR IVA esclusa
€ 24,39 EUR IVA inclusa

Panoramica

Il cavo Lightning a USB rosa da 1 m USBLT1MPK per iPhone, iPod e iPad offre una soluzione elegante e affidabile per la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi mobili Lightning a 8 pin di Apple®.

Il colore del cavo si abbina all'iPhone 5c rosa ma può essere utilizzato con qualsiasi dispositivo mobile iOS Lightning, è quindi possibile dare un tocco di vivacità al dispositivo scegliendo tra i nostri cavi Lightning colorati, ad es. rosa, verde, giallo o blu. È possibile creare un perfetto abbinamento al colore dell'iPhone o dar sfogo alla propria creatività con un look personalizzato!

Inoltre, il connettore lightning a 8 pin reversibile può essere collegato a un dispositivo dotato di iOS con uno dei due lati rivolto verso l'alto, non è quindi possibile inserire in modo errato il cavo nel dispositivo.

Questo resistente cavo è certificato secondo gli standard Apple MFi ed essendo dotato della garanzia di 2 anni di StarTech.com, assicura prestazioni affidabili.

Il vantaggio StarTech.com

  • Il design colorato completa l'iPhone 5c rosa
  • Non è possibile collegare in modo errato il connettore lightning al dispositivo
  • Massima affidabilità, con garanzia StarTech.com di 2 anni

Applicazioni

Permette la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi digitali mobili Apple dotati di lightning

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - Connettore lightning Apple (8 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Rosa
Diametro filo 24/28/32 AWG
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 21.4 g [0.8 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 68.6 g [2.4 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo connettore Lighting Apple a USB rosa 1 m

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo USB Apple a connettore Lightning da 8 pin per ricarica iPhone 5 / Ipad air / Ipod da 1m - verde
USBLT1MGN
Cavo USB Apple a connettore Lightning da 8 pin per ricarica iPhone 5 / Ipad air / Ipod da 1m - verde

Carica e sincronizza i prodotti dotati con connettore Apple ® Lightning

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Cavo USB Apple a connettore Lightning da 8 pin per ricarica iPhone 5 / Ipad air / Ipod da 1m - blu
USBLT1MBL
Cavo USB Apple a connettore Lightning da 8 pin per ricarica iPhone 5 / Ipad air / Ipod da 1m - blu

Carica e sincronizza i prodotti dotati con connettore Apple ® Lightning

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Cavo USB Apple a connettore Lightning da 8 pin per ricarica iPhone 5 / Ipad air / Ipod da 1m - giallo
USBLT1MYL
Cavo USB Apple a connettore Lightning da 8 pin per ricarica iPhone 5 / Ipad air / Ipod da 1m - giallo

Carica e sincronizza i prodotti dotati con connettore Apple ® Lightning

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Cavo connettore lightning a 8 pin Apple nero a USB da 1m per iPhone / iPod / iPad
USBLT1MB
Cavo connettore lightning a 8 pin Apple nero a USB da 1m per iPhone / iPod / iPad

Carica e sincronizza i prodotti dotati con connettore Apple ® Lightning

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Cavo Connettore Lightning 8-pin Apple a USB di tipo Slim per iPhone / iPod / iPad da 1m - Bianco
USBLT1MW
Cavo Connettore Lightning 8-pin Apple a USB di tipo Slim per iPhone / iPod / iPad da 1m - Bianco

Carica e sincronizza i prodotti dotati con connettore Apple ® Lightning

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa