Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo lungo connettore lightning a 8 pin Apple bianco da 2 m a USB per iPhone / iPod / iPad

ID prodotto: USBLT2MW

Perrmette la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettori lightning anche a grandi distanze

Caratteristiche
  • 1 connettore lightning Apple (8 pin)

  • 1 connettore maschio USB ‘A’

  • Connettore lightning reversibile

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Lunghezza del cavo di 2 m

  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia

  • Supporta il trasferimento di dati USB ad alta velocità fino a 480 Mbps

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 20,99 EUR IVA esclusa
€ 25,19 IVA inclusa

ID: USBLT2MW

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il cavo lightning a USB bianco da 2 m USBLT2MW per iPhone, iPod e iPad offre una soluzione affidabile per la ricarica e la sincronizzazione dei dispositivi mobili Apple® di nuova generazione con il computer PC o Mac® attraverso una porta USB disponibile.

Questo cavo Lightning USB offre una lunghezza del cavo di 2 metri consentendo di superare i limiti posti dalla distanza offrendo al contempo la massima alimentazione per la ricarica. Inoltre, il connettore lightning a 8 pin reversibile può essere collegato a un dispositivo dotato di iOS con uno dei due lati rivolto verso l'alto, non è quindi possibile inserire in modo errato il cavo nel dispositivo.

Questo resistente cavo è conforme agli standard Apple MFi ed essendo dotato della garanzia StarTech.com di 2 anni, assicura prestazioni affidabili.

Il vantaggio StarTech.com
  • Completa i dispositivi mobili Apple® di colore bianco
  • Non è possibile collegare in modo errato il connettore lightning al dispositivo
  • Consente un posizionamento più flessibile del dispositivo digitale portatile dotato di lightning durante la ricarica, fino a una distanza di 2 metri dal caricatore
Applicazioni
  • Permette la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi digitali mobili Apple dotati di lightning
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - Connettore lightning Apple (8 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Bianco
Diametro filo 22/28 AWG
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 58 g [2 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 106 g [3.7 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo connettore lighting Apple® a USB bianco 2 m
Certificazioni
Cavo Connettore Lightning 8-pin Apple a USB di tipo Slim per iPhone / iPod / iPad da 1m - Bianco
USBLT1MW

Cavo Connettore Lightning 8-pin Apple a USB di tipo Slim per iPhone / iPod / iPad da 1m - Bianco

Carica e sincronizza i prodotti dotati con connettore Apple ® Lightning

€ 19,99 IVA esclusa
€ 23,99 IVA inclusa

Cavo connettore lungo Lightning a 8 pin Apple a USB per iPhone / iPod / iPad bianco da 3 m
USBLT3MW

Cavo connettore lungo Lightning a 8 pin Apple a USB per iPhone / iPod / iPad bianco da 3 m

Perrmette la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettori lightning anche a grandi distanze

€ 26,99 IVA esclusa
€ 32,39 IVA inclusa

Cavo connettore corto Lightning a 8 pin Apple bianco da 15 cm a USB per iPhone / iPod / iPad
USBLT15CMW

Cavo connettore corto Lightning a 8 pin Apple bianco da 15 cm a USB per iPhone / iPod / iPad

Consente la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettore Lightning con un minore ingombro

€ 18,99 IVA esclusa
€ 22,79 IVA inclusa

Cavo connettore lightning a 8 pin Apple bianco da 30cm a USB per iPhone / iPod / iPad
USBLT30CMW

Cavo connettore lightning a 8 pin Apple bianco da 30cm a USB per iPhone / iPod / iPad

Consente la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettore Lightning con un minore ingombro

€ 19,99 IVA esclusa
€ 23,99 IVA inclusa

Cavo Lightning a USB con connettori in metallo Apple Premium - 1 m - Bianco
USBLTM1MWH

Cavo Lightning a USB con connettori in metallo Apple Premium - 1 m - Bianco

Permette di creare collegamenti eleganti e resistenti ai dispositivi Apple

€ 22,99 IVA esclusa
€ 27,59 IVA inclusa

Cavo Connettore Lightning 8-pin Apple a USB di tipo Slim per iPhone / iPod / iPad da 1m - Bianco
USBLT1MWS

Cavo Connettore Lightning 8-pin Apple a USB di tipo Slim per iPhone / iPod / iPad da 1m - Bianco

Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi Apple® dotati di Lightning, anche all'interno di una custodia protettiva

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,19 IVA inclusa

Cavo USB Apple a connettore Lightning da 1m - angolato
USBLT1MWR

Cavo USB Apple a connettore Lightning da 1m - angolato

Permette di caricare o sincronizzare iPhone, iPod o iPad senza che il cavo sia d'intralcio

€ 19,99 IVA esclusa
€ 23,99 IVA inclusa

Cavo USB Apple a connettore Lightning da 2m - angolato / bianco
USBLT2MWR

Cavo USB Apple a connettore Lightning da 2m - angolato / bianco

Permette di caricare o sincronizzare iPhone, iPod o iPad a distanze maggiori senza che il cavo sia d'intralcio

€ 20,99 IVA esclusa
€ 25,19 IVA inclusa

Cavo Lightning a USB con connettori in metallo Apple Premium - 1 m - Nero
USBLTM1MBK

Cavo Lightning a USB con connettori in metallo Apple Premium - 1 m - Nero

Permette di creare collegamenti eleganti e resistenti ai dispositivi Apple

€ 22,99 IVA esclusa
€ 27,59 IVA inclusa

Cavo connettore corto Lightning a 8 pin Apple a USB da 15cm nero per iPhone / iPod / iPad
USBLT15CMB

Cavo connettore corto Lightning a 8 pin Apple a USB da 15cm nero per iPhone / iPod / iPad

Consente la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettore Lightning con un minore ingombro

€ 18,99 IVA esclusa
€ 22,79 IVA inclusa

Cavo Connettore Lightning 8-pin Apple a USB di tipo Slim per iPhone / iPod / iPad da 1m - Nero
USBLT1MBS

Cavo Connettore Lightning 8-pin Apple a USB di tipo Slim per iPhone / iPod / iPad da 1m - Nero

Permette di caricare o sincronizzare i dispositivi Apple® dotati di Lightning, anche all'interno di una custodia protettiva

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,19 IVA inclusa

Cavo connettore lightning a 8 pin Apple nero a USB da 1m per iPhone / iPod / iPad
USBLT1MB

Cavo connettore lightning a 8 pin Apple nero a USB da 1m per iPhone / iPod / iPad

Carica e sincronizza i prodotti dotati con connettore Apple ® Lightning

€ 19,99 IVA esclusa
€ 23,99 IVA inclusa

Cavo lungo connettore lightning a 8 pin Apple nero a USB da 2 m per iPhone / iPod / iPad
USBLT2MB

Cavo lungo connettore lightning a 8 pin Apple nero a USB da 2 m per iPhone / iPod / iPad

Perrmette la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettori lightning anche a grandi distanze

€ 20,99 IVA esclusa
€ 25,19 IVA inclusa

Cavo connettore lungo Lightning a 8 pin Apple a USB per iPhone / iPod / iPad nero 3 m
USBLT3MB

Cavo connettore lungo Lightning a 8 pin Apple a USB per iPhone / iPod / iPad nero 3 m

Perrmette la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettori lightning anche a grandi distanze

€ 26,99 IVA esclusa
€ 32,39 IVA inclusa

Cavo USB a Lightning a spirale da 0,3m - bianco
USBCLT30CMW

Cavo USB a Lightning a spirale da 0,3m - bianco

Consente di ricaricare iPad o iPhone all'interno del supporto da auto

€ 17,99 IVA esclusa
€ 21,59 IVA inclusa

Cavo USB a Lightning a spirale da 0,6m - bianco
USBCLT60CMW

Cavo USB a Lightning a spirale da 0,6m - bianco

Questo cavo a spirale da 60 cm permette di ricaricare in automobile i dispositivi dotati di connettore Lightning Apple® con un minore ingombro

€ 18,99 IVA esclusa
€ 22,79 IVA inclusa

Cavo USB Apple a connettore Lightning da 8 pin per ricarica iPhone 5 / Ipad air / Ipod da 1m - giallo
USBLT1MYL

Cavo USB Apple a connettore Lightning da 8 pin per ricarica iPhone 5 / Ipad air / Ipod da 1m - giallo

Carica e sincronizza i prodotti dotati con connettore Apple ® Lightning

€ 19,99 IVA esclusa
€ 23,99 IVA inclusa

Cavo USB Apple a connettore Lightning da 8 pin per ricarica iPhone 5 / Ipad air / Ipod da 1m - rosa
USBLT1MPK

Cavo USB Apple a connettore Lightning da 8 pin per ricarica iPhone 5 / Ipad air / Ipod da 1m - rosa

Carica e sincronizza i prodotti dotati con connettore Apple ® Lightning

€ 19,99 IVA esclusa
€ 23,99 IVA inclusa

Cavo USB Apple a connettore Lightning da 8 pin per ricarica iPhone 5 / Ipad air / Ipod da 1m - blu
USBLT1MBL

Cavo USB Apple a connettore Lightning da 8 pin per ricarica iPhone 5 / Ipad air / Ipod da 1m - blu

Carica e sincronizza i prodotti dotati con connettore Apple ® Lightning

€ 19,99 IVA esclusa
€ 23,99 IVA inclusa

Cavo USB Apple a connettore Lightning da 8 pin per ricarica iPhone 5 / Ipad air / Ipod da 1m - verde
USBLT1MGN

Cavo USB Apple a connettore Lightning da 8 pin per ricarica iPhone 5 / Ipad air / Ipod da 1m - verde

Carica e sincronizza i prodotti dotati con connettore Apple ® Lightning

€ 19,99 IVA esclusa
€ 23,99 IVA inclusa

Cavo connettore lightning a 8 pin Apple nero a USB da 30cm per iPhone / iPod / iPad
USBLT30CMB

Cavo connettore lightning a 8 pin Apple nero a USB da 30cm per iPhone / iPod / iPad

Consente la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettore Lightning con un minore ingombro

€ 19,99 IVA esclusa
€ 23,99 IVA inclusa

Cavo connettore Lightning a 8 pin Apple nero a USB a spirale da 30 cm per iPhone / iPod / iPad
USBCLT30CMB

Cavo connettore Lightning a 8 pin Apple nero a USB a spirale da 30 cm per iPhone / iPod / iPad

Questo cavo a spirale da 30 cm permette di ricaricare in automobile i dispositivi dotati di connettore Lightning Apple® con un minore ingombro

€ 16,99 IVA esclusa
€ 20,39 IVA inclusa

Cavo connettore Lightning a 8 pin Apple nero a USB a spirale da 60 cm per iPhone / iPod / iPad
USBCLT60CMB

Cavo connettore Lightning a 8 pin Apple nero a USB a spirale da 60 cm per iPhone / iPod / iPad

Questo cavo a spirale da 60 cm permette di ricaricare in automobile i dispositivi dotati di connettore Lightning Apple® con un minore ingombro

€ 17,99 IVA esclusa
€ 21,59 IVA inclusa

Cavo Lightning Apple con LED indicazione ricarica - Cavo Lightning a USB iPhone / iPod / iPad da 1m
USBLTL1MB

Cavo Lightning Apple con LED indicazione ricarica - Cavo Lightning a USB iPhone / iPod / iPad da 1m

Consente di individuare con certezza quando il tuo iPhone, iPod o iPad e completamente carico

€ 23,99 IVA esclusa
€ 28,79 IVA inclusa

Cavo connettore ad angolo lightning a 8 pin Apple a USB nero da 1 m per iPhone/iPod/iPad
USBLT1MBR

Cavo connettore ad angolo lightning a 8 pin Apple a USB nero da 1 m per iPhone/iPod/iPad

Permette di caricare o sincronizzare iPhone®, iPod® o iPad® senza che il cavo sia d'intralcio

€ 19,99 IVA esclusa
€ 23,99 IVA inclusa

Cavo connettore ad angolo lightning a 8 pin Apple a USB nero da 2 m per iPhone/iPod/iPad
USBLT2MBR

Cavo connettore ad angolo lightning a 8 pin Apple a USB nero da 2 m per iPhone/iPod/iPad

Permette di caricare o sincronizzare iPhone®, iPod® o iPad® a distanze maggiori senza che il cavo sia d'intralcio

€ 22,99 IVA esclusa
€ 27,59 IVA inclusa

Adattatore connettore Micro USB a Lightning Apple a 8 pin bianco per iPhone/iPod/iPad
USBUBLTW

Adattatore connettore Micro USB a Lightning Apple a 8 pin bianco per iPhone/iPod/iPad

Consente la ricarica o la sincronizzazione di iPhone®, iPod® o iPad® utilizzando un cavo Micro USB

€ 22,99 IVA esclusa
€ 27,59 IVA inclusa

Adattatore connettore Micro USB a  Apple  Lightning a 8 pin per iPhone / iPad / iPod - Bianco
USBUBLTADPW

Adattatore connettore Micro USB a Apple Lightning a 8 pin per iPhone / iPad / iPod - Bianco

Consente la ricarica o la sincronizzazione di iPhone®, iPod® o iPad® utilizzando un cavo Micro USB

€ 16,99 IVA esclusa
€ 20,39 IVA inclusa

Adattatore connettore Micro USB a  Apple Lightning a 8 pin per iPhone / iPad / iPod - Nero
USBUBLTADPB

Adattatore connettore Micro USB a Apple Lightning a 8 pin per iPhone / iPad / iPod - Nero

Consente la ricarica o la sincronizzazione di iPhone®, iPod® o iPad® utilizzando un cavo Micro USB

€ 16,99 IVA esclusa
€ 20,39 IVA inclusa

Adattatore connettore Micro USB a Lightning 8 pin di Apple nero per iPhone/iPod/iPad
USBUBLTB

Adattatore connettore Micro USB a Lightning 8 pin di Apple nero per iPhone/iPod/iPad

Consente la ricarica o la sincronizzazione di iPhone®, iPod® o iPad® utilizzando un cavo Micro USB

€ 22,99 IVA esclusa
€ 27,59 IVA inclusa

Cavo 2 in 1 USB a Lightning 8 pin o Micro USB - cavo di ricarica o sincronizzazione da 1m
LTUB1MBK

Cavo 2 in 1 USB a Lightning 8 pin o Micro USB - cavo di ricarica o sincronizzazione da 1m

Un solo cavo per ricaricare o sincronizzare i dispositivi Micro USB, iPhone, iPod o iPad

€ 28,99 IVA esclusa
€ 34,79 IVA inclusa

Cavo USB-C Multi Carica - Lightning USB, Micro-B - Intrecciato - 1m
LTCUB1MGR

Cavo USB-C Multi Carica - Lightning USB, Micro-B - Intrecciato - 1m

Permette di caricare o sincronizzare il dispositivo mobile Apple Lightning, USB Type-C o Micro-USB utilizzando un singolo cavo

€ 32,99 IVA esclusa
€ 39,59 IVA inclusa

Cavo 2 in 1 USB a Lightning 8 pin o Micro USB - cavo di ricarica o sincronizzazione da 1m
LTUB1MWH

Cavo 2 in 1 USB a Lightning 8 pin o Micro USB - cavo di ricarica o sincronizzazione da 1m

Un solo cavo per ricaricare o sincronizzare i dispositivi Micro USB, iPhone, iPod o iPad

€ 28,99 IVA esclusa
€ 34,79 IVA inclusa

Cavo di ricarica combo 3 in 1 USB a Micro USB / Lightning / 30-pin dock da 1m - Nero
LTADUB1MB

Cavo di ricarica combo 3 in 1 USB a Micro USB / Lightning / 30-pin dock da 1m - Nero

Un solo cavo per ricaricare o sincronizzare i dispositivi Micro USB, iPhone, iPod o iPad

€ 24,99 IVA esclusa
€ 29,99 IVA inclusa

Cavi Lightning (2)

Caricatore da auto a doppia presa con cavo Lightning piu porta USB - Alta potenza ( 21 Watt / 4.2A ) - Nero
USBLT2PCARB

Caricatore da auto a doppia presa con cavo Lightning piu porta USB - Alta potenza ( 21 Watt / 4.2A ) - Nero

Consente di ricaricare due tablet iPad contemporaneamente utilizzando la porta di ricarica dell'auto o il nostro caricatore ad alta potenza

€ 44,99 IVA esclusa
€ 53,99 IVA inclusa

Caricatore accendisigari doppio con presa Adattatore Apple 8-pin Lightning e porta USB 2.0 - Alta Potenza (21 Watt / 4.2 Amp)

€ 44,99 IVA esclusa
€ 53,99 IVA inclusa

Adattatori USB (USB 2.0) (12)

Carica Batteria Auto con LED a doppia presa USB - Adattatore USB auto ad alta Potenza ( 17W - 3.4 Amp)
USB2PCARBK

Carica Batteria Auto con LED a doppia presa USB - Adattatore USB auto ad alta Potenza ( 17W - 3.4 Amp)

Consente di ricaricare in auto il tablet e il cellulare contemporaneamente

€ 17,99 IVA esclusa
€ 21,59 IVA inclusa

Caricatore da auto a doppia presa con cavo Micro-USB piu porta USB - Alta potenza ( 21 Watt / 4.2A ) - Nero
USBUB2PCARB

Caricatore da auto a doppia presa con cavo Micro-USB piu porta USB - Alta potenza ( 21 Watt / 4.2A ) - Nero

Consente di ricaricare due tablet contemporaneamente utilizzando la porta di ricarica dell'auto o il nostro caricatore ad alta potenza

€ 19,99 IVA esclusa
€ 23,99 IVA inclusa

Caricatore da auto a doppia presa con cavo Micro-USB piu porta USB - Alta potenza ( 21 Watt / 4.2A ) - Bianco
USBUB2PCARW

Caricatore da auto a doppia presa con cavo Micro-USB piu porta USB - Alta potenza ( 21 Watt / 4.2A ) - Bianco

Permette di ricaricare contemporaneamente due tablet in auto

€ 19,99 IVA esclusa
€ 23,99 IVA inclusa

Caricatore da Auto con doppia porta USB - 24W/4.8A - Nero
USB2PCARBKS

Caricatore da Auto con doppia porta USB - 24W/4.8A - Nero

Permette di ricaricare contemporaneamente due tablet in auto

€ 19,99 IVA esclusa
€ 23,99 IVA inclusa

Caricatore per auto USB a due porte, 24 W/4,8 A, bianco
USB2PCARWHS

Caricatore per auto USB a due porte, 24 W/4,8 A, bianco

Permette di ricaricare contemporaneamente due tablet in auto

€ 19,99 IVA esclusa
€ 23,99 IVA inclusa

Caricatore accendisigari a doppia presa USB - Adattatore USB auto ad alta potenza ( 17W - 3.4 Amp) - bianco
USB2PCARWH

Caricatore accendisigari a doppia presa USB - Adattatore USB auto ad alta potenza ( 17W - 3.4 Amp) - bianco

Consente di ricaricare in auto il tablet e il cellulare contemporaneamente

€ 17,99 IVA esclusa
€ 21,59 IVA inclusa

Caricatore da Parete USB con ricarica rapida 2.0 - Caricatore da viaggio internazionale - Nero
USB1PACVBK

Caricatore da Parete USB con ricarica rapida 2.0 - Caricatore da viaggio internazionale - Nero

Consente di ricaricare rapidamente i dispositivi mobili a casa o in viaggio

€ 27,99 IVA esclusa
€ 33,59 IVA inclusa

Caricatore da Parete USB con ricarica rapida 2.0 - Caricatore da viaggio internazionale - Bianco
USB1PACVWH

Caricatore da Parete USB con ricarica rapida 2.0 - Caricatore da viaggio internazionale - Bianco

Consente di ricaricare rapidamente i dispositivi mobili a casa o in viaggio

€ 27,99 IVA esclusa
€ 33,59 IVA inclusa

Caricatore da Parete a doppia porta x2 USB ad alta potenza ( 17W / 3.4 Amp ) con prese da viaggio (Internazionale)

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,19 IVA inclusa

Caricatore da Parete a doppia porta x2 USB ad alta potenza ( 17W / 3.4 Amp ) con prese da viaggio (Internazionale) - bianco
USB2PACWH

Caricatore da Parete a doppia porta x2 USB ad alta potenza ( 17W / 3.4 Amp ) con prese da viaggio (Internazionale) - bianco

Consente di ricaricare tablet e cellulare contemporaneamente, praticamente in qualsiasi Paese del mondo

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,19 IVA inclusa

Caricatore da Parete a 4 porte USB con spine Internazionaili - 34W/6.8A - Nero
USB4PACBK

Caricatore da Parete a 4 porte USB con spine Internazionaili - 34W/6.8A - Nero

Consente di ricaricare due tablet e altrettanti telefoni allo stesso tempo in qualsiasi luogo del mondo

€ 45,99 IVA esclusa
€ 55,19 IVA inclusa

Caricatore da Parete a 4 porte USB con spine Internazionaili - 34W/6.8A - Bianco
USB4PACWH

Caricatore da Parete a 4 porte USB con spine Internazionaili - 34W/6.8A - Bianco

Consente di ricaricare due tablet e altrettanti telefoni allo stesso tempo in qualsiasi luogo del mondo

€ 45,99 IVA esclusa
€ 55,19 IVA inclusa

Hub USB 3.0 (14)

HUB USB 3.0 a 7 porte con case metallico - Perno e concentratore USB 3.0 desktop/montabile a parete
ST7300U3M

HUB USB 3.0 a 7 porte con case metallico - Perno e concentratore USB 3.0 desktop/montabile a parete

Questo hub compatto e resistente consente di collegare 7 dispositivi ad alte prestazioni al computer o al Mac

€ 79,99 IVA esclusa
€ 95,99 IVA inclusa

HUB Industriale USB 3.0 a 7 porte - Perno e concentratore USB 3.0 con Protezione ESD
ST7300USBME

HUB Industriale USB 3.0 a 7 porte - Perno e concentratore USB 3.0 con Protezione ESD

Consente di aggiungere sette porte USB 3.0 utilizzando la guida DIN o un hub in metallo montabile sulla superficie della scrivania

€ 143,99 IVA esclusa
€ 172,79 IVA inclusa

HUB USB 3.0 a 7 porte alimentato - Perno e concentratore USB 3.0 ultra veloce - Nero
ST7300USB3B

HUB USB 3.0 a 7 porte alimentato - Perno e concentratore USB 3.0 ultra veloce - Nero

Consente di aggiungere 7 porte USB 3.0 esterne a un computer tramite una singola connessione USB

€ 67,99 IVA esclusa
€ 81,59 IVA inclusa

Resistente hub USB 3.0 per settore industriale a 4 porte predisposto per il montaggio
ST4300USBM

Resistente hub USB 3.0 per settore industriale a 4 porte predisposto per il montaggio

Consente di aggiungere quattro porte USB 3.0 SuperSpeed esterne, tramite un unica connessione USB

€ 123,99 IVA esclusa
€ 148,79 IVA inclusa

HUB Industriale USB 3.0 a 10 porte - Perno e concentratore USB 3.0 con ESD e protezione da sovratensioni
ST1030USBM

HUB Industriale USB 3.0 a 10 porte - Perno e concentratore USB 3.0 con ESD e protezione da sovratensioni

Consente di aggiungere dieci porte USB 3.0 (5 Gbps) utilizzando la guida DIN o un hub in metallo montabile sulla superficie

€ 195,99 IVA esclusa
€ 235,19 IVA inclusa

Hub USB 3.0 alimentato a 4 porte con 3 porte di ricarica USB dedicate (2 x 1A e 1 x 2A) - Box esterno in metallo per montaggio a parete
ST4300U3C3

Hub USB 3.0 alimentato a 4 porte con 3 porte di ricarica USB dedicate (2 x 1A e 1 x 2A) - Box esterno in metallo per montaggio a parete

Consente l'aggiunta di 4 porte hub USB 3.0 oltre a 3 porte di caricamento USB dedicate (7 totali) utilizzando un'unica connessione host USB 3.0

€ 70,99 IVA esclusa
€ 85,19 IVA inclusa

Hub USB a 4 Porte - USB-A a 3x USB-A e 1x USB-C - Include Adattatore di Alimentazione
HB30A3A1CSFS

Hub USB a 4 Porte - USB-A a 3x USB-A e 1x USB-C - Include Adattatore di Alimentazione

Per aggiungere al computer laptop quattro porte USB 3.0 (5 Gbps), di cui tre di tipo USB Type-A per la ricarica e la sincronizzazione e una porta USB Type-C

€ 63,99 IVA esclusa
€ 76,79 IVA inclusa

Hub combo USB 3.0/2.0 a 6 porte con porta di caricamento
ST7320USBC

Hub combo USB 3.0/2.0 a 6 porte con porta di caricamento

Consente di aggiungere esternamente delle porte USB 3.0 a 2x e delle porte USB 2.0 a 4x a un computer, tramite un'unica connessione USB 3.0

€ 53,99 IVA esclusa
€ 64,79 IVA inclusa

Hub USB 3.0 a 10 Porte di Ricarica e Sincronizzazione - 2 Porte x 1,5 Amp
ST103008U2C

Hub USB 3.0 a 10 Porte di Ricarica e Sincronizzazione - 2 Porte x 1,5 Amp

Consente di aggiungere al computer dieci porte USB 3.0, due porte di ricarica in uscita

€ 90,99 IVA esclusa
€ 109,19 IVA inclusa

USB 3.0 Front Panel 4 Port Hub – 3.5 5.25in Bay
35BAYUSB3S4

Hub USB 3.0 a 4 porte panello frontale – Alloggiamento 3,5 5,25"

Consente di aggiungere un hub USB 3.0 SuperSpeed a 4 porte nell'apertura dell'alloggiamento frontale da 3,5" del case di un computer

€ 62,99 IVA esclusa
€ 75,59 IVA inclusa

Hub USB 3.0 a 4 Porte con Porta di Ricarica Dedicata - 1 Porta x 2,4 Amp
ST53004U1C

Hub USB 3.0 a 4 Porte con Porta di Ricarica Dedicata - 1 Porta x 2,4 Amp

Consente di aggiungere quattro porte USB 3.0 al computer oltre alla ricarica rapida di un dispositivo mobile

€ 58,99 IVA esclusa
€ 70,79 IVA inclusa

Hub USB 3.0 a 7 Porte con Porte di Ricarica Dedicate - 2 Porte x 2,4 Amp
ST93007U2C

Hub USB 3.0 a 7 Porte con Porte di Ricarica Dedicate - 2 Porte x 2,4 Amp

Consente di aggiungere al computer sette porte USB 3.0 e due porte di ricarica rapida USB

€ 80,99 IVA esclusa
€ 97,19 IVA inclusa

Hub USB 3.0 a 4 porte - Mini Hub USB con porta di ricarica - Include Adattatore di Alimentazione
ST4300MINI

Hub USB 3.0 a 4 porte - Mini Hub USB con porta di ricarica - Include Adattatore di Alimentazione

Hub portatile per l'aggiunta di quattro porte USB 3.0 esterne al computer laptop con funzionalità di ricarica del telefono

€ 40,99 IVA esclusa
€ 49,19 IVA inclusa

Stazione di caricamento USB dedicata con 7 porte (5 x 1 A, 2 x 2 A) - Caricatore USB multiporta indipendente
ST7CU35122

Stazione di caricamento USB dedicata con 7 porte (5 x 1 A, 2 x 2 A) - Caricatore USB multiporta indipendente

Consente la configurazione di una stazione di caricamento USB esterna a 7 porte per tablet, smartphone e altri dispositivi mobili

€ 68,99 IVA esclusa
€ 82,79 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.