StarTech.com

Cavo USB-C a USB-A - M/M - Certificato USB 2.0 da 4m

Consente di collegare i dispositivi USB Type-C al laptop anche a grandi distanze

ID prodotto: USB2AC4M

  • Certificato USB-IF
  • Lunghezza cavo: 4 m
  • Il comodo connettore reversibile USB-C semplifica ogni tipo di connessione
  • Affidabilità assicurata con la nostra garanzia a vita
€ 24,99 EUR IVA esclusa
€ 30,49 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 24/26 AWG
Lunghezza cavo 4 m [13.1 ft]
Lunghezza prodotto 4 m [13.1 ft]
Peso prodotto 148 g [5.2 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 19 mm [0.7 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 158 g [5.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - cavo usb-c a usb-a

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo USB-C a USB-A - M/M - 0,5m - USB 2.0
USB2AC50CM
Cavo USB-C a USB-A - M/M - 0,5m - USB 2.0

Consente di collegare i dispositivi USB Type-C al laptop con minore ingombro

€ 8,99 IVA esclusa
€ 10,97 IVA inclusa
Cavo USB 2.0 USB-A a USB-C da 1 m - M/M
USB2AC1M
Cavo USB 2.0 USB-A a USB-C da 1 m - M/M

Consente di collegare i dispositivi USB Type-C al laptop o al computer desktop

€ 11,99 IVA esclusa
€ 14,63 IVA inclusa
Cavo USB-C a USB-A - M/M - 2m - USB 2.0
USB2AC2M
Cavo USB-C a USB-A - M/M - 2m - USB 2.0

Consente di collegare i dispositivi USB Type-C al laptop anche a grandi distanze

€ 14,99 IVA esclusa
€ 18,29 IVA inclusa
Cavo USB-A a USB-C - Angolato a destra - M/M - 1m - USB 2.0
USB2AC1MR
Cavo USB-A a USB-C - Angolato a destra - M/M - 1m - USB 2.0

Consente di collegare i dispositivi USB Type-C al computer in uso senza l'intralcio dei cavi

€ 12,99 IVA esclusa
€ 15,85 IVA inclusa