StarTech.com

Cavo USB 2.0 USB-A a USB-C da 1 m - M/M

Consente di collegare i dispositivi USB Type-C al laptop o al computer desktop

ID prodotto: USB2AC1M

  • Collegamenti semplici grazie al connettore USB Type-C reversibile che consente il collegamento del dispositivo con uno dei due lati rivolto verso l'alto
  • Affidabilità assicurata con la nostra garanzia a vita
  • Compatibile con porte Thunderbolt 3
€ 11,99 EUR IVA esclusa
€ 14,63 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Maschio
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C
Temperatura di conservazione 10°C to 80°C
Umidità Da 10 a 85%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.5 cm [0.2 in]
Colore Nero
Diametro filo 20/28 AWG
Larghezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 23 g [0.8 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 8 mm [0.3 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 28 g [1 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo USB 2.0 USB-C a USB-A da 1 m

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo USB 2.0 USB-B a USB-C -type-C - 1m
USB2CB1M
Cavo USB 2.0 USB-B a USB-C -type-C - 1m

Consente di collegare dispositivi USB 2.0 USB-B a un host USB-C

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Cavo USB 2.0 USB-C a Micro-B nero da 1m
USB2CUB1M
Cavo USB 2.0 USB-C a Micro-B nero da 1m

Consente di ricaricare e sincronizzare i dispositivi USB 2.0 Micro-B da un host USB-C

€ 11,99 IVA esclusa
€ 14,63 IVA inclusa
Cavo USB-C USB 3.1 a USB-C type-C - 1m
USB31CC1M
Cavo USB-C USB 3.1 a USB-C type-C - 1m

Consente di collegare dispositivi USB Type-C

€ 24,99 IVA esclusa
€ 30,49 IVA inclusa
Cavo USB-B a USB-C USB 3.1 - 1m - Cavo Stampante USB Tipo-C (10Gbps)
USB31CB1M
Cavo USB-B a USB-C USB 3.1 - 1m - Cavo Stampante USB Tipo-C (10Gbps)

Consente di collegare dispositivi USB 3.1 o 3.0 USB-B a un dispositivo host USB-C

€ 24,99 IVA esclusa
€ 30,49 IVA inclusa
Cavo USB-C a micro USB-B - USB 3.1 - 1m
USB31CUB1M
Cavo USB-C a micro USB-B - USB 3.1 - 1m

Questo resistente cavo da 1 m consente il collegamento di dispositivi USB Micro-B a un host USB-C

€ 17,99 IVA esclusa
€ 21,95 IVA inclusa
Cavo adattatore USB 3.0 - USB-A a USB-C da 15cm
USB31CAADP
Cavo adattatore USB 3.0 - USB-A a USB-C da 15cm

Adattatore robusto che consente di collegare un computer laptop USB Type-C a un dispositivo USB di precedente generazione

€ 14,99 IVA esclusa
€ 18,29 IVA inclusa
Cavo USB-A a USB-C USB 3.1 - 1m
USB31AC1M
Cavo USB-A a USB-C USB 3.1 - 1m

Cavo USB-A a USB Tipo C | Con certificazione USB-IF | USB 3.1 (10 Gbps)

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,51 IVA inclusa