Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCavo USB-C a Micro-B - M/M - USB 2.0 da 2m
Consente di ricaricare e sincronizzare i dispositivi USB 2.0 Micro-B da un host USB-C su più lunghe distanze
ID prodotto: USB2CUB2M
- Collegamenti semplici grazie al connettore USB Type-C reversibile che consente il collegamento del dispositivo con uno dei due lati rivolto verso l'alto
- Compatibile con porte Thunderbolt 3
- Affidabilità assicurata con la nostra garanzia a vita
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Questo cavo USB-C™ a Micro-B consente di caricare e sincronizzare un dispositivo mobile USB 2.0 Micro-USB da un computer laptop USB Type-C™. È anche possibile caricare il dispositivo utilizzando un caricabatteria da parete con tecnologia USB-C, un caricabatteria per auto o un caricatore portatile, oppure connettere un'unità Micro-USB esterna per effettuare backup dei dati in tutta comodità.
Ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili situati a distanze maggiori
Il cavo da 2 m offre tutta la lunghezza necessaria per superare i limiti delle distanze e restare sempre connessi, in quanto consente di caricare e sincronizzare i dispositivi mobili con tecnologia Micro-USB in quasi tutti gli ambienti. Il collegamento tra il dispositivo mobile e il computer o il caricabatteria da parete viene stabilito con maggiore comodità in qualsiasi situazione, che ci si trovi a prendere appunti in una sala riunioni, scaricare le email arretrate in una camera d'hotel o leggere in un bar.
Dispositivi USB 2.0 posizionabili in base alle esigenze
È inoltre possibile utilizzare il cavo USB-C a Micro-USB per effettuare il backup dei dati su un'unità Micro-USB 2.0 esterna da un computer con tecnologia USB-C o Thunderbolt™ 3.
Il cavo più lungo consente di organizzare la scrivania a seconda delle necessità, permettendo di connettere i dispositivi fino a 2 metri di distanza dal computer.
Il prodotto USB2CUB2M di StarTech.com è coperto da una garanzia a vita che ne assicura la massima affidabilità.
Applicazioni
Caricamento e sincronizzazione di dispositivi mobili Micro-USB 2.0 da un computer con tecnologia USB-C o Thunderbolt 3
Caricamento di un dispositivo mobile Micro-USB con un caricabatteria da parete USB-C, un caricabatteria per auto o un caricatore portatile
Backup dei dati su un'unità esterna
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V933987 | |
UPC Code | 065030865678 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Hardware | ||
Placcatura connettori | Nichel | |
Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Tipo schermatura cavo | Foglio di alluminio mylar con treccia | |
Prestazioni | ||
Tipo e velocità | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 Maschio | |
Connettore B | 1 - USB micro-B (5 pin) Maschio | |
Caratteristiche fisiche | ||
Colore | Nero | |
Diametro filo | 22/30 AWG | |
Lunghezza cavo | 2 m [6.6 ft] | |
Lunghezza prodotto | 2 m [6.6 ft] | |
Peso prodotto | 58 g [2 oz] | |
Stile connettori | Dritto | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 58 g [2 oz] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Cavo USB-C a Micro-B |
Prodotti correlati
Cavo USB-C a Micro-B - M/M - USB 2.0 da 50cm
Consente di ricaricare e sincronizzare i dispositivi USB 2.0 Micro-B da un host USB-C, con riduzione del disordine
Cavo USB 2.0 USB-C a Micro-B nero da 1m
Consente di ricaricare e sincronizzare i dispositivi USB 2.0 Micro-B da un host USB-C
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- USB2CUB2M_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.