StarTech.com

Cavo USB-C a Micro-B - M/M - USB 2.0 da 50cm

Consente di ricaricare e sincronizzare i dispositivi USB 2.0 Micro-B da un host USB-C, con riduzione del disordine

ID prodotto: USB2CUB50CM

  • Collegamenti semplici grazie al connettore USB Type-C reversibile che consente il collegamento del dispositivo con uno dei due lati rivolto verso l'alto
  • Compatibile con porte Thunderbolt 3
  • Affidabilità assicurata con la nostra garanzia a vita
€ 17,99 EUR IVA esclusa
€ 21,95 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Maschio
Connettore B 1 - USB micro-B (5 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0 cm [0 in]
Colore Nero
Diametro filo 22/30 AWG
Larghezza prodotto 0 cm [0 in]
Lunghezza cavo 0.5 m [1.6 ft]
Lunghezza prodotto 0.5 m [1.6 ft]
Peso prodotto 17 g [0.6 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 8 mm [0.3 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 22 g [0.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo USB-C a Micro-B

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo USB 2.0 USB-C a Micro-B nero da 1m
USB2CUB1M
Cavo USB 2.0 USB-C a Micro-B nero da 1m

Consente di ricaricare e sincronizzare i dispositivi USB 2.0 Micro-B da un host USB-C

€ 11,99 IVA esclusa
€ 14,63 IVA inclusa
Cavo USB-C a Micro-B - M/M - USB 2.0 da 2m
USB2CUB2M
Cavo USB-C a Micro-B - M/M - USB 2.0 da 2m

Consente di ricaricare e sincronizzare i dispositivi USB 2.0 Micro-B da un host USB-C su più lunghe distanze

€ 24,99 IVA esclusa
€ 30,49 IVA inclusa