StarTech.com

Cavo switch KVM DisplayPort USB 4 in 1 con audio e microfono 1,8 m

Consente di collegare periferiche video DisplayPort®, USB e audio, tramite un unico cavo

ID prodotto: DP4N1USB6

  • Quattro cavi separati saldati in uno
  • Connettori saldati con pressacavo
  • Connettori DisplayPort® latching
Ulteriori Informazioni
  • Connettori audio e video placcati in oro
  • Connettori audio stereo e microfono 3,5 mm codificati per colore
€ 32,99 EUR IVA esclusa
€ 40,25 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 1 - DisplayPort (20 pin) Maschio
1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Maschio
Connettore B 1 - DisplayPort (20 pin) Maschio
1 - USB B (4 pin) Maschio
2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Lunghezza cavo 1.8 m [6 ft]
Peso prodotto 308 g [10.9 oz]
Informazioni confezione
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 27.6 cm [10.9 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 324 g [11.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo USB, DisplayPort e audio 4 in 1, 1,8 m

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo switch KVM DVI-D Dual Link USB 4 in 1 con audio e microfono 1,8 m
DVID4N1USB6
Cavo switch KVM DVI-D Dual Link USB 4 in 1 con audio e microfono 1,8 m

Consente di collegare periferiche video DVI, USB e audio, tutto con un unico cavo

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,81 IVA inclusa
Cavo KVM switch DVI-D Dual Link USB 4 in 1 con audio e microfono 3,5 m
DVID4N1USB10
Cavo KVM switch DVI-D Dual Link USB 4 in 1 con audio e microfono 3,5 m

Consente di collegare periferiche video DVI, USB e audio, tutto con un unico cavo

€ 36,99 IVA esclusa
€ 45,13 IVA inclusa
Cavo KVM switch DVI-D Dual Link USB 4 in 1 con audio e microfono 4,5 m
DVID4N1USB15
Cavo KVM switch DVI-D Dual Link USB 4 in 1 con audio e microfono 4,5 m

Consente di collegare periferiche video DVI, USB e audio, tutto tramite un unico cavo

€ 51,99 IVA esclusa
€ 63,43 IVA inclusa
Cavo KVM DVI USB 4 in 1 da 1,8 m con audio e microfono
USBDVI4N1A6
Cavo KVM DVI USB 4 in 1 da 1,8 m con audio e microfono

Consente di collegare periferiche video DVI, USB, audio e microfono, tramite un unico cavo

€ 26,99 IVA esclusa
€ 32,93 IVA inclusa
Cavo KVM DVI USB 4 in 1 da 3 m con audio e microfono
USBDVI4N1A10
Cavo KVM DVI USB 4 in 1 da 3 m con audio e microfono

Consente di collegare periferiche video DVI, USB, audio e microfono, tramite un unico cavo

€ 34,99 IVA esclusa
€ 42,69 IVA inclusa
Cavo switch KVM VGA USB 4 in 1 da 1,8 m con audio e microfono
USBVGA4N1A6
Cavo switch KVM VGA USB 4 in 1 da 1,8 m con audio e microfono

Collega video VGA ad alta risoluzione, USB, audio e microfono con un unico cavo

€ 20,99 IVA esclusa
€ 25,61 IVA inclusa

Accessori