StarTech.com

Console KVM per Rack Server a 16 porte 1U - 17"

Possibilità di controllare fino a 16 server VGA o switch KVM da una console centrale KVM con montaggio a rack

ID prodotto: RKCONS1716K

  • Console LCD economica con montaggio a rack, che consente di risparmiare spazio e ridurre il disordine
  • Design con montaggio a rack 1U che riduce il disordine nella sala server
  • Integrazione intuitiva nel sistema con supporto diretto per un massimo di 16 server
Ulteriori Informazioni
  • Tastiera e touchpad integrati
  • Risoluzione fino a 1280x1024
€ 1.976,99 EUR IVA esclusa
€ 2.411,93 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Altezza U 1U
Audio No
Blocco a chiave No
Cavi inclusi
Collegamento a margherita No
Dimensioni display 17in
Interfaccia PC USB
Montaggio a rack
Multimonitor 1
Porte KVM 16
Tipo pannello LCD TFT a matrice attiva
Tipo video PC VGA
Prestazioni
Angolo di visualizzazione 170° (H), 160° (V)
Controllo IP No
Hot-Key Selection
Luminosità 250 cd/m²
MTBF 50.000 ore
Numero massimo di utenti 1
Profondità di colore 16,7 M di colori, 8 bit
Proporzioni 5:4
Rapporto contrasto 1000:1
Risoluzioni analogiche massime 1280 x 1024
Risoluzioni supportate Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz
Supporto OSD e tasti di scelta rapida
Supporto Pixel Pitch 0.264 x 0.264 mm
Supporto selezione porte Pulsante, tasti di scelta rapida e OSD (On Screen Display)
Tempo di risposta 5ms
Connettore/i
Altre Interfacce 1 - 15 Pin High Density D-Sub Femmina Input
Connettori host 16 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Input
Interfacce console 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina Output
2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina Input
2 - PS/2 (6 pin, Mini-DIN) Femmina Input
Indicatori
Indicatori LED 16 - Green/Red - Online/Selected LED
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso International Power Cords
Consumo energetico 23W
Corrente ingresso 1.5A
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 10% - 80% umidità relativa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 4.3 cm [1.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 44.8 cm [17.6 in]
Lunghezza cavo 6 ft
Lunghezza prodotto 58.1 cm [22.9 in]
Peso prodotto 13.7 kg [30.3 lb]
Profondità di montaggio massima 90 cm [35.4 in]
Profondità di montaggio minima 56 cm [22 in]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 18.5 cm [7.3 in]
Package Length 76.5 cm [30.1 in]
Package Width 61.5 cm [24.2 in]
Peso spedizione (confezione) 21 kg [46.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Console KVM
16 - Cavi KVM
8 - Dadi ingabbiati M5
8 - Viti M5
5 - Cavi di alimentazione (NA/JP, UK, EU, ANZ)
2 - guide di montaggio
1 - guida di avvio rapido

Certificazioni

Prodotti correlati

Console KVM per Armadio Rack con porta VGA - 19
RKCONS1901
Console KVM per Armadio Rack con porta VGA - 19" - 1U

Controllo di server o switch KVM da una console centrale in rack

€ 1.272,99 IVA esclusa
€ 1.553,05 IVA inclusa
Console KVM per Server Rack con porta VGA - 17,3
RKCONS17HD
Console KVM per Server Rack con porta VGA - 17,3" / 1080p HD - 1U

Controllo di server o switch KVM da una console centrale KVM HD

€ 1.484,99 IVA esclusa
€ 1.811,69 IVA inclusa
Console KVM per Armadio Rack con porta VGA - 17
RKCONS1701
Console KVM per Armadio Rack con porta VGA - 17" - 1U

Controllo di server o switch KVM da una console centrale in rack

€ 1.156,99 IVA esclusa
€ 1.411,53 IVA inclusa
Console KVM per armadio Rack a 8 porte VGA con schermo LCD - 19
RKCONS1908K
Console KVM per armadio Rack a 8 porte VGA con schermo LCD - 19" - 1U

Controllo di server o switch KVM da un cassetto KVM LCD centrale

€ 1.889,99 IVA esclusa
€ 2.305,79 IVA inclusa
Console KVM per Rack Server a 16 porte VGA 19
RKCONS1916K
Console KVM per Rack Server a 16 porte VGA 19" - 1U

Controllo di server o switch KVM da una console KVM centrale con montaggio a rack

€ 2.092,99 IVA esclusa
€ 2.553,45 IVA inclusa

Accessori