StarTech.com

Console KVM per montaggio a Rack 1U con hub USB incorporato - Schermo da 17" con layout tastiera Americana - 1080p

Consente di controllare il server da una console KVM Full HD grazie alla pratica struttura scorrevole a due binari

ID prodotto: RKCOND17HDEU

  • Il design con doppia guida consente di estrarre il display separatamente da tastiera e trackpad
  • Consente di massimizzare l'area di visualizzazione sullo schermo grazie al supporto di risoluzioni ad alta definizione fino a 1080p
  • Semplice integrazione di sistemi grazie al modulo KVM a 1 porta integrato
Ulteriori Informazioni
  • Design per montaggio a rack 1U
  • Il display retroilluminato a LED assicura un ridotto consumo di corrente
  • Le funzioni di sicurezza comprendono il blocco della porta e la scansione automatica
  • Indicatori On-Screen Display (OSD) e LED per un semplice monitoraggio
  • I connettori USB-A integrati supportano tastiere/mouse wireless o combinazioni di tastiera e mouse
  • Tastiera US standard a 106 tasti con touchpad integrata
  • Resistente struttura in acciaio per la massima durata
€ 1.874,99 EUR IVA esclusa
€ 2.287,49 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

La console LCD 1U offre una soluzione a ingombro ridotto per la gestione e il monitoraggio dei server DVI o VGA e degli switch KVM da una posizione centrale. La console per montaggio a rack presenta un hub USB sul pannello anteriore che permette di collegare facilmente due periferiche e un lettore di impronte digitali per la sicurezza biometrica.

Monitoraggio a ingombro ridotto

La console LCD è dotata di un sistema a doppia guida che permette di estrarre il display dal server rack separatamente da tastiera e touchpad. È possibile far scorrere il display verso l'esterno per monitorare server e switch mentre la tastiera della console resta ordinatamente all'interno del rack.

Consente di ottimizzare lo spazio sullo schermo

A differenza di alcune console per rack, questo versatile dispositivo supporta risoluzioni VGA fino a 1920x1080 assicurando un'immagine nitida ad alta definizione. La console ad alta risoluzione offre maggiore spazio sullo schermo permettendo l'esecuzione di più applicazioni sullo stesso schermo incrementando la produttività.

Semplice integrazione di sistemi

La console per rack presenta un modulo KVM a porta singola che consente di collegarla direttamente a un server o a più switch KVM con una configurazione a cascata (collegamento a margherita). Il modulo KVM offre la versatilità necessaria per una semplice integrazione della console nell'infrastruttura del server utilizzata.

RKCOND17HDEU è coperta dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

La console può essere installata in rack con sportelli in materiale acrilico o vetro, che consentono di chiudere il rack, lasciando visibile il display, per un monitoraggio semplice e sicuro

Consente di controllare un sistema singolo o decine di computer collegati con KVM

Migliora l'efficienza degli spazi interni dell'armadio server

Consente di gestire server e switch KVM montati in armadi

Consente di collegare un'unità flash all'hub USB anteriore per l'installazione di software sui server

Consente di bloccare l'accesso dalla console ai sistemi collegati con le impronte digitali grazie alla sicurezza biometrica integrata

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Altezza U 1U
Audio No
Blocco a chiave No
Cavi inclusi
Collegamento a margherita
Dimensioni display 17in
Interfaccia PC USB e PS/2
Montaggio a rack
Multimonitor 1
Porte KVM 1
Tipo pannello LCD TFT a matrice attiva
Tipo video PC DVI+VGA
Prestazioni
Angolo di visualizzazione 140° (H), 120° (V)
Controllo IP No
Luminosità 300 cd/m²
MTBF 50.000 ore
Numero massimo di utenti 1
Proporzioni 16:9
Rapporto contrasto 500:1
Risoluzioni analogiche massime 1920x1080 @ 60/70/75Hz
Supporto OSD e tasti di scelta rapida
Supporto Pixel Pitch 0.199 x 0.199 mm
Supporto selezione porte Pulsante e OSD (On Screen Display)
Tempo di risposta 8ms
Connettore/i
Altre Interfacce 2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Interfacce console 1 - DVI-I (29 pin) Femmina
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
2 - PS/2 (6 pin, Mini-DIN) Femmina
2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 16
Corrente di uscita 4A
Corrente ingresso 1.8A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 110V-240V AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 0~80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 43.8 mm [1.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 680 mm [26.8 in]
Lunghezza prodotto 480.8 mm [18.9 in]
Peso prodotto 15.6 kg [34.5 lb]
Profondità di montaggio massima 1150 mm [45.3 in]
Profondità di montaggio minima 600 mm [23.6 in]
Tipo enclosure Robusto acciaio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 18.2 kg [40.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Console rack con doppia guida
1 - Set, Guide di montaggio
1 - cavo DVI-D
1 - Cavo KVM VGA PS/2
2 - Cavi USB A ad A
2 - Blocchi con viti
2 - Chiavi
6 - Viti a testa piatta da 6 mm
1 - Adattatore di alimentazione
1 - Cavo di alimentazione
1 - Manuale di istruzioni / CD software
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Console 1U per rack con binari a doppio scorrimento da 17
RACKCOND1701
Console 1U per rack con binari a doppio scorrimento da 17" pollici con Display panoramico 1080p HD

Consente di monitorare o controllare le apparecchiature server da una console KVM centrale integrata grazie alla struttura dei cassetti della console con doppia guida

€ 2.326,99 IVA esclusa
€ 2.838,93 IVA inclusa

Accessori