StarTech.com

Estensore console KVM VGA USB via cavo UTP CAT5 (152 m)

Consente di gestire periferiche USB e VGA di una postazione KVM o un PC in remoto con la stessa risoluzione

ID prodotto: SV565UTPUEU

  • Può essere impiegato con un singolo computer o connesso a uno switch KVM esistente
  • Installazione semplice tramite cavo di rete UTP standard di settore
  • Cavi inclusi per installazione diretta
Ulteriori Informazioni
  • Intuitivi comandi di scelta rapida
  • Supporta il passaggio automatico tra utenti host e remoti o controllo dedicato
  • I computer USB sono supportati nelle postazioni host e remote (tastiera e mouse USB necessari per la console remota)
  • Supporta la maggior parte dei set combinati di tastiera e mouse (wireless incluso)
€ 297,99 EUR IVA esclusa
€ 363,55 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio No
Interfaccia PC USB
Montaggio a rack No
Multimonitor 1
Porte KVM 2
Tipo video PC VGA
Prestazioni
Controllo IP No
Distanza di trasferimento max 150 m (492 ft)
MTBF 126000 Ore
Risoluzioni supportate 1280 x 1024 @ 300ft/ 100m
1024 x 768 @ maximum cable length
Connettore/i
Altre Interfacce 2 - RJ-45 Femmina
Connettori host 2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Interfacce console 2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
4 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Nota I pesi/le dimensioni dell'articolo si riferiscono solo a un'unità singola (Host o Remota)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 5.4
Corrente di uscita 0.6A
Corrente ingresso 0.2A
Tensione di uscita 9V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 0~80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2 cm [0.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 15.5 cm [6.1 in]
Lunghezza prodotto 75 mm [3 in]
Peso prodotto 299 g [10.6 oz]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 24.3 cm [9.6 in]
Package Length 29.4 cm [11.6 in]
Package Width 85 mm [3.3 in]
Peso spedizione (confezione) 1.7 kg [3.8 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Unità host
1 - Unità remota
2 - Cavi KVM VGA USB 2 in 1 1,8 m
2 - Confezioni piedini in gomma
1 - Adattatore di alimentazione
1 - Manuale
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Accessori