Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comExtender console KVM DVI via Cat 5e/Cat 6 USB con video non compresso 1920x1200 - 100 m
Consente di utilizzare un PC da una distanza massima di 100 m, con video DVI 1920x1200 non compresso e mouse e tastiera USB
ID prodotto: SV565UTPDUV
- Estensione video HD 1920x1200 senza compressione
- Estensione fino a 100 m mediante un singolo cavo Cat5e/Cat6
- Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
- 3 porte USB 2.0 con velocità di trasferimento fino a 30 Mbps
- Supporta il collegamento a un unico computer o a cascata a uno switch KVM esistente
- Supporta la maggior parte dei set combinati di tastiera e mouse (wireless incluso)
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
L'extender KVM DVI USB SV565UTPDUV permette di controllare il PC fino a una distanza di 100 m tramite un singolo cavo di collegamento Cat 5e o Cat6 con video DVI 1920x1200 non compresso e l'accesso a un massimo di 3 dispositivi USB collegati.
Una soluzione flessibile per l'alimentazione da remoto di display ad alta definizione di grandi dimensioni, l'extender DVI USB supporta risoluzioni video 1920x1200 senza compressione alla massima distanza, con profondità del colore a 24 bit.
Questo versatile extender console KVM può essere collegato a un unico sistema oppure a cascata a uno switch KVM esistente per il funzionamento da remoto di più sistemi e presenta 3 porte USB 2.0 all'estremità remota che permettono di collegare tastiera, mouse, stampante o altre periferiche. Poiché l'extender utilizza un cavo di rete Cat 5e (o di categoria superiore), è possibile utilizzare i cablaggi dell'infrastruttura esistente evitando così i problemi e le spese per la posa di ingombranti cavi video.
Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.
Il vantaggio StarTech.com
- Permette di alimentare un display DVI di grandi dimensioni a distanza con video 1920x1200 senza compressione
- Permette di controllare un singolo sistema o la commutazione KVM da remoto mediante l'estensione della console KVM
- Consente di risparmiare tempo e denaro estendendo il cablaggio Cat 5e/Cat 6 dell'infrastruttura esistente
Applicazioni
Consente di controllare uno o più server da una postazione remota all'interno dello stesso edificio o campus
Utilizzabile per il controllo da remoto di server protetti, non accessibili fisicamente
Può funzionare come thin client, per utenti esigenti che controllano server montati a rack come computer desktop
Consente di controllare e monitorare un server remoto da un ambiente con condizioni estreme in cui un PC non potrebbe funzionare correttamente a causa di calore/polvere e così via (industria, magazzini, settore minerario e così via)
Ideale per controllare un PC in un'area in cui il rumore di dischi rigidi o ventole non è tollerabile, come in studi televisivi
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V933001 | |
UPC Code | 065030853347 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
Audio | No | |
Collegamento a margherita | Sì | |
Interfaccia PC | USB | |
Montaggio a rack | No | |
Multimonitor | 1 | |
Porte KVM | 1 | |
Tipo video PC | DVI | |
Prestazioni | ||
Controllo IP | No | |
Distanza di trasferimento max | 100 m (328 ft) | |
Massima velocità di trasferimento dati | 30 Mbps (USB) | |
Profondità di colore | 16,7 M di colori, 24 bit (Truecolor) | |
Risoluzioni digitali massime | Full Uncompressed 1920x1200 | |
Connettore/i | ||
Connettori host | 1 - DVI-D (25 pin) Femmina | |
1 - RJ-45 Femmina | ||
1 - USB B (4 pin) Femmina | ||
Interfacce console | 1 - DVI-D (25 pin) Femmina | |
1 - RJ-45 Femmina | ||
3 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina | ||
Software | ||
Compatibilità con sistemi operativi | OS independent; No software or drivers required | |
Note/requisiti speciali | ||
Nota | I pesi/le dimensioni dell'articolo si riferiscono solo a un'unità singola (Host o Remota) | |
Indicatori | ||
Indicatori LED | 1 - Alimentazione | |
1 - Connessione | ||
1 - USB | ||
1 - Video | ||
Alimentazione | ||
Adattatore di alimentazione incluso | 2 adattatori AC inclusi | |
Consumo energetico | 15 | |
Corrente di uscita | 3 A | |
Corrente ingresso | 0.6 A | |
Tensione di uscita | 5 DC | |
Tensione ingresso | 100 ~ 240 AC | |
Tipo presa | C | |
Tipo punta centrale | Positivo | |
Ambientale | ||
Temperatura d'esercizio | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Temperatura di conservazione | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
Umidità | 20~80% RH (senza condensa) | |
Caratteristiche fisiche | ||
Altezza prodotto | 30 mm [1.2 in] | |
Colore | Nero | |
Larghezza prodotto | 118 mm [4.6 in] | |
Lunghezza prodotto | 175 mm [6.9 in] | |
Peso prodotto | 857 g [30.3 oz] | |
Tipo enclosure | Alluminio | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 2.5 kg [5.5 lb] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - unità trasmettitore locale | |
1 - unità ricevitore remota | ||
1 - Kit di montaggio | ||
1 - Cavo DVI | ||
1 - Cavo USB | ||
2 - adattatori di alimentazione universali (NA, EU, UK) | ||
1 - guida di avvio rapido |
Prodotti correlati
Extender console KVM HDMI via Cat 5e/Cat 6 USB con video non compresso 1080p - 100 m
Consente di utilizzare un PC da una distanza massima di 100 m, con video HDMI® 1080p non compresso e mouse e tastiera USB
Extender console KVM a doppio VGA USB tramite Cat5 - 200 m
Consente di utilizzare un PC a doppio VGA dotato di USB fino a 198,1 m di distanza, come se fosse installato localmente
Extender console KVM DVI USB con connessione seriale e audio via fibra MM - 2km
Consente di prolungare i segnali video DVI-D (o HDMI), USB, audio e seriali fino a 2 km, tramite fibra
Accessori
Adattatore Alimentazione di ricambio - Alimentatore 5V DC - 4A
Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto
Cavo USB 2.0 certificato da A a B - M/M da 1,8m
Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer
Cavo USB 2.0 da A a B certificato da 3m - Maschio/Maschio
Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer
Cavo USB 2.0 da A a B da 4,6m - Maschio/Maschio
Consente il collegamento di periferiche USB 2.0 al computer
Cavo DVI-D Single Link 1,8 m - M/M
Fornisce una connessione trasparente ad alta velocità ai dispositivi digitali DVI
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Manuali:
-
SV565UTPxxx.pdf
English -
SV565UTPxxx QSG.pdf
English
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- SV565UTPDUV_Datasheet-IT.pdf
Italiano
Domande frequenti
Prima di Acquistare
La tecnologia DVI (Digital Visual Interface, interfaccia visiva digitale) è un'interfaccia per schermi video che può includere diversi tipi di segnali, in base all'applicazione. Le porte e i cavi DVI sono realizzati con tipi diversi di connettore, che indicano l'applicazione a cui sono destinati. I tipi sono identificati dal numero di pin presenti sul connettore DVI. Esistono cinque tipi diversi di connettore DVI:
- DVI-A (a 17 pin).
- DVI-D Single Link (a 19 pin).
- DVI-D Dual Link (a 25 pin).
- DVI-I Single Link (a 23 pin).
- DVI-I Dual Link (a 29 pin).
I connettori DVI Single Link e Dual Link indicano la funzionalità di risoluzione massima della sorgente video o della destinazione video. La risoluzione massima è 1920x1080 a 60 Hz per Single Link e 2560x1600 a 60 Hz per Dual Link.
Nota: la risoluzione massima della sorgente video e della destinazione video è determinata in definitiva dalle specifiche tecniche dei dispositivi. Il tipo di connettore non è indicativo della risoluzione massima.
I connettori DVI-A trasmettono solo in analogico (ad esempio, VGA) senza componenti digitali. I connettori DVI-D trasmettono solo video in digitale (ad esempio, HDMI) senza componenti analogici. I connettori DVI-I combinano le connessioni DVI-A e DVI-D in modo da includere componenti sia digitali che analogici. Una porta DVI-I può essere situata sullo schermo o sulla sorgente video, ma la capacità di trasmettere un segnale proveniente da sorgenti sia analogiche che digitali dipende dalle specifiche tecniche del dispositivo.
Copy Link
Questa informazione è stata utile? Sì No
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.