Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Extender console KVM VGA USB via cavo UTP Cat5 a lungo raggio - 304 m

ID prodotto: SV565UTPUL

Consente di controllare una postazione KVM o un server fino a 300 metri di distanza.

Caratteristiche
  • Supporto dell'alta risoluzione: fino a 1920x1200 (WUXGA)/1600x1200 (UXGA)

  • Unità locale e remota incluse nel kit

  • La modalità di compatibilità consente di passare i comandi di scelta rapida ai KVM StarView collegati

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • La funzione Limite risoluzione massima consente di limitare la risoluzione per impedire il superamento delle specifiche del display connesso

  • I computer USB sono supportati nelle postazioni host e remote (tastiera e mouse USB necessari per la console remota)

  • Supporta il passaggio automatico tra utenti host e remoti o controllo dedicato

  • Compatibile con cavi UTP Cat5, 5e o 6

  • Tasti di scelta rapida intuitivi

  • Equalizzatore (nitidezza) controllato tramite tasti di scelta rapida, regolazione del guadagno (luminosità) e RGB Skew

  • Supporta la maggior parte dei set combinati di tastiera e mouse (wireless incluso)

  • PS/2 e USB del PC host supportati via cavo KVM USB o PS/2 adatto (incluso tipo USB)

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT YEPIT AMAZIT
INGIT
Disponibile in
€ 577,99 EUR IVA esclusa
€ 693,59 IVA inclusa

ID: SV565UTPUL

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questo extender della console KVM VGA USB a lungo raggio consente di controllare un server, un computer o più computer (connessi tramite switch KVM) via cavo UTP standard Cat5 o Cat6, a distanze fino a 300 m. È possibile utilizzare la tastiera e il mouse USB esistenti, insieme al monitor, per accedere sia alla sala server che al computer in ufficio, risparmiando così spazio ed evitando di dover utilizzare una console remota dedicata. In questo modo è possibile passare dalla visualizzazione delle workstation alla visualizzazione KVM e viceversa dalla postazione remota. Progettato per offrire un funzionamento affidabile a lungo termine, l'extender della console KVM VGA USB SV565UTPUL a lungo raggio è coperto da 3 anni di garanzia StarTech.
Il vantaggio StarTech.com
  • Ottimo per risoluzioni ad alta definizione con supporto per UXGA (1600x1200) e WUXGA (1920x1200)
  • Commutazione da remoto a locale significa che è possibile accedere localmente al computer o alla console estesi senza collegare/scollegare cavi
  • Con garanzia StarTech.com di 3 anni per hardware e supporto tecnico a vita
Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

OS independent; No software or drivers required

Applicazioni
  • Macchine a controllo remoto e sistemi di monitoraggio di sicurezza
  • Consente di monitorare dispositivi controllati da remoto tramite computer in industrie o magazzini
  • Utilizzo di uno o più server in una sala server dedicata da una postazione remota
  • Consente a due utenti di condividere un PC o KVM
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Audio No
Cavi inclusi
Interfaccia PC USB
Montaggio a rack No
Multimonitor 1
Porte KVM 2
Tipo video PC VGA
Prestazioni
Controllo IP No
Distanza di trasferimento max 300 m (984 ft)
Risoluzioni analogiche massime UXGA - 1600x1200, WUXGA - 1920x1200
Supporto selezione porte Pulsante e tasti di scelta rapida
Widescreen supportato
Connettore/i
Altre Interfacce 2 - RJ-45 Femmina
Connettori host 2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Interfacce console 2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
4 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Nota Supporta la maggior parte dei set combinati di tastiera e mouse (wireless incluso)
Indicatori
Indicatori LED 2 - Indicatore locale
2 - Indicatore remoto
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 18
Corrente di uscita 1.5A
Corrente ingresso 0.8A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 110V-240V AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 0~80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 20 mm [0.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 157 mm [6.2 in]
Peso prodotto 1500 g [52.9 oz]
Profondità prodotto 70 mm [2.8 in]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 1700 g [60 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 2 - Extender KVM (1 x locale, 1 x remoto)
2 - Cavi KVM VGA USB 2 in 1
1 - Piedini in gomma
1 - Adattatore di alimentazione universale: viene fornito predisposto per NA/EU/UK solo in caso di acquisto in tali paesi e predisposto per Australia e Nuova Zelanda solo in caso di acquisto in Australia e Nuova Zelanda
1 - Manuale utente
Certificazioni
Extender console KVM DVI USB con connessione seriale e audio via fibra MM - 2km
SV565FXDUSA

Extender console KVM DVI USB con connessione seriale e audio via fibra MM - 2km

Consente di prolungare i segnali video DVI-D (o HDMI), USB, audio e seriali fino a 2 km, tramite fibra

€ 3.264,99 IVA esclusa
€ 3.917,99 IVA inclusa

Adattatori di alimentazione (3)

Adattatore di Alimentazione Universale 12V CC 1,5A
IM12D1500P

Adattatore di Alimentazione Universale 12V CC 1,5A

Consente di sostituire il cavo di alimentazione 12V CC (1,5 Amp), con una connessione affidabile

€ 16,99 IVA esclusa
€ 20,39 IVA inclusa

Adattatore di Alimentazione DC - 12V, 2A
SVA12M2NEUA

Adattatore di Alimentazione DC - 12V, 2A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

€ 24,99 IVA esclusa
€ 29,99 IVA inclusa

Adattatore di Alimentazione corrente continua CC - 12V 5A
SVA12M5NA

Adattatore di Alimentazione corrente continua CC - 12V 5A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

€ 80,99 IVA esclusa
€ 97,19 IVA inclusa

Cavi KVM (3)

Cavo sottile KVM, VGA, USB, 2 in 1 - 3 m
SVECONUS10

Cavo sottile KVM, VGA, USB, 2 in 1 - 3 m

Consente di collegare un dispositivo video VGA e USB, tramite un unico cavo piatto KVM

€ 18,99 IVA esclusa
€ 22,79 IVA inclusa

Cavo KVM USB ultra-sottile 2 in 1 4,5 m
SVECONUS15

Cavo KVM USB ultra-sottile 2 in 1 4,5 m

Consente di collegare un dispositivo video VGA e USB, tramite un unico cavo piatto KVM

€ 26,99 IVA esclusa
€ 32,39 IVA inclusa

Cavo KVM ultra sottile USB 2 in 1 da 1,8m
SVECONUS6

Cavo KVM ultra sottile USB 2 in 1 da 1,8m

Consente di collegare un dispositivo video VGA e USB, tramite un unico cavo piatto KVM

€ 12,99 IVA esclusa
€ 15,59 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.