StarTech.com

Armadio server rack chiuso a ribalta 12U 73 cm con ruote

Robusto rack 12U in acciaio che consente di mantenere in sicurezza server, rete e apparecchiature telecom

ID prodotto: RK1236BKF

  • Consente di aumentare la visibilità e sicurezza grazie al portello di vetro
  • Installazione semplice delle apparecchiature
  • Consente di mantenere le apparecchiature a una temperatura ottimale grazie alla ventilazione passiva
Ulteriori Informazioni
  • Consente di montare le apparecchiature nella parte superiore del rack con un pannello a soffitto dotato di fori di ventilazione quadrati compatibili con i dadi a gabbia
  • Facile assemblaggio nel punto di installazione per una rapida implementazione
  • Fori di montaggio frontali e laterali per accogliere diverse tipologie di apparecchiature
€ 613,99 EUR IVA esclusa
€ 749,07 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Altezza U 12U
Caratteristiche dello sportello anteriore Lucchetto di sicurezza a chiave con sportello anteriore rimovibile
Funzioni speciali Rotelle (incluse)
Installazione semplice
Perni di messa a terra
Piedini di livellamento
Marcature per unità rack
Montabile a parete No
Mounting Hole Types Quadrato (per dado a gabbia)
Profilo guida di montaggio G-Shape
Side Panel Features Secure Key Lock with Removable Side Panels
Standard del settore EIA/ECA-310-E
Tipo frame Armadio montato
Tipo pannello laterale Alluminio
Tipo rack 4 staffe
Tipo sportello anteriore Acciaio con finestra in vetro
Tipo sportello posteriore Maglie in acciaio
Prestazioni
Weight Capacity (Stationary) 800 kg [1768 lb]
Caratteristiche fisiche
Caratteristiche dello sportello posteriore Lucchetto di sicurezza a chiave con sportello posteriore rimovibile
Colore Nero
Product Measurements
Altezza con ruote orientabili 73.4 cm [28.9 in]
Altezza prodotto 66.3 cm [26.1 in]
Larghezza interna 60 cm [23.6 in]
Larghezza prodotto 60.3 cm [23.7 in]
Lunghezza prodotto 90 cm [35.4 in]
Peso prodotto 43.5 kg [96.2 lb]
Profondità di montaggio massima 74 cm [29.1 in]
Profondità di montaggio minima 14 cm [5.5 in]
Profondità interna 74 cm [29.1 in]
Informazioni confezione
Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)
Package Height 32.2 cm [12.7 in]
Package Length 97.4 cm [38.3 in]
Package Width 73.4 cm [28.9 in]
Peso spedizione (confezione) 52.6 kg [116.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 3 - Pannello inferiore
2 - Pannello laterale e telaio
1 - Pannello superiore
4 - Rinforzo a crociera
8 - Protezioni angolari in plastica
4 - Ruote orientabili
2 - Set di chiavi
4 - Piedini regolabili
20 - Dadi ingabbiati M6
20 - Viti M6
2 - Chiave a brugola
1 - Kit di viti per assemblaggio

Certificazioni

Prodotti correlati

Armadio server chiuso a ribalta 22U da 36
RK2236BKF
Armadio server chiuso a ribalta 22U da 36" con ruote

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo robusto rack 22U in acciaio

€ 998,99 IVA esclusa
€ 1.218,77 IVA inclusa
Armadio server chiuso a ribalta 25U da 36
RK2536BKF
Armadio server chiuso a ribalta 25U da 36" con ruote

Armadio server rack sicuro 25U, facile da trasportare e veloce da assemblare

€ 1.124,99 IVA esclusa
€ 1.372,49 IVA inclusa
Armadio rack a giorno 12U 4 staffe per apparecchiature server regolabili
4POSTRACK12
Armadio rack a giorno 12U 4 staffe per apparecchiature server regolabili

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo rack a giorno 12U

€ 296,99 IVA esclusa
€ 362,33 IVA inclusa
Armadio server rack a giorno 25U a 4 staffe e profondità regolabile
4POSTRACK25
Armadio server rack a giorno 25U a 4 staffe e profondità regolabile

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo rack a giorno 25U

€ 587,99 IVA esclusa
€ 717,35 IVA inclusa
Rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete - Profondità 30,5 cm
RK812WALLO
Rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete - Profondità 30,5 cm

Questo rack 8U a giorno montabile a parete consente di montare apparecchiature server, di rete e telecom

€ 146,99 IVA esclusa
€ 179,33 IVA inclusa

Accessori