StarTech.com

Coppia di staffe rack a giorno per scrivania da 19", 12U

Questa coppia di staffe a giorno consente di montare piccoli dispositivi digitali o audio/video direttamente sulla scrivania

ID prodotto: RK12OD

  • Include 20 viti M5 e dadi ingabbiati per dispositivi di montaggio
  • Facile da assemblare
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
Ulteriori Informazioni
  • Design leggero per un posizionamento semplice
  • Conforme agli standard EIA
€ 65,99 EUR IVA esclusa
€ 80,51 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

La coppia di staffe rack a giorno per scrivania da 19'' 12U RK12OD offre una perfetta opzione di montaggio per dispositivi audio/video e IT di dimensioni ridotte per spazi limitati dove non è richiesto un armadietto di grandi dimensioni. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

La staffa rack 12U prevede un design mobile compatto e leggero, adatto a installazioni sopra o attorno alla scrivania, in grado di offrire un accesso semplice alla strumentazione presente. Questa coppia di staffe leggere è progettata per soddisfare gli standard EIA di montaggio su rack e include una confezione di 20 viti M5 e dadi ingabbiati, consentendo di montare nel rack fino a cinque dispositivi.

Con garanzia a vita StarTech.com.

Il vantaggio StarTech.com

  • Il design a giorno leggero del rack da scrivania consente di risparmiare spazio
  • Facile da assemblare e include l'hardware di montaggio per una rapida installazione

Applicazioni

Consente di montare patch panel, commutatori di rete e router in reti di piccole dimensioni, rete domestiche o uffici IT per offrire un facile accesso alle apparecchiature

Consente di installare KVM e sistemi server/computer montabili su rack sopra o accanto alla scrivania

Consente di montare dispositivi AV, come dispositivi di trasmissione/distribuzione, commutatori o extender

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Adjustable Mounting Rails No
Altezza U 12U
Gestione cavi No
Ladder Offset 0 mm [0 in]
Ladder Type G-Shape G-Shape offset: 0.39 in [10 mm]
Montabile a parete No
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 20 - M5
Ruote orientabili No
Standard del settore EIA-310-D
EIA RS310-C
Tipo frame A giorno
Tipo rack 2 staffe
Tipo sportello anteriore Aperto
Tools Included No
U Markings No
Ventola/e No
Prestazioni
Weight Capacity (Stationary) 50 kg [110.5 lb]
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 586 mm [23.1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 503 mm [19.8 in]
Lunghezza prodotto 292 mm [11.5 in]
Peso prodotto 2.6 kg [5.6 lb]
Spessore enclosure 1 mm [0 in]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio)
Peso spedizione (confezione) 3.1 kg [6.8 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 2 - Staffa verticale 12U
2 - Gambe
1 - Staffa di base
1 - Confezione hardware per assemblaggio (8 viti)
20 - Viti M5 e dadi ingabbiati
4 - Piedini in gomma

Certificazioni

Prodotti correlati

Armadio server rack a giorno 25U a 4 staffe e profondità regolabile
4POSTRACK25
Armadio server rack a giorno 25U a 4 staffe e profondità regolabile

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo rack a giorno 25U

€ 587,99 IVA esclusa
€ 717,35 IVA inclusa
Armadio server chiuso a ribalta 22U da 36
RK2236BKF
Armadio server chiuso a ribalta 22U da 36" con ruote

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo robusto rack 22U in acciaio

€ 998,99 IVA esclusa
€ 1.218,77 IVA inclusa
Staffa per montaggio a parete 30 cm 6U per quadri per prese
WALLMOUNT6
Staffa per montaggio a parete 30 cm 6U per quadri per prese

Questo rack 6U montabile a parete consente di montare apparecchiature di rete e piccole periferiche

€ 66,99 IVA esclusa
€ 81,73 IVA inclusa
Staffa montaggio a parete con cerniera 1U 48 cm quadri per prese
WALLMOUNTH1
Staffa montaggio a parete con cerniera 1U 48 cm quadri per prese

Consente di montare un patch panel o uno switch di rete e fornire accesso al retro delle periferiche tramite sistema a cerniera

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa
Staffa montaggio a parete con cerniera 2U 48 cm quadri per prese
WALLMOUNTH2
Staffa montaggio a parete con cerniera 2U 48 cm quadri per prese

Consente di montare un patch panel o uno switch di rete e fornire accesso al retro delle periferiche tramite sistema a cerniera

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa
Staffa montaggio a parete con cerniera 4U 48 cm quadri per prese
WALLMOUNTH4
Staffa montaggio a parete con cerniera 4U 48 cm quadri per prese

Consente di montare un patch panel o uno switch di rete e fornire accesso al retro delle periferiche tramite sistema a cerniera

€ 48,99 IVA esclusa
€ 59,77 IVA inclusa

Accessori