StarTech.com

Rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete - Profondità regolabile

Consente di montare comodamente le apparecchiature di rete e telecom, grazie alla profondità regolabile

ID prodotto: RK812WALLOA

  • Possibilità di regolare la profondità a 30-50 cm tramite guide
  • Fori per montaggio a muro con quota da centro a centro di 40,60 cm per bulloni standard per legno (facile montaggio anche su cemento o acciaio)
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
Ulteriori Informazioni
  • La fornitura include l'hardware necessario per il montaggio dei componenti
  • Design robusto a basso costo per una semplice implementazione
€ 228,99 EUR IVA esclusa
€ 279,37 EUR IVA inclusa

Panoramica

Il rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete con profondità regolabile RK812WALLOA è un rack robusto e di alta qualità, facile da assemblare e installare in qualsiasi ambiente. Il rack a giorno si presenta con una profondità regolabile, da 30 a 50 cm, per poter ospitare dispositivi di archiviazione, di rete e telecomunicazioni di più grandi dimensioni. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

La profondità del rack più ampia della media permette, inoltre, il montaggio di ripiani e altri accessori. I fori di montaggio sono posizionati a distanza tra i centri di 40,60 cm, rendendolo adatto al montaggio su praticamente qualsiasi superficie a parete, secondo le misure standard nordamericane dei bulloni per strutture a muro.

Questo rack 8U può essere installato in una sala server, un ufficio o sopra una via di accesso, per ampliare lo spazio di lavoro e mantenere le attrezzature facilmente accessibili.

Con garanzia a vita StarTech.com.

Il vantaggio StarTech.com

  • Il design regolabile offre una soluzione flessibile per il montaggio a parete di dispositivi di dimensioni variabili
  • La profondità di montaggio massima di 50 cm risulta maggiore di quella dei rack a parete esistenti, per poter gestire attrezzature aggiuntive
  • Configurazione senza pensieri, con il rack già assemblato

Applicazioni

Perfetto per l'installazione di switch di rete fuori portata e in alto su una parete in un ufficio distaccato, un magazzino o la sede di un ipermercato

Per il montaggio di componenti di distribuzione o trasmissione di segnali audio/video

Ideale per aziende di piccole e medie dimensioni che necessitano di soluzioni a rack dallo spazio ridotto posizionate in luoghi differenti

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Adjustable Mounting Rails No
Altezza U 8U
Gestione cavi No
Ladder Offset 0 mm [0 in]
Ladder Type G-Shape G-Shape offset: 0.43 in [11 mm]
Montabile a parete
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 16 - M5
Ruote orientabili No
Standard del settore EIA-310-D
EIA RS310-C
Tipo frame A giorno
Tipo rack 2 staffe
Tipo sportello anteriore Aperto
Tools Included No
U Markings No
Ventola/e No
Prestazioni
Weight Capacity (Stationary) 61.2 kg [135.3 lb]
Note/requisiti speciali
Nota Utensili per il montaggio del rack alla parete non inclusi
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 455 mm [17.9 in]
Colore Nero
Larghezza interna 500 mm [19.7 in]
Larghezza prodotto 504 mm [19.8 in]
Lunghezza prodotto 305 mm [12 in]
Peso prodotto 11.1 kg [24.4 lb]
Profondità di montaggio minima 300 mm [11.8 in]
Profondità interna 297 mm [11.7 in]
Spessore enclosure 2 mm [0.1 in]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio) No
Peso spedizione (confezione) 13 kg [28.8 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Rack per montaggio a parete
16 - viti di installazione
16 - Viti M5
16 - Dadi ingabbiati M5
8 - viti a testa tonda
1 - Guida per l'installazione

Certificazioni

Prodotti correlati

Rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete - Profondità 30,5 cm
RK812WALLO
Rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete - Profondità 30,5 cm

Questo rack 8U a giorno montabile a parete consente di montare apparecchiature server, di rete e telecom

€ 161,99 IVA esclusa
€ 197,63 IVA inclusa
Armadio rack a giorno 12U 4 staffe per apparecchiature server regolabili
4POSTRACK12
Armadio rack a giorno 12U 4 staffe per apparecchiature server regolabili

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo rack a giorno 12U

€ 407,99 IVA esclusa
€ 497,75 IVA inclusa
Staffa per montaggio a parete 30 cm 6U per quadri per prese
WALLMOUNT6
Staffa per montaggio a parete 30 cm 6U per quadri per prese

Questo rack 6U montabile a parete consente di montare apparecchiature di rete e piccole periferiche

€ 66,99 IVA esclusa
€ 81,73 IVA inclusa
Staffa montaggio a parete con cerniera 4U 48 cm quadri per prese
WALLMOUNTH4
Staffa montaggio a parete con cerniera 4U 48 cm quadri per prese

Consente di montare un patch panel o uno switch di rete e fornire accesso al retro delle periferiche tramite sistema a cerniera

€ 48,99 IVA esclusa
€ 59,77 IVA inclusa
Staffa rack in acciaio 4U per montaggio apparecchiature su parete verticale da 19
RK419WALLV
Staffa rack in acciaio 4U per montaggio apparecchiature su parete verticale da 19"

Consente il montaggio in verticale di dispositivi server, di rete o telecomunicazione grazie al rack per montaggio a parete 4U

€ 100,99 IVA esclusa
€ 123,21 IVA inclusa
3U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK319WALLV
Staffa rack in acciaio 3U per montaggio attrezzature su parete verticale da 48 cm ca.

Consente il montaggio in verticale di dispositivi server, di rete o telecomunicazione grazie al rack per montaggio a parete 3U

€ 79,99 IVA esclusa
€ 97,59 IVA inclusa
Staffa rack in acciaio 19'' 2U per montaggio attrezzature su parete verticale
RK219WALLV
Staffa rack in acciaio 19'' 2U per montaggio attrezzature su parete verticale

Questo rack 2U montabile a parete consente di montare un dispositivo server, di rete o telecom in posizione verticale

€ 66,99 IVA esclusa
€ 81,73 IVA inclusa
Staffa montaggio a parete con cerniera 2U 48 cm quadri per prese
WALLMOUNTH2
Staffa montaggio a parete con cerniera 2U 48 cm quadri per prese

Consente di montare un patch panel o uno switch di rete e fornire accesso al retro delle periferiche tramite sistema a cerniera

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa
Staffa rack in acciaio 19
RK119WALLV
Staffa rack in acciaio 19" 1U per montaggio attrezzature a parete verticale

Questo rack 1U montabile a parete consente di montare un dispositivo server, di rete o telecom in posizione verticale

€ 55,99 IVA esclusa
€ 68,31 IVA inclusa
Staffa montaggio a parete con cerniera 1U 48 cm quadri per prese
WALLMOUNTH1
Staffa montaggio a parete con cerniera 1U 48 cm quadri per prese

Consente di montare un patch panel o uno switch di rete e fornire accesso al retro delle periferiche tramite sistema a cerniera

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa
Armadio server chiuso a ribalta 22U da 36
RK2236BKF
Armadio server chiuso a ribalta 22U da 36" con ruote

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo robusto rack 22U in acciaio

€ 998,99 IVA esclusa
€ 1.218,77 IVA inclusa
Armadio server rack a giorno 25U a 4 staffe e profondità regolabile
4POSTRACK25
Armadio server rack a giorno 25U a 4 staffe e profondità regolabile

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo rack a giorno 25U

€ 587,99 IVA esclusa
€ 717,35 IVA inclusa

Accessori