StarTech.com

Server rack montabile a parete orizzontale 4U 19" - 2 ventole incl.

Consente un saldo fissaggio a parete in orizzontale o verticale delle attrezzature per server o rete

ID prodotto: RK419WALVSGB

  • Include una piastra opzionale in acciaio 4U utilizzabile come scaffale per l'impiego del rack come case a parete per qualsiasi attrezzatura non montabile a rack
  • Copertura frontale con cerniera e serratura
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
Ulteriori Informazioni
  • La copertura superiore e il corpo del rack sono dotati di serrature separate per diversi livelli di sicurezza
  • 2 ventole da 120 mm incluse
  • Fori per montaggio a parete con quota da centro a centro di circa 40,60 cm per offrire maggiore stabilità e la possibilità di montaggio con bulloni standard
  • Compatibile con la maggior parte delle attrezzature montabili a rack di ca. 50 cm
  • Robusta struttura in acciaio
  • Costruito secondo gli standard per rack EIA-RS310 da ca. 50 cm
€ 574,99 EUR IVA esclusa
€ 701,49 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Altezza U 4U
Caratteristiche dello sportello anteriore Lucchetto di sicurezza a chiave con sportello anteriore rimovibile
Funzioni speciali Perni di messa a terra
Sportello superiore bloccabile
Consegna con assemblaggio completo
Possibilità di montaggio a parete
Montabile a parete
Mounting Hole Types Quadrato (per dado a gabbia)
Opzioni di raffreddamento Due ventole incluse: 120 mm
Profilo guida di montaggio L-Shape
Standard del settore EIA/ECA-310-E
Tipo frame Armadio montato
Tipo pannello laterale Acciaio
Tipo rack 2 staffe
Tipo sportello anteriore Acciaio
Prestazioni
Airflow Rate 106 CFM
Rumore percepibile 46 dBA a 1 metro
Weight Capacity 68 kg [150.3 lb]
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Product Measurements
Altezza prodotto 21.9 cm [8.6 in]
Larghezza interna 48.5 cm [19.1 in]
Larghezza prodotto 721 mm [28.4 in]
Lunghezza prodotto 644 mm [25.4 in]
Peso prodotto 19.9 kg [44 lb]
Profondità di montaggio massima 52.1 cm [20.5 in]
Profondità interna 58.5 cm [23 in]
Informazioni confezione
Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio) No
Package Height 28.8 cm [11.3 in]
Package Length 77.4 cm [30.5 in]
Package Width 71 cm [28 in]
Peso spedizione (confezione) 23.1 kg [51 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Rack 4U per montaggio a parete RK419WALVS
1 - Set di chiavi
1 - UK to EU Plug Converter
24 - #10-32 viti pannello
24 - Dadi in gabbia 10-32

Certificazioni

Prodotti correlati

Server rack 4U 19'' in acciaio per montaggio a parete
RK419WALVO
Server rack 4U 19'' in acciaio per montaggio a parete

Questo armadio a basso profilo consente il montaggio verticale del server o delle apparecchiature di rete

€ 236,99 IVA esclusa
€ 289,13 IVA inclusa
Server-rack-in-acciaio-19''-2U-per-montaggio-su-parete
RK219WALVO
Server-rack-in-acciaio-19''-2U-per-montaggio-su-parete

Questo armadio a basso profilo consente il montaggio verticale del server o delle apparecchiature di rete

€ 161,99 IVA esclusa
€ 197,63 IVA inclusa
Staffa rack in acciaio 4U per montaggio apparecchiature su parete verticale da 19
RK419WALLV
Staffa rack in acciaio 4U per montaggio apparecchiature su parete verticale da 19"

Consente il montaggio in verticale di dispositivi server, di rete o telecomunicazione grazie al rack per montaggio a parete 4U

€ 100,99 IVA esclusa
€ 123,21 IVA inclusa
3U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK319WALLV
Staffa rack in acciaio 3U per montaggio attrezzature su parete verticale da 48 cm ca.

Consente il montaggio in verticale di dispositivi server, di rete o telecomunicazione grazie al rack per montaggio a parete 3U

€ 79,99 IVA esclusa
€ 97,59 IVA inclusa
Staffa rack in acciaio 19'' 2U per montaggio attrezzature su parete verticale
RK219WALLV
Staffa rack in acciaio 19'' 2U per montaggio attrezzature su parete verticale

Questo rack 2U montabile a parete consente di montare un dispositivo server, di rete o telecom in posizione verticale

€ 66,99 IVA esclusa
€ 81,73 IVA inclusa
Staffa rack in acciaio 19
RK119WALLV
Staffa rack in acciaio 19" 1U per montaggio attrezzature a parete verticale

Questo rack 1U montabile a parete consente di montare un dispositivo server, di rete o telecom in posizione verticale

€ 55,99 IVA esclusa
€ 68,31 IVA inclusa
Rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete - Profondità 30,5 cm
RK812WALLO
Rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete - Profondità 30,5 cm

Questo rack 8U a giorno montabile a parete consente di montare apparecchiature server, di rete e telecom

€ 161,99 IVA esclusa
€ 197,63 IVA inclusa

Accessori