StarTech.com

Staffa montaggio a parete con cerniera 2U 48 cm quadri per prese

Consente di montare un patch panel o uno switch di rete e fornire accesso al retro delle periferiche tramite sistema a cerniera

ID prodotto: WALLMOUNTH2

  • Struttura resistente in acciaio pressato a freddo
  • Altezza rack 2U
  • Pannello laterale con cerniera per un agevole accesso all'attrezzatura
Ulteriori Informazioni
  • Peso massimo di 10 kg
  • Fori per montaggio a parete con quota da centro a centro di circa 40,60 cm per garantire stabilità e offrire la possibilità di montaggio con bulloni standard
€ 39,99 EUR IVA esclusa
€ 47,99 EUR IVA inclusa
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Dove comprare

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Panoramica

La staffa di montaggio a parete per pannello patch è dotata di design a cerniera per un facile accesso ai pulsanti di configurazione, porte e cavi. I fori sono posizionati a una distanza di 40 cm gli uni dagli altri, rendendo la staffa idonea al montaggio su quasi tutti i tipi di pareti, in base alla comune spaziatura dei montanti del telaio delle pareti. Con garanzia StarTech.com di 2 anni.

Il vantaggio StarTech.com

  • Il pannello laterale con cerniera consente un agevole accesso al lato posteriore dell'attrezzatura montata per una facile regolazione

Applicazioni

Quadri per prese per montaggio a parete e altre apparecchiature per montaggio a rack con spessore di ca. 50 cm

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Adjustable Mounting Rails No
Altezza U 2U
Gestione cavi No
Ladder Type L-Shape
Montabile a parete
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 4 - M6
Ruote orientabili No
Standard del settore EIA-310-D
Tipo frame A giorno
Tipo rack 2 staffe
Tipo sportello anteriore Aperto
Tools Included
U Markings No
Ventola/e No
Prestazioni
Weight Capacity (Stationary) 10 kg [22.1 lb]
Caratteristiche fisiche
Altezza esterna 88 mm [3.5 in]
Altezza prodotto 88 mm [3.5 in]
Colore Nero
Larghezza esterna 501 mm [19.7 in]
Larghezza interna 497 mm [19.6 in]
Larghezza prodotto 501 mm [19.7 in]
Lunghezza prodotto 151 mm [5.9 in]
Profondità esterna 151 mm [5.9 in]
Profondità interna 148 mm [5.8 in]
Spessore enclosure 2 mm [0.1 in]
Tipo enclosure Alluminio
Informazioni confezione
Imballaggio piatto No
Peso spedizione (confezione) 0.8 kg [1.8 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - rack montaggio a parete
4 - Viti M6
4 - Dadi ingabbiati M6
4 - Rondelle in plastica
4 - viti da parete
4 - dispositivi di ancoraggio in plastica

Certificazioni

Accessori

Assistenza prodotti

Drivers & Downloads