StarTech.com

Staffa rack in acciaio 4U per montaggio apparecchiature su parete verticale da 19"

Consente il montaggio in verticale di dispositivi server, di rete o telecomunicazione grazie al rack per montaggio a parete 4U

ID prodotto: RK419WALLV

  • Design 4U per montaggio a parete
  • Le attrezzature possono essere montate a parete in verticale o in orizzontale sotto la scrivania
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
Ulteriori Informazioni
  • Fornita completamente assemblata con viti e dadi ingabbiati per il montaggio dell'attrezzatura
  • Fori per montaggio a parete con quota da centro a centro di circa 40 cm per garantire stabilità e offrire la possibilità di montaggio con bulloni standard
  • Costruita secondo gli standard dei rack EIA-310 da 48 cm ca.
  • In robusto acciaio per offrire lunga durata
€ 100,99 EUR IVA esclusa
€ 123,21 EUR IVA inclusa

Panoramica

La staffa rack 4U per montaggio a parete RK419WALLV offre una soluzione versatile per l'archiviazione perché permette di montare in verticale (a filo della parete) le apparecchiature (dispositivi di rete, prese multiple, quadri per prese) risparmiando quindi spazio. In alternativa la staffa 4U può essere montata in orizzontale sotto a una scrivania, per un accesso rapido alle apparecchiature installate direttamente dallo spazio di lavoro. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Perfetta per uffici di piccole dimensioni o domestici, la staffa montabile a parete permette di risparmiare spazio in ambienti troppo piccoli per poter ospitare rack per attrezzature server a dimensione completa.

Adatta al montaggio su qualsiasi parete/soffitto (ad esempio cartongesso), i fori di fissaggio della staffa (utilizzati per il montaggio a parete o sotto il piano della scrivania) sono posizionati a distanza esatta di 16", rispettando la struttura di costruzione standard.

Realizzata secondo gli standard per rack EIA-310 da 19", la staffa per montaggio a parete presenta una robusta struttura in acciaio ed è dotata della garanzia a vita di StarTech.com.

Bisogno di più spazio? StarTech.com offre anche una staffa per montaggio a parete 1U, una 2U e una 3U da 19in.

Il vantaggio StarTech.com

  • Il montaggio delle apparecchiature IT o AV direttamente alla parete consente di risparmiare spazio
  • Configurazione semplice e rapida delle apparecchiature da montare grazie alle viti e ai dati ingabbiati inclusi

Applicazioni

Per montare attrezzature di rete e telecomunicazioni a filo della parete

Per montare switch o workstation KVM sotto una scrivania o piano di lavoro per liberare spazio

Ideale per aziende di piccole e medie dimensioni che necessitano di soluzioni a rack

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Adjustable Mounting Rails No
Altezza U 4U
Back Door Key Lock No
Blocco a chiave No
Gestione cavi No
Ladder Offset 0 mm [0 in]
Ladder Type L-Shape
Montabile a parete
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 16 - M5
Ruote orientabili No
Side Panel(s) Key Lock No
Standard del settore EIA-310-D
Tipo frame A giorno
Tipo rack 2 staffe
Tipo sportello anteriore Aperto
Tools Included No
U Markings No
Ventola/e No
Prestazioni
Weight Capacity (Stationary) 56.7 kg [125.3 lb]
Note/requisiti speciali
Nota La confezione comprende le viti da 1,5” per il montaggio su superfici in legno, in caso di materiale diverso saranno necessari attrezzi aggiuntivi.
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 193 mm [7.6 in]
Colore Nero
Larghezza interna 450 mm [17.7 in]
Larghezza prodotto 504 mm [19.8 in]
Lunghezza prodotto 151 mm [5.9 in]
Peso prodotto 1.1 kg [2.4 lb]
Spessore enclosure 2 mm [0.1 in]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Imballaggio piatto No
Peso spedizione (confezione) 1.7 kg [3.7 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Staffa per montaggio a parete in verticale
16 - Viti di fissaggio e dadi ingabbiati (16 ciascuno)
6 - Vite di fissaggio autofilettante per legno - 3/16" x 1 1/2"

Certificazioni

Prodotti correlati

Coppia di staffe rack a giorno per scrivania da 19
RK12OD
Coppia di staffe rack a giorno per scrivania da 19", 12U

Questa coppia di staffe a giorno consente di montare piccoli dispositivi digitali o audio/video direttamente sulla scrivania

€ 65,99 IVA esclusa
€ 80,51 IVA inclusa
Staffa per montaggio a parete 30 cm 6U per quadri per prese
WALLMOUNT6
Staffa per montaggio a parete 30 cm 6U per quadri per prese

Questo rack 6U montabile a parete consente di montare apparecchiature di rete e piccole periferiche

€ 66,99 IVA esclusa
€ 81,73 IVA inclusa
Staffa montaggio a parete con cerniera 1U 48 cm quadri per prese
WALLMOUNTH1
Staffa montaggio a parete con cerniera 1U 48 cm quadri per prese

Consente di montare un patch panel o uno switch di rete e fornire accesso al retro delle periferiche tramite sistema a cerniera

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa
Staffa montaggio a parete con cerniera 2U 48 cm quadri per prese
WALLMOUNTH2
Staffa montaggio a parete con cerniera 2U 48 cm quadri per prese

Consente di montare un patch panel o uno switch di rete e fornire accesso al retro delle periferiche tramite sistema a cerniera

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa
Staffa montaggio a parete con cerniera 4U 48 cm quadri per prese
WALLMOUNTH4
Staffa montaggio a parete con cerniera 4U 48 cm quadri per prese

Consente di montare un patch panel o uno switch di rete e fornire accesso al retro delle periferiche tramite sistema a cerniera

€ 48,99 IVA esclusa
€ 59,77 IVA inclusa

Accessori