StarTech.com

Armadio per Server Rack Montabile a Parete 26U - Armadio a Cerniera fino a 20" (50cm) di profondità

Armadietto rack per dispositivi di rete che consente di montare il server o le apparecchiature di rete a una parete e di accedervi facilmente grazie a una struttura a cerniera

ID prodotto: RK2620WALHM

  • Consente di montare a parete i server o i dispositivi di rete per risparmiare spazio
  • Ships flat packed and requires assembly
  • Ripiano 1U e fascette per cavi con chiusura a strappo inclusi
Ulteriori Informazioni
  • Accesso agevole grazie alla struttura a cerniera
  • Box esterno con chiusura a chiave per la protezione delle apparecchiature più importanti
  • Installazione semplificata delle apparecchiature grazie alle guide di montaggio regolabili
  • Massima compatibilità grazie alle guide di montaggio con fori quadrati per dadi a gabbia o fori 12-24 filettati
€ 1.029,99 EUR IVA esclusa
€ 1.256,59 EUR IVA inclusa

Panoramica

Grazie a questo armadietto rack per server o dispositivi di rete 26U, è possibile montare a parete le apparecchiature conformi alla specifica EIA-310, installandole un box esterno che offre la massima protezione ed è dotato di uno sportello posteriore a cerniera per un accesso semplificato. La profondità a cui viene installato il box esterno può essere regolata da 7,6 cm a 50 cm, per ottenere una soluzione di stoccaggio affidabile delle apparecchiature montate in rack.

Anche le apparecchiature più pesanti sono sorrette in modo stabile e sicuro, poiché il rack è dotato di 4 staffe in grado di sostenere complessivamente una capacità di carico per U fino a 90 Kg, superiore a quella dei rack a 2 staffe.

Per risparmiare spazio in ufficio o nella sala server

Il montaggio a parete, che consente di liberare spazio prezioso sul pavimento, rende questo box esterno perfetto per ottimizzare la disposizione delle apparecchiature in un'aula scolastica, in un punto vendita, in una sala server o in un ufficio. Il rack include anche un ripiano 1U che offre una superficie stabile su cui riporre la strumentazione o collocare le apparecchiature che non possono essere montate in rack.

Facile accesso ai server e ai dispositivi di rete

Il rack per dispositivi di rete è dotato di una cerniera posteriore che consente di ruotarlo e distanziarlo dalla parete per accedere con facilità alle apparecchiature e ai cavi. Capovolgendo il box esterno di 180 gradi al momento dell'installazione, è possibile invertire la direzione della cerniera in modo che si apra da destra o da sinistra, come si preferisce.

I pannelli laterali e lo sportello anteriore reversibile dell'armadietto per dispositivi di rete 26U sono dotati di un meccanismo a rilascio rapido che consente di rimuoverli per accedere agevolmente alle apparecchiature. Inoltre, tutti gli sportelli e i pannelli del rack sono dotati di un sistema di blocco indipendente, che assicura che i dispositivi siano sempre al sicuro.

Nel rack è incluso un rotolo da 3 metri di fascette per cavi con chiusura a strappo, grazie al quale è più semplice tenere in ordine fili e cavetti legandoli assieme o fissandoli a una struttura. Così la gestione dei cavi non è più un problema. Il tessuto con chiusura a strappo può essere tagliato in qualsiasi dimensione, avvolgendo con un minimo ingombro i cavi delle apparecchiature in rack.

Protezione efficace delle apparecchiature

Il box esterno per server rack ha una struttura in acciaio pensata per i carichi pesanti e dotata di sportelli chiusi a chiave in corrispondenza di tutti i punti di accesso. Le guide di montaggio del rack permettono di utilizzare sia i dadi a gabbia per fori quadrati che le viti filettate, per un'installazione semplice e rapida delle apparecchiature.

Il sistema di raffreddamento passivo dell'armadietto/server rack, realizzato grazie agli sportelli a rete e ai pannelli superiori e inferiori ventilati, assicura il massimo ricircolo d'aria e permette alle apparecchiature di funzionare a una temperatura ottimale.

Al fine di garantire un'installazione semplice ma affidabile, i fori per il montaggio del rack sono posizionati a una distanza di 40 cm gli uni dagli altri, consentendo l'utilizzo dei montanti per un ancoraggio sicuro.

Il prodotto RK2620WALHM è coperto da una garanzia StarTech.com di 5 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Installazione dei server e dei dispositivi di rete a filo della parete negli ambienti dove lo spazio è limitato, come i centri di riparazione e le vetrine dei negozi di informatica ed elettronica

Da installare nei piccoli uffici dove non trova spazio un rack di grandi dimensioni

Possibilità di organizzare cablaggi o apparecchiature in armadi di rete, armadi di cablaggio, back office o IDF

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Adjustable Mounting Rails
Altezza U 26U
Blocco a chiave
Front Door Reversible and/or Removable Rimovibile
Reversible
Ladder Type L-Shape
Montabile a parete
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 104 - 12-24
Ruote orientabili Opzionale
Side Panel(s) Key Lock
Side Panels Reversible and/or Removable Reversible
Rimovibile
Standard del settore EIA-310-D
Style Montaggio a parete
Tipo frame Armadio montato
Tipo pannello laterale Maglie in acciaio
Tipo rack 4 staffe
Tipo sportello anteriore Maglie in acciaio
Tipo sportello posteriore Acciaio resistente
Tools Included No
U Markings
Ventola/e Opzionale
Ventole 4 - 120 mm
Prestazioni
Weight Capacity (Stationary) 90 kg [198.9 lb]
Note/requisiti speciali
Nota Include il prodotto CABSHELFV1U e 2 coppie di chiavi
Caratteristiche fisiche
Altezza interna 1259 mm [49.6 in]
Altezza prodotto 1265 mm [49.8 in]
Colore Nero
Larghezza interna 595 mm [23.4 in]
Larghezza prodotto 580 mm [22.8 in]
Lunghezza prodotto 552 mm [21.7 in]
Peso prodotto 74 kg [163.5 lb]
Profondità di montaggio massima 410 mm [16.1 in]
Profondità di montaggio minima 60 mm [2.4 in]
Profondità interna 54.5 cm [21.5 in]
Spessore enclosure 2 mm [0.1 in]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio) No
Peso spedizione (confezione) 75 kg [165.8 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - box esterno per il montaggio a parete
1 - ripiano da 1U
1 - rotolo di tessuto per cavi con chiusura a strappo
104 - dadi a gabbia 12-24
104 - viti 12-24
2 - chiavi porte
2 - chiavi pannello laterale
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete - Profondità 30,5 cm
RK812WALLO
Rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete - Profondità 30,5 cm

Questo rack 8U a giorno montabile a parete consente di montare apparecchiature server, di rete e telecom

€ 161,99 IVA esclusa
€ 197,63 IVA inclusa
Armadio rack a giorno 12U 4 staffe per apparecchiature server regolabili
4POSTRACK12
Armadio rack a giorno 12U 4 staffe per apparecchiature server regolabili

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo rack a giorno 12U

€ 407,99 IVA esclusa
€ 497,75 IVA inclusa
Staffa per montaggio a parete 30 cm 6U per quadri per prese
WALLMOUNT6
Staffa per montaggio a parete 30 cm 6U per quadri per prese

Questo rack 6U montabile a parete consente di montare apparecchiature di rete e piccole periferiche

€ 66,99 IVA esclusa
€ 81,73 IVA inclusa
Staffa montaggio a parete con cerniera 4U 48 cm quadri per prese
WALLMOUNTH4
Staffa montaggio a parete con cerniera 4U 48 cm quadri per prese

Consente di montare un patch panel o uno switch di rete e fornire accesso al retro delle periferiche tramite sistema a cerniera

€ 48,99 IVA esclusa
€ 59,77 IVA inclusa
Staffa rack in acciaio 4U per montaggio apparecchiature su parete verticale da 19
RK419WALLV
Staffa rack in acciaio 4U per montaggio apparecchiature su parete verticale da 19"

Consente il montaggio in verticale di dispositivi server, di rete o telecomunicazione grazie al rack per montaggio a parete 4U

€ 100,99 IVA esclusa
€ 123,21 IVA inclusa
3U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK319WALLV
Staffa rack in acciaio 3U per montaggio attrezzature su parete verticale da 48 cm ca.

Consente il montaggio in verticale di dispositivi server, di rete o telecomunicazione grazie al rack per montaggio a parete 3U

€ 79,99 IVA esclusa
€ 97,59 IVA inclusa
Staffa montaggio a parete con cerniera 2U 48 cm quadri per prese
WALLMOUNTH2
Staffa montaggio a parete con cerniera 2U 48 cm quadri per prese

Consente di montare un patch panel o uno switch di rete e fornire accesso al retro delle periferiche tramite sistema a cerniera

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa
Staffa rack in acciaio 19'' 2U per montaggio attrezzature su parete verticale
RK219WALLV
Staffa rack in acciaio 19'' 2U per montaggio attrezzature su parete verticale

Questo rack 2U montabile a parete consente di montare un dispositivo server, di rete o telecom in posizione verticale

€ 66,99 IVA esclusa
€ 81,73 IVA inclusa
Staffa rack in acciaio 19
RK119WALLV
Staffa rack in acciaio 19" 1U per montaggio attrezzature a parete verticale

Questo rack 1U montabile a parete consente di montare un dispositivo server, di rete o telecom in posizione verticale

€ 55,99 IVA esclusa
€ 68,31 IVA inclusa
Staffa montaggio a parete con cerniera 1U 48 cm quadri per prese
WALLMOUNTH1
Staffa montaggio a parete con cerniera 1U 48 cm quadri per prese

Consente di montare un patch panel o uno switch di rete e fornire accesso al retro delle periferiche tramite sistema a cerniera

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa
Armadio server chiuso a ribalta 22U da 36
RK2236BKF
Armadio server chiuso a ribalta 22U da 36" con ruote

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo robusto rack 22U in acciaio

€ 998,99 IVA esclusa
€ 1.218,77 IVA inclusa
Armadio server rack a giorno 25U a 4 staffe e profondità regolabile
4POSTRACK25
Armadio server rack a giorno 25U a 4 staffe e profondità regolabile

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo rack a giorno 25U

€ 587,99 IVA esclusa
€ 717,35 IVA inclusa
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 12U - Armadio a Cerniera fino a 24
RK1224WALHM
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 12U - Armadio a Cerniera fino a 24" (61cm) di profondità

Armadietto rack per dispositivi di rete che consente di montare il server o le apparecchiature di rete a una parete e di accedervi facilmente grazie a una struttura a cerniera

€ 601,99 IVA esclusa
€ 734,43 IVA inclusa
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 12U - Armadio a Cerniera fino a 32
RK1232WALHM
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 12U - Armadio a Cerniera fino a 32" (81cm) di profondità

Use this wall mount network cabinet to mount your server or networking equipment to the wall with a hinged enclosure for easy access

€ 738,99 IVA esclusa
€ 901,57 IVA inclusa
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 15U - Armadio a Cerniera fino a 20
RK1520WALHM
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 15U - Armadio a Cerniera fino a 20" (50cm) di profondità

Use this wall mount network cabinet to mount your server or networking equipment to the wall with a hinged enclosure for easy access

€ 584,99 IVA esclusa
€ 713,69 IVA inclusa
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 18U - Armadio a Cerniera fino a 20
RK1820WALHM
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 18U - Armadio a Cerniera fino a 20" (50cm) di profondità

Armadietto rack per dispositivi di rete che consente di montare il server o le apparecchiature di rete a una parete e di accedervi facilmente grazie a una struttura a cerniera

€ 773,99 IVA esclusa
€ 944,27 IVA inclusa
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 12U - Armadio a Cerniera fino a 17
RK12WALHM
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 12U - Armadio a Cerniera fino a 17" (43cm) di profondità

Box esterno con sistema di ventilazione e bloccaggio che consente di montare in sicurezza server, dispositivi di rete e apparecchiature per le telecomunicazioni su una parete

€ 472,99 IVA esclusa
€ 577,05 IVA inclusa

Accessori