StarTech.com

Armadio per Server Rack Montabile a Parete 18U - Armadio a Cerniera fino a 20" (50cm) di profondità

Armadio IT | Profondità 20” | EIA-310 | 4 Colonne | Capacità di carico di 90kg | Sistema di Sicurezza | Pre-Assemblato

ID prodotto: RK1820WALHM

  • La cerniera posteriore allontana il rack dalla parete consentendo l'accesso dal pannello posteriore, l'ideale per armadi di rete ed edge data center
  • Massima sicurezza grazie alle serrature presenti sullo sportello anteriore e posteriore e sui pannelli laterali, con 2 set di chiavi in dotazione
  • Capacità di carico strutturale di 90 kg
Ulteriori Informazioni
  • Le guide di montaggio regolabili dispongono sia di fori quadrati per dadi a gabbia che di fori filettati 12-24
  • Include un ripiano 1U e un rotolo da 3 metri di fascette con chiusura a strappo
€ 773,99 EUR IVA esclusa
€ 944,27 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 5 Years
Hardware
Altezza U 18U
Caratteristiche dello sportello anteriore Lucchetto di sicurezza a chiave con sportello anteriore reversibile e rimovibile
Funzioni speciali Guide di montaggio regolabili
Perni di messa a terra
Consegna con assemblaggio completo
Marcature per unità rack
Montabile a parete con cerniere di accesso posteriore
Montabile a parete
Mounting Hole Types Quadrato (per dado a gabbia)
Foro filettato
Opzioni di raffreddamento Four Optional Fans: 120 mm
Profilo guida di montaggio L-Shape
Side Panel Features Secure Key Lock with Removable Side Panels
Standard del settore EIA/ECA-310-E
Tipo frame Armadio montato
Tipo pannello laterale Maglie in acciaio
Tipo rack 4 staffe
Tipo sportello anteriore Maglie in acciaio
Tipo sportello posteriore Acciaio
Prestazioni
Weight Capacity 90 kg [198.9 lb]
Note/requisiti speciali
Nota Include il prodotto CABSHELFV1U e 2 coppie di chiavi
Caratteristiche fisiche
Caratteristiche dello sportello posteriore Lucchetto di sicurezza a chiave
Colore Nero
Product Measurements
Altezza prodotto 90.4 cm [35.6 in]
Larghezza interna 59.7 cm [23.5 in]
Larghezza prodotto 61 cm [24 in]
Lunghezza prodotto 55.1 cm [21.7 in]
Peso prodotto 67.7 kg [149.6 lb]
Profondità di montaggio massima 40.6 cm [16 in]
Profondità di montaggio minima 6 cm [2.4 in]
Profondità interna 55 cm [21.7 in]
Informazioni confezione
Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio) No
Package Height 1 m [3.4 ft]
Package Length 60 cm [23.6 in]
Package Width 64 cm [25.2 in]
Peso spedizione (confezione) 68.7 kg [151.8 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - box esterno per il montaggio a parete
1 - ripiano da 1U
1 - rotolo di tessuto per cavi con chiusura a strappo
75 - dadi a gabbia 12-24
75 - viti 12-24
2 - chiavi porte
2 - chiavi pannello laterale
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni

Prodotti correlati

Rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete - Profondità 30,5 cm
RK812WALLO
Rack 8U a giorno per montaggio attrezzature a parete - Profondità 30,5 cm

Questo rack 8U a giorno montabile a parete consente di montare apparecchiature server, di rete e telecom

€ 161,99 IVA esclusa
€ 197,63 IVA inclusa
Armadio rack a giorno 12U 4 staffe per apparecchiature server regolabili
4POSTRACK12
Armadio rack a giorno 12U 4 staffe per apparecchiature server regolabili

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo rack a giorno 12U

€ 407,99 IVA esclusa
€ 497,75 IVA inclusa
Staffa di montaggio a parete 6U per pannello patch - 35 cm di profondità
WALLMOUNT6
Staffa di montaggio a parete 6U per pannello patch - 35 cm di profondità

Questo rack 6U montabile a parete consente di montare apparecchiature di rete e piccole periferiche

€ 66,99 IVA esclusa
€ 81,73 IVA inclusa
Staffa montaggio a parete con cerniera 4U 48 cm quadri per prese
WALLMOUNTH4
Staffa montaggio a parete con cerniera 4U 48 cm quadri per prese

Consente di montare un patch panel o uno switch di rete e fornire accesso al retro delle periferiche tramite sistema a cerniera

€ 48,99 IVA esclusa
€ 59,77 IVA inclusa
Staffa rack in acciaio 4U per montaggio apparecchiature su parete verticale da 19
RK419WALLV
Staffa rack in acciaio 4U per montaggio apparecchiature su parete verticale da 19"

Consente il montaggio in verticale di dispositivi server, di rete o telecomunicazione grazie al rack per montaggio a parete 4U

€ 100,99 IVA esclusa
€ 123,21 IVA inclusa
3U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK319WALLV
Staffa rack in acciaio 3U per montaggio attrezzature su parete verticale da 48 cm ca.

Consente il montaggio in verticale di dispositivi server, di rete o telecomunicazione grazie al rack per montaggio a parete 3U

€ 79,99 IVA esclusa
€ 97,59 IVA inclusa
Staffa montaggio a parete con cerniera 2U 48 cm quadri per prese
WALLMOUNTH2
Staffa montaggio a parete con cerniera 2U 48 cm quadri per prese

Consente di montare un patch panel o uno switch di rete e fornire accesso al retro delle periferiche tramite sistema a cerniera

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa
Staffa rack in acciaio 19'' 2U per montaggio attrezzature su parete verticale
RK219WALLV
Staffa rack in acciaio 19'' 2U per montaggio attrezzature su parete verticale

Questo rack 2U montabile a parete consente di montare un dispositivo server, di rete o telecom in posizione verticale

€ 66,99 IVA esclusa
€ 81,73 IVA inclusa
Staffa rack in acciaio 19
RK119WALLV
Staffa rack in acciaio 19" 1U per montaggio attrezzature a parete verticale

Questo rack 1U montabile a parete consente di montare un dispositivo server, di rete o telecom in posizione verticale

€ 55,99 IVA esclusa
€ 68,31 IVA inclusa
Staffa montaggio a parete con cerniera 1U 48 cm quadri per prese
WALLMOUNTH1
Staffa montaggio a parete con cerniera 1U 48 cm quadri per prese

Consente di montare un patch panel o uno switch di rete e fornire accesso al retro delle periferiche tramite sistema a cerniera

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa
Armadio server chiuso a ribalta 22U da 36
RK2236BKF
Armadio server chiuso a ribalta 22U da 36" con ruote

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo robusto rack 22U in acciaio

€ 998,99 IVA esclusa
€ 1.218,77 IVA inclusa
Armadio server rack a giorno 25U a 4 staffe e profondità regolabile
4POSTRACK25
Armadio server rack a giorno 25U a 4 staffe e profondità regolabile

Consente di alloggiare server, apparecchiature di rete e telecomunicazione in questo rack a giorno 25U

€ 587,99 IVA esclusa
€ 717,35 IVA inclusa
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 12U - Armadio a Cerniera fino a 20
RK1224WALHM
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 12U - Armadio a Cerniera fino a 20" (50,8cm) di profondità

Armadietto rack per dispositivi di rete che consente di montare il server o le apparecchiature di rete a una parete e di accedervi facilmente grazie a una struttura a cerniera

€ 601,99 IVA esclusa
€ 734,43 IVA inclusa
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 12U - Armadio a Cerniera fino a 33.4
RK1232WALHM
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 12U - Armadio a Cerniera fino a 33.4" (84.8cm) di profondità

Use this wall mount network cabinet to mount your server or networking equipment to the wall with a hinged enclosure for easy access

€ 738,99 IVA esclusa
€ 901,57 IVA inclusa
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 15U - Armadio a Cerniera fino a 16
RK1520WALHM
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 15U - Armadio a Cerniera fino a 16" (40,6cm) di profondità

Use this wall mount network cabinet to mount your server or networking equipment to the wall with a hinged enclosure for easy access

€ 584,99 IVA esclusa
€ 713,69 IVA inclusa
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 26U - Armadio a Cerniera fino a 20
RK2620WALHM
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 26U - Armadio a Cerniera fino a 20" (50cm) di profondità

Armadietto rack per dispositivi di rete che consente di montare il server o le apparecchiature di rete a una parete e di accedervi facilmente grazie a una struttura a cerniera

€ 1.029,99 IVA esclusa
€ 1.256,59 IVA inclusa
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 12U - Armadio a Cerniera fino a 16
RK12WALHM
Armadio per Server Rack Montabile a Parete 12U - Armadio a Cerniera fino a 16" (40,6cm) di profondità

Box esterno con sistema di ventilazione e bloccaggio che consente di montare in sicurezza server, dispositivi di rete e apparecchiature per le telecomunicazioni su una parete

€ 472,99 IVA esclusa
€ 577,05 IVA inclusa

Accessori