StarTech.com

Staffa per montaggio a parete per Rack 8U in accaio da 12" di profondità

Montaggio a parete di apparecchiature con profondità fino a 12 pollici, come ad esempio patch panel o switch di rete

ID prodotto: WALLMOUNT8

  • Più efficienza in ufficio o nella sala server con il montaggio a parete di apparecchiature con poca profondità
  • Installazione sicura di apparecchiature di importanza critica con struttura in robusto acciaio
  • Configurazione senza pensieri grazie ai fori per il montaggio a parete posizionati a una distanza di 16 pollici gli uni dagli altri, che consentono di soddisfare la struttura di costruzione standard delle pareti in cartongesso
Ulteriori Informazioni
  • Dadi a gabbia e viti inclusi
  • Pannello di accesso posteriore per la gestione dei cavi
  • Design 8U per montaggio a parete
€ 96,99 EUR IVA esclusa
€ 118,33 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Altezza U 8U
Funzioni speciali Consegna con assemblaggio completo
Possibilità di montaggio a parete
Montabile a parete
Mounting Hole Types Quadrato (per dado a gabbia)
Standard del settore EIA/ECA-310-E
Tipo frame A giorno
Tipo rack 2 staffe
Prestazioni
Weight Capacity 36.3 kg [80.2 lb]
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Construction Material Acciaio
Product Measurements
Altezza prodotto 36.2 cm [14.3 in]
Larghezza prodotto 40.6 cm [16 in]
Lunghezza prodotto 34.9 cm [13.7 in]
Peso prodotto 5.7 kg [12.5 lb]
Profondità di montaggio massima 30.5 cm [12 in]
Informazioni confezione
Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio) No
Package Height 39.2 cm [15.4 in]
Package Length 52.2 cm [20.6 in]
Package Width 38.2 cm [15 in]
Peso spedizione (confezione) 7.5 kg [16.7 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - staffa di montaggio a parete
24 - Dadi ingabbiati M5
24 - Viti M5
1 - dado K M6
6 - viti per legno
1 - Manuale utente

Certificazioni

Prodotti correlati

Staffa di montaggio a parete 6U per pannello patch - 35 cm di profondità
WALLMOUNT6
Staffa di montaggio a parete 6U per pannello patch - 35 cm di profondità

Questo rack 6U montabile a parete consente di montare apparecchiature di rete e piccole periferiche

€ 66,99 IVA esclusa
€ 81,73 IVA inclusa
Staffa di montaggio a parete 12U per apparecchiature poco profonde con montaggio a rack - 48 cm di profondità
WALLMNT12
Staffa di montaggio a parete 12U per apparecchiature poco profonde con montaggio a rack - 48 cm di profondità

Montaggio a parete di apparecchiature con profondità fino a 12 pollici, come ad esempio patch panel o switch di rete

€ 134,99 IVA esclusa
€ 164,69 IVA inclusa

Accessori