StarTech.com

Kit switch KVM DVI USB 2 porte, con cavi, audio e hub USB 2.0

Consente di gestire 2 computer dotati d’interfaccia USB e uscita DVI, a partire da un'unica postazione tastiera, mouse e monitor. Cavi inclusi.

ID prodotto: SV211KDVIEU

  • Supporto per risoluzioni fino a 2048x1536 (analogico) e 1920x1200 (digitale)
  • L'hub USB 2.0 integrato permette di condividere fino a due dispositivi USB ad alta velocità tra computer
  • Compatibile con tutti i sistemi operativi che supportano USB
Ulteriori Informazioni
  • Design compatto che consente di risparmiare spazio
  • Selezione dei computer tramite pulsante a pressione, scelte rapide da tastiera e software di commutazione (per Windows/Mac)
  • Funzione hot plug, per aggiungere o rimuovere computer senza interruzioni
  • Indicatori LED per un semplice monitoraggio dello stato
  • Conforme a specifiche USB 2.0/1.1
  • Conforme a HDCP
€ 145,99 EUR IVA esclusa
€ 178,11 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Cavi inclusi
Collegamento a margherita No
Interfaccia PC USB
Montaggio a rack No
Multimonitor 1
Porte KVM 2
Tipo video PC DVI
Prestazioni
Controllo IP No
Hot-Key Selection
Numero massimo di utenti 1
Risoluzioni analogiche massime 2048x1536
Risoluzioni digitali massime 1920x1200
Supporto DVI
Supporto OSD e tasti di scelta rapida No
Supporto selezione porte Pulsante e tasti di scelta rapida
Connettore/i
Connettori host 2 - DVI-I (29 pin) Femmina
2 - USB B (4 pin) Femmina
Interfacce console 1 - DVI-I (29 pin) Femmina
2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Indicatori
Indicatori LED 1 - Indicatore alimentazione/selezione computer
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 10
Corrente di uscita 2A
Corrente ingresso 0.4A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa N
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 0~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.7 cm [1.1 in]
Colore Bianco
Larghezza prodotto 15.5 cm [6.1 in]
Lunghezza prodotto 15.4 cm [6.1 in]
Peso prodotto 160 g [5.6 oz]
Profondità prodotto 65 mm [2.6 in]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 18 cm [7.1 in]
Package Length 20.5 cm [8.1 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Peso spedizione (confezione) 1.3 kg [2.8 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - KVM a 2 porte
2 - Cavi combinati per DVI/audio e microfono 1,22 m
2 - Cavi USB 1,22 m
1 - Adattatore di alimentazione
1 - CD software
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Switch KVM a 2 porte VGA USB con audio e cavi - Commutatore VGA USB a doppia porta
SV211KUSB
Switch KVM a 2 porte VGA USB con audio e cavi - Commutatore VGA USB a doppia porta

Questo kit completo di switch KVM e cavi consente di gestire 2 computer tramite interfaccia USB

€ 48,99 IVA esclusa
€ 59,77 IVA inclusa

Accessori