StarTech.com
Nuovo

Switch DisplayPort KVM 4K a 60 Hz e 2 porte con cavi integrati

Switch KVM con audio | Ingresso e uscita audio da 3,5 mm | DisplayPort 1.2 | Alimentato tramite USB

ID prodotto: SV211DPUA4K

  • Consente di utilizzare e accedere a due computer DP da un'unica workstation con risoluzioni 4K a 60 Hz
  • Si integra in modo facile e veloce nella configurazione esistente grazie ai cavi KVM incorporati da 1,2 m (switch remoto incluso) e al design salvaspazio
  • Commutazione tra PC mediante pulsante a pressione, scelte rapide da tastiera o software di commutazione
Ulteriori Informazioni
  • Il software di commutazione supporta le piattaforme Windows, Windows Server e macOS
  • Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
  • Commutazione audio/microfono indipendente per un audio senza interruzioni Supporto di audio analogico (3,5 mm) e DisplayPort
€ 167,99 EUR IVA esclusa
€ 204,95 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Cavi inclusi
Collegamento a margherita No
Interfaccia PC USB
Montaggio a rack No
Multimonitor 1
Porte KVM 2
Tipo video PC DisplayPort
Prestazioni
Controllo IP No
Hot-Key Selection
MTBF 1.012.884 ore
Risoluzioni digitali massime 3840x2160 (Ultra HD 4K) a 60 Hz
scansione automatica 10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds
Specifiche audio Ingresso e uscita audio a due canali
Supporto OSD e tasti di scelta rapida No
Supporto selezione porte Pulsante, tasti di scelta rapida e software
Video Revision DisplayPort 1.2
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettori host 2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Presa Output
2 - DisplayPort (20 pin) Presa Output
4 - Mini-jack femmina da 3,5 mm (3 posizioni) Presa Output
Interfacce console 2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Presa Input
1 - DisplayPort (20 pin) Presa Input
2 - Mini-jack femmina da 3,5 mm (3 posizioni) Presa Input
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS da 10.6 a 10.9
Note/requisiti speciali
Nota Per accedere al software e alle funzioni di scelta rapida dei dispositivi KVM, è necessario installare un sistema operativo compatibile sull'host collegato; tuttavia, le funzioni di commutazione dei pulsanti e dei dispositivi KVM sono indipendenti dal sistema operativo.
Indicatori
Indicatori LED 2 - Arancione
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione tramite bus
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0 ~ 40C
Temperatura di conservazione -20 ~ 60C
Umidità 0~90% di umidità relativa, non-condensante
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.9 cm [0.4 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 82.2 mm [3.2 in]
Lunghezza cavo 1.2 m [4 ft]
Lunghezza prodotto 97 mm [3.8 in]
Peso prodotto 350 g [12.4 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 16 cm [6.3 in]
Package Length 210 mm [8.3 in]
Package Width 6 cm [2.4 in]
Peso spedizione (confezione) 100 g [3.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Switch KVM
1 - guida di avvio rapido

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS da 10.6 a 10.9

Certificazioni

Prodotti correlati

Switch Commutatore KVM con hub USB 2.0 incorporato - Ultra HD 4K @ 30hz
SV231DPU2
Switch Commutatore KVM con hub USB 2.0 incorporato - Ultra HD 4K @ 30hz

Consente di controllare due PC dotati di DisplayPort e USB con un solo set di monitor, tastiera, mouse e periferiche

€ 125,99 IVA esclusa
€ 153,71 IVA inclusa
Switch KVM USB doppio DisplayPort 2 porte con audio e hub USB 2.0
SV231DPDDUA
Switch KVM USB doppio DisplayPort 2 porte con audio e hub USB 2.0

Consente di controllare due computer dotati di Dual DisplayPort ad alta risoluzione, da un'unica postazione

€ 369,99 IVA esclusa
€ 451,39 IVA inclusa
Switch KVM a 2 porte DisplayPort per doppio Monitor - 4k 60hz
SV231DPDDUA2
Switch KVM a 2 porte DisplayPort per doppio Monitor - 4k 60hz

Consente di accedere a computer a doppio monitor e due periferiche USB condivise da un’unica stazione di lavoro

€ 501,99 IVA esclusa
€ 612,43 IVA inclusa
Switch KVM DisplayPort USB professionale a 2 porte con audio
SV231DPUA
Switch KVM DisplayPort USB professionale a 2 porte con audio

Consente di controllare due computer da un’unica postazione, con video DisplayPort® ad alta risoluzione, tastiera USB, mouse e audio

€ 292,99 IVA esclusa
€ 357,45 IVA inclusa
Switch KVM DisplayPort USB a 4 porte con audio
SV431DPUA
Switch KVM DisplayPort USB a 4 porte con audio

Consente di condividere tastiera, mouse e DisplayPort tra 4 sistemi multimediali HD

€ 358,99 IVA esclusa
€ 437,97 IVA inclusa
Switch Commutatore KVM a 4 Porte DisplayPort con Hub USB 3.0 - 4K
SV431DPU3A2
Switch Commutatore KVM a 4 Porte DisplayPort con Hub USB 3.0 - 4K

Permette di controllare quattro computer DP utilizzando un’unica console con hub USB 3.0 integrato, per la condivisione di periferiche supplementari

€ 566,99 IVA esclusa
€ 691,73 IVA inclusa
Switch DisplayPort KVM 4K a 60 Hz e 2 porte con cavi integrati
Nuovo
SV211DPUA4K
Switch DisplayPort KVM 4K a 60 Hz e 2 porte con cavi integrati

Switch KVM con audio | Ingresso e uscita audio da 3,5 mm | DisplayPort 1.2 | Alimentato tramite USB

€ 167,99 IVA esclusa
€ 204,95 IVA inclusa
Switch KVM cavo DisplayPort USB 2 porte con audio e switch remoto - Alimentazione USB
SV211DPUA
Switch KVM cavo DisplayPort USB 2 porte con audio e switch remoto - Alimentazione USB

Permette il controllo di 2 PC dotati di DisplayPort® e USB con un solo set di monitor, tastiera, mouse e periferiche audio

€ 125,99 IVA esclusa
€ 153,71 IVA inclusa
Switch KVM cavo HDMI USB 2 porte con audio e switch remoto – Alimentazione USB
SV211HDUA
Switch KVM cavo HDMI USB 2 porte con audio e switch remoto – Alimentazione USB

Permette il controllo di 2 PC dotati di HDMI® e USB con un solo set di monitor, tastiera, mouse e periferiche audio

€ 118,99 IVA esclusa
€ 145,17 IVA inclusa
Switch Commutatore KVM USB VGA a 2 porte - Alimentato via USB con pulsante di commutazione a distanza
SV211USB
Switch Commutatore KVM USB VGA a 2 porte - Alimentato via USB con pulsante di commutazione a distanza

Permette il controllo di due PC dotati di USB e VGA con un solo set di monitor, tastiera, mouse e periferiche

€ 50,99 IVA esclusa
€ 62,21 IVA inclusa
Switch KVM a 2 porte VGA USB con audio e cavi - Commutatore VGA USB a doppia porta
SV211KUSB
Switch KVM a 2 porte VGA USB con audio e cavi - Commutatore VGA USB a doppia porta

Questo kit completo di switch KVM e cavi consente di gestire 2 computer tramite interfaccia USB

€ 48,99 IVA esclusa
€ 59,77 IVA inclusa
Kit Switch KVM USB con audio e cavi 4 porte, colore nero
SV411KUSB
Kit Switch KVM USB con audio e cavi 4 porte, colore nero

Questo kit completo di switch KVM e cavi consente di gestire 4 computer tramite interfaccia USB

€ 96,99 IVA esclusa
€ 118,33 IVA inclusa
4 Port Black PS/2 KVM Switch Kit with Cables
SV411K
Kit switch KVM PS/2 4 porte colore nero con cavi

Questo kit completo di cavi consente di controllare 4 computer PS/2 a un video VGA

€ 84,99 IVA esclusa
€ 103,69 IVA inclusa
Switch KVM cavo VGA USB 2 porte con audio
SV215MICUSBA
Switch KVM cavo VGA USB 2 porte con audio

Questo cavo KVM tutto in uno consente di controllare 2 computer con porte VGA e USB da un'unica console

€ 66,99 IVA esclusa
€ 81,73 IVA inclusa

Accessori