StarTech.com

Switch KVM HDMI USB 2 porte, con audio e hub USB 2.0

Consente di condividere tastiera, mouse e display HDMI tra 2 sistemi multimediali

ID prodotto: SV231HDMIUA

  • Supporta commutazione PC tramite pulsante e tasti di scelta rapida
  • Hub USB 2.0 integrato per condividere periferiche USB tra molteplici PC
  • Supporta video digitale ad alta risoluzione fino a UXGA (1600x1200), WUXGA (1920x1200) e 1080p (1920x1080)
Ulteriori Informazioni
  • Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
  • Supporta funzionalità Plug-and-Play
  • Supporto audio HDMI® e analogico 3,5 mm
  • Commutazione audio indipendente
  • Segnale sonoro d'indicazione commutazione PC
  • Intervalli di scansione definiti dall'utente
  • Regolazioni video manuali tramite pulsante posteriore
€ 212,99 EUR IVA esclusa
€ 259,85 EUR IVA inclusa

Panoramica

Lo switch KVM HDMI® USB 2 porte SV231HDMIUA consente di gestire due computer USB compatibili o dispositivi dotati d'interfaccia video HDMI mediante un'unica postazione/console periferica (tastiera, mouse, monitor, altoparlanti e microfono USB). Soluzione KVM estremamente versatile, lo switch KVM HDMI USB è dotato di 2 porte USB 2.0 integrate che consentono ai computer selezionati di condividere periferiche USB ad elevata velocità eliminando la necessità di acquistare periferiche USB aggiuntive. Grazie al supporto di elevata qualità video lo switch KVM HDMI offre risoluzioni in HD fino a 1920x1200. Garantendo una vera trasmissione dei segnali digitali via cavo lo switch può essere utilizzato per condividere uno schermo HD tra più sorgenti HDMI come ad esempio lettori Blu-Ray console per videogame e lettori multimediali HD. Lo switch supporta inoltre funzioni di commutazione audio e microfono e consente di selezionare i computer collegati, le porte hub di dispositivi USB e i canali audio/mic con funzionamento simultaneo o indipendente tramite tasto sul pannello frontale o tasti di scelta rapida da tastiera. Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com

  • Eliminare i costi di display aggiuntivi, condividendo una postazione di periferiche con singolo display/TV, tra una console per videogame (Xbox360 o Playstation PS3) e un PC
  • Versatile supporto audio HDMI® e analogico 3,5 mm
  • L'hub USB 2.0 integrato e le porte Mic/Audio permettono all'utente di gestire i dispositivi multimediali di due computer e condividere le periferiche USB eliminando la spesa per dispositivi doppi

Applicazioni

Ideale per condividere due nuovi PC multimediali HDMI® con un monitor HDMI

Studenti per utilizzare un unico monitor a cui collegare la console per videogame assieme al PC o laptop

Condivisione di periferiche e televisore ad alta definizione tra PC multimediali

In ufficio, per collegare due PC multimediali a un'unica console per aumentare la produttività

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Audio
Cavi inclusi No
Collegamento a margherita No
Interfaccia PC USB
Montaggio a rack No
Multimonitor 1
Porte KVM 2
Tipo video PC HDMI
Prestazioni
Controllo IP No
Hot-Key Selection
Numero massimo di utenti 1
Risoluzioni digitali massime 1920 x 1200
Supporto OSD e tasti di scelta rapida No
Supporto selezione porte Pulsante e tasti di scelta rapida
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettori host 2 - HDMI (19 pin) Femmina
2 - USB B (4 pin) Femmina
4 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
Interfacce console 1 - HDMI (19 pin) Femmina
2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
4 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Indicatori
Indicatori LED 2 - Online/Attivo (Verde - Il PC collegato è online, Rosso - Il PC è selezionato)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 18
Corrente di uscita 1.5A
Corrente ingresso 0.8A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 110V-240V AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 0~80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 40 mm [1.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 124.8 mm [4.9 in]
Peso prodotto 800 g [28.2 oz]
Profondità prodotto 70 mm [2.8 in]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 1.1 kg [2.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - KVM HDMI a 2 porte
1 - Confezione di piedini in gomma
1 - Adattatore di alimentazione
1 - Manuale utente

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
OS independent; No software or drivers required

Certificazioni

Prodotti correlati

Switch KVM Dual DVI USB 2 porte con audio e hub USB 2.0
SV231DD2DUA
Switch KVM Dual DVI USB 2 porte con audio e hub USB 2.0

Consente di condividere un tastiera,un mouse e dual monitor DVI tra 2 computer multimediali

€ 358,99 IVA esclusa
€ 437,97 IVA inclusa
Switch KVM doppio monitor VGA DVI 2 porte USB con audio e hub USB 2.0
SV231DDVDUA
Switch KVM doppio monitor VGA DVI 2 porte USB con audio e hub USB 2.0

Consente di condividere una tastiera, un mouse e due monitor/display, 1 DVI e 1 VGA, tra 2 computer multimediali

€ 250,99 IVA esclusa
€ 306,21 IVA inclusa

Accessori

Assistenza prodotti