StarTech.com

Switch KVM cavo VGA USB 2 porte con audio

Questo cavo KVM tutto in uno consente di controllare 2 computer con porte VGA e USB da un'unica console

ID prodotto: SV215MICUSBA

  • Il design micro completo consente di risparmiare spazio e denaro
  • Compatibile con tutti i sistemi operativi che supportano USB
  • Progettato per applicazioni ad alta risoluzione: risoluzione analogica 2048 x 1536 con DDC2B
Ulteriori Informazioni
  • Selezione dei computer tramite selezionatore remoto e scelte rapide da tastiera
  • Funzione hot plug, per aggiungere o rimuovere computer senza interruzioni dei computer
  • Indicatori LED per un semplice monitoraggio dello stato
  • Conforme a specifiche USB 2.0/1.1
€ 66,99 EUR IVA esclusa
€ 81,73 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Cavi inclusi
Collegamento a margherita No
Interfaccia PC USB
Montaggio a rack No
Multimonitor 1
Porte KVM 2
Tipo video PC VGA
Prestazioni
Controllo IP No
Hot-Key Selection
Numero massimo di utenti 1
Risoluzioni analogiche massime 2048x1536
Supporto DVI No
Supporto OSD e tasti di scelta rapida No
Supporto selezione porte Pulsante e tasti di scelta rapida
Connettore/i
Connettori host 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Interfacce console 2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
4 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Maschio
4 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Nota Un cavo host ha una lunghezza di 1,1 m, l'altro di 60 cm. Il cavo del selezionatore remoto ha una lunghezza di 1,7 m.
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 26 cm [10.2 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 69 cm [27.2 in]
Lunghezza prodotto 81 cm [31.9 in]
Peso prodotto 400 g [14.1 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 15.5 cm [6.1 in]
Package Length 24.8 cm [9.8 in]
Package Width 86 mm [3.4 in]
Peso spedizione (confezione) 0.6 kg [1.2 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - KVM integrato a 2 porte
1 - Selezionatore remoto
1 - Manuale
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Switch KVM a 2 porte VGA USB con audio e cavi - Commutatore VGA USB a doppia porta
SV211KUSB
Switch KVM a 2 porte VGA USB con audio e cavi - Commutatore VGA USB a doppia porta

Questo kit completo di switch KVM e cavi consente di gestire 2 computer tramite interfaccia USB

€ 48,99 IVA esclusa
€ 59,77 IVA inclusa