StarTech.com

Switch KVM DVI a 4 porte Dual-Monitor Dual-Link con Hub USB 3.0

Switch DVI KVM | Conforme TAA | Risoluzione Digitale 2560x1600 | Audio Stereo

ID prodotto: SV431DL2DU3A

  • Conforme al TAA per acquisti tramite il programma GSA del governo statunitense
  • Maggiore produttività grazie a porte che consentono di collegare fino a 2 display multimediali HD
  • Risoluzioni più elevate fino a 2560 x 1600 a 60 Hz con supporto DVI Dual-Link
Ulteriori Informazioni
  • Elimina la necessità di acquistare apparecchiature supplementari grazie all'hub USB 3.0 a 2 porte integrato
  • Supporto di connettori audio separati da 3,5 mm con jack dedicati per microfono e altoparlanti
€ 824,99 EUR IVA esclusa
€ 1.006,49 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
Cavi inclusi No
Collegamento a margherita No
Interfaccia PC USB 3.0
Montaggio a rack No
Multimonitor 2
Porte KVM 4
Standard del settore USB 3.0
Tipo video PC DVI
Prestazioni
Controllo IP No
Hot-Key Selection
Numero massimo di utenti 1
Risoluzioni analogiche massime 2048 x 1536
Risoluzioni digitali massime 2560 x 1600
Risoluzioni supportate Minimum 640 x 480
scansione automatica 3, 8, 15 e 30 secondi
Specifiche audio stereo a 2 canali
Supporto DVI Sì - Dual Link
Supporto OSD e tasti di scelta rapida No
Supporto selezione porte Pulsante e tasti di scelta rapida
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettori host 4 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
8 - DVI-I (29 pin) Femmina Input
8 - Audio 3,5 mm Femmina Input
Interfacce console 2 - DVI-I (29 pin) Femmina Output
2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 Femmina Input
2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
2 - Audio 3,5 mm Femmina Output
Indicatori
Indicatori LED 4 - Rosso (attivo)
4 - Verde (Sincronizzazione)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 18W
Corrente di uscita 2A
Corrente ingresso 0.8A
Tensione di uscita 9 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 90% di umidità relativa (non-condensante)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 6.6 cm [2.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 10 cm [3.9 in]
Lunghezza prodotto 25.3 cm [10 in]
Peso prodotto 1.3 kg [2.9 lb]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 19.1 cm [7.5 in]
Package Length 26.8 cm [10.6 in]
Package Width 16 cm [6.3 in]
Peso spedizione (confezione) 300 g [10.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Switch KVM
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - guida di avvio rapido
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Switch Commutatore a 4 porte - KVM USB 2.0 a doppio VGA con Hub USB a 2 porte e 3,5mm audio
SV431DVGAU2A
Switch Commutatore a 4 porte - KVM USB 2.0 a doppio VGA con Hub USB a 2 porte e 3,5mm audio

Permette il controllo di quattro PC dotati di USB e doppio VGA con una console a due monitor e set di periferiche audio

€ 380,99 IVA esclusa
€ 464,81 IVA inclusa
Switch Commutatore KVM USB DVI a 4 porte DVI con doppia Console DVI e Display a visualizzazione quad 4 in 1
SV431DVIUAQV
Switch Commutatore KVM USB DVI a 4 porte DVI con doppia Console DVI e Display a visualizzazione quad 4 in 1

Consente il controllo di 4 sistemi utilizzando un singolo set di periferiche con doppie connessioni alla console DVI e più modalità di visualizzazione picture in picture

€ 3.208,99 IVA esclusa
€ 3.914,97 IVA inclusa
Switch KVM doppio monitor VGA DVI 4 porte USB con audio e hub USB 2.0
SV431DDVDUA
Switch KVM doppio monitor VGA DVI 4 porte USB con audio e hub USB 2.0

Consente di condividere tastiera, mouse, 1 display DVI e un display VGA tra 4 sistemi multimediali

€ 373,99 IVA esclusa
€ 456,27 IVA inclusa
Switch KVM Dual DVI USB 4 porte con audio e hub USB 2.0
SV431DD2DUA
Switch KVM Dual DVI USB 4 porte con audio e hub USB 2.0

Consente di condividere tastiera, mouse e display Dual DVI tra 4 sistemi multimediali

€ 479,99 IVA esclusa
€ 585,59 IVA inclusa
Switch Commutatore KVM a 4 Porte HDMI con Hub USB 3.0 - 1080p
SV431HDU3A2
Switch Commutatore KVM a 4 Porte HDMI con Hub USB 3.0 - 1080p

Permette di controllare quattro computer HDMI utilizzando un’unica console con hub USB 3.0 integrato, per la condivisione di periferiche supplementari

€ 504,99 IVA esclusa
€ 616,09 IVA inclusa
Switch KVM a 4 Porte HDMI - 4K 30Hz - Doppio Display
SV431DHD4KU
Switch KVM a 4 Porte HDMI - 4K 30Hz - Doppio Display

Il supporto di questo switch KVM HDMI 4K per doppio monitor consente di controllare quattro computer HDMI con un unico mouse, una sola tastiera e doppio monitor con risoluzione fino a 4K a 30 Hz

€ 895,99 IVA esclusa
€ 1.093,11 IVA inclusa
Switch KVM Dual DVI USB 2 porte con audio e hub USB 2.0
SV231DD2DUA
Switch KVM Dual DVI USB 2 porte con audio e hub USB 2.0

Consente di condividere un tastiera,un mouse e dual monitor DVI tra 2 computer multimediali

€ 358,99 IVA esclusa
€ 437,97 IVA inclusa
Switch KVM DVI USB a 2 porte con tecnologia di commutazione rapida DDM e cavi
SV231DVIUDDM
Switch KVM DVI USB a 2 porte con tecnologia di commutazione rapida DDM e cavi

Consente di controllare 2 PC dotati di DVI, USB con un singolo set di periferiche grazie alla funzione USB Dynamic Device Mapping evitando i ritardi di commutazione

€ 283,99 IVA esclusa
€ 346,47 IVA inclusa
Switch KVM DVI USB per monitor triplo a 2 porte con audio e hub USB 2.0
SV231TDVIUA
Switch KVM DVI USB per monitor triplo a 2 porte con audio e hub USB 2.0

Consente di passare tra due computer Triple Head, condividendo al contempo tre display DVI, altoparlanti e microfono, tastiera/mouse USB e periferiche USB 2.0

€ 572,99 IVA esclusa
€ 699,05 IVA inclusa
Switch KVM DVI USB 2 porte, con audio e hub USB 2.0
SV231DVIUA
Switch KVM DVI USB 2 porte, con audio e hub USB 2.0

Consente di condividere tastiera, mouse, altoparlanti e monitor DVI tra due computer multimediali

€ 189,99 IVA esclusa
€ 231,79 IVA inclusa
Switch KVM USB DVI Dual Link 2 porte Quad Monitor con audio e hub
SV231QDVIUA
Switch KVM USB DVI Dual Link 2 porte Quad Monitor con audio e hub

Consente di passare tra due computer, condividendo 4 display, altoparlanti e microfono, mouse e tastiera USB e periferiche USB 2.0

€ 689,99 IVA esclusa
€ 841,79 IVA inclusa
Switch KVM dual link DVI USB alta risoluzione a 2 porte con audio
SV231DVIUAHR
Switch KVM dual link DVI USB alta risoluzione a 2 porte con audio

Consente di controllare due computer multimediali DVI ad alta risoluzione, tramite un’unica console

€ 256,99 IVA esclusa
€ 313,53 IVA inclusa
Switch KVM DVI USB a 8 porte montabile a rack 1U
SV831DVIU
Switch KVM DVI USB a 8 porte montabile a rack 1U

Consente di controllare fino a 8 computer USB con video DVI o HDMI® da una sola tastiera, mouse e monitor

€ 987,99 IVA esclusa
€ 1.205,35 IVA inclusa
Switch Commutatore KVM a 4 Porte DisplayPort con Hub USB 3.0 - 4K
SV431DPU3A2
Switch Commutatore KVM a 4 Porte DisplayPort con Hub USB 3.0 - 4K

Permette di controllare quattro computer DP utilizzando un’unica console con hub USB 3.0 integrato, per la condivisione di periferiche supplementari

€ 566,99 IVA esclusa
€ 691,73 IVA inclusa
Switch KVM a 4 porte per Dual DisplayPort - 4k 60Hz
SV431DPDDUA2
Switch KVM a 4 porte per Dual DisplayPort - 4k 60Hz

Lo switch KVM per due monitor a quattro porte consente di associare due display 4K a 60 Hz controllando quattro computer Mac e PC connessi

€ 1.033,99 IVA esclusa
€ 1.261,47 IVA inclusa
Switch KVM a 4 porte DisplayPort - 4K 60 Hz
SV431DPUA2
Switch KVM a 4 porte DisplayPort - 4K 60 Hz

KVM DisplayPort 1.2 | Conforme TAA | Hub USB 2.0 | Audio Digitale HD 7.1

€ 578,99 IVA esclusa
€ 706,37 IVA inclusa
Switch KVM professionale VGA USB a 4 porte con hub
SV431USB
Switch KVM professionale VGA USB a 4 porte con hub

Consente di gestire fino a 4 PC o Mac e condividere periferiche USB tra tutti i computer collegati

€ 119,99 IVA esclusa
€ 146,39 IVA inclusa
Switch KVM VGA USB a 4 porte con tecnologia di commutazione rapida DDM e cavi
SV431USBDDM
Switch KVM VGA USB a 4 porte con tecnologia di commutazione rapida DDM e cavi

Consente di controllare 4 PC VGA dotati di USB con un singolo set di periferiche con USB Dynamic Device Mapping per evitare i ritardi di commutazione

€ 386,99 IVA esclusa
€ 472,13 IVA inclusa
Switch KVM a 4 Porte HDMI - 4K 30Hz - Doppio Display
SV431DHD4KU
Switch KVM a 4 Porte HDMI - 4K 30Hz - Doppio Display

Il supporto di questo switch KVM HDMI 4K per doppio monitor consente di controllare quattro computer HDMI con un unico mouse, una sola tastiera e doppio monitor con risoluzione fino a 4K a 30 Hz

€ 895,99 IVA esclusa
€ 1.093,11 IVA inclusa
Switch KVM USB 4 porte, montabile a rack 1U, con OSD
SV431DUSBU
Switch KVM USB 4 porte, montabile a rack 1U, con OSD

Consente di controllare fino a 4 computer dotati di porte USB e VGA, da un'unica postazione tastiera, mouse e monitor

€ 248,99 IVA esclusa
€ 303,77 IVA inclusa

Accessori