StarTech.com

Switch Commutatore KVM a 2 porte mini DisplayPort con Hub USB 2.0 incorporato - mDP KVM - 4k @ 60hz

L’utilizzo di questo switch KVM DP 1.2 permette il controllo di 2 computer dotati di Mini DisplayPort con monitor, tastiera e mouse singoli

ID prodotto: SV231MDPU2

  • Sorprendente qualità delle immagini grazie al supporto di risoluzioni video fino a 4K
  • Massima produttività grazie all'accesso a più sistemi
  • Funzionamento senza problemi con la commutazione dai tasti di scelta rapida ai pulsanti (i tasti di scelta rapida sono supportati solo in Windows)
Ulteriori Informazioni
  • Supporto audio digitale 7.1
  • Supporto completo plug-and-play con tastiere, mouse e periferiche connesse via USB
  • Supporta risoluzioni fino a 3840 x 2160 @ 30Hz
  • Nessun driver o software necessario
  • Supporta DDC2B per rilevamento del monitor
  • Utilizzabile con adattatori DisplayPort, HDMI e DVI
€ 136,99 EUR IVA esclusa
€ 167,13 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo versatile switch KVM USB consente di condividere una stazione di lavoro Mini DisplayPort™ (mDP) tra due sistemi di computer, offrendo il controllo di monitor mDP, tastiera e mouse nonché di una periferica USB aggiuntiva. Il supporto per mDP ne fa l’accessorio ideale per le stazioni di lavoro Mac.

Per garantire la compatibilità con la configurazione utilizzata, questo switch KVM è stato sottoposto a rigidi test con le piattaforme più diffuse tra cui computer Windows®, Linux® e Mac ed è alimentato dalle periferiche USB, vale a dire che non richiede una fonte di alimentazione esterna.

Eccezionale qualità delle immagini 4K

Grazie al supporto di risoluzioni fino a 4K a 60 Hz, è sorprendente come questo KVM Mini DisplayPort sia in grado di gestire senza problemi i contenuti con elementi grafici complessi. Con una risoluzione quattro volte superiore all'alta definizione 1080p, le prestazioni perfette fanno di questo switch la soluzione ideale per applicazioni grafiche complesse, quali progettazione CAD/ CAM, progettazione grafica, imaging biomedico (RM, diagnostica radiologica, ecc.). 

Inoltre, lo switch KVM supporta display 1080p e ciò lo rende un accessorio ideale per la casa, l'ufficio o altre applicazioni dello spazio di lavoro.

Accesso a più sistemi

Essendo dotato di Mini DisplayPort con audio digitale 7.1 nonché di un hub USB a 3 porte per tastiera, mouse e una periferica USB aggiuntiva, questo switch KVM è ideale per l'accesso a due sistemi separati utilizzando la stessa stazione di lavoro: perfetto per il controllo del server, semplifica inoltre l'accesso a più sistemi di computer.

Funzionamento senza problemi

Questo KVM a 2 porte assicura un funzionamento senza problemi grazie alla commutazione hardware e software, fornendo una soluzione semplice ma completa per la commutazione tra ogni computer collegato. Il software di commutazione incluso offre la commutazione on-demand grazie all’interfaccia video intuitiva. Quando si lavora con computer Windows è disponibile anche il controllo con tasti di scelta rapida, inoltre è presente uno switch di commutazione di facile accesso, situato sulla parte anteriore.

Note:

  • Per raggiungere la risoluzione massima di 4K a 60 Hz, sono necessari una sorgente video e un display che supportino tale risoluzione.
  • L'utilizzo dell'adattatore video per il collegamento del dispositivo a un monitor non DisplayPort (es. HDMI o VGA) richiede un adattatore video attivo.
  • SV231MDPU2 è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Consente di controllare due sistemi di computer da una sola stazione di lavoro

Consente di visualizzare la trasmissione video ad alta risoluzione su dispostivi medici o sanitari quali, ad esempio, le macchine MRI e macchine a raggi-X

Questo switch KVM consente di modificare video ad alta risoluzione

Consente di visualizzare la trasmissione video da un strumentazione per la topografia da satellite grazie al controllo dalla console

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio No
Cavi inclusi
Collegamento a margherita No
Interfaccia PC USB
Montaggio a rack No
Multimonitor 1
Porte KVM 2
Standard del settore HDCP 2.2
Tipo video PC Mini DisplayPort
Prestazioni
Controllo IP No
Hot-Key Selection
Numero massimo di utenti 1
Risoluzioni digitali massime 4K - 3840 x 2160 @ 60Hz (supporting video source and display required) - MST
Specifiche audio Audio digitale 7.1 (in base al supporto del display e delle sorgenti video)
Specifiche generali Per raggiungere la risoluzione massima di 4K a 60 Hz, sono necessari una sorgente video e un display che supportino tale risoluzione.
I comandi degli switch con tasti di scelta rapida sono supportati solo quando si utilizzano computer Windows.
Supporto DVI Sì - Dual Link
Supporto OSD e tasti di scelta rapida No
Supporto selezione porte Pulsante e tasti di scelta rapida
Video Revision DisplayPort 1.2
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettori host 2 - Mini-DisplayPort (20 pin) Femmina Input
2 - USB B (4 pin) Femmina
Interfacce console 1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Femmina Output
3 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Indicatori
Indicatori LED 1 - LED porta 1 attiva
1 - LED porta 2 attiva
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 0~80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 24 mm [0.9 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 82 mm [3.2 in]
Lunghezza cavo 1.2 m [3.9 ft]
Lunghezza prodotto 177 mm [7 in]
Peso prodotto 342 g [12.1 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 845 g [29.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Switch KVM mDP a 2 porte
2 - Cavi KVM Mini DisplayPort da 1,2 m
1 - Guida rapida per l'installazione

Certificazioni

Prodotti correlati

Switch KVM USB doppio DisplayPort 2 porte con audio e hub USB 2.0
SV231DPDDUA
Switch KVM USB doppio DisplayPort 2 porte con audio e hub USB 2.0

Consente di controllare due computer dotati di Dual DisplayPort ad alta risoluzione, da un'unica postazione

€ 369,99 IVA esclusa
€ 451,39 IVA inclusa
Switch KVM DisplayPort USB professionale a 2 porte con audio
SV231DPUA
Switch KVM DisplayPort USB professionale a 2 porte con audio

Consente di controllare due computer da un’unica postazione, con video DisplayPort® ad alta risoluzione, tastiera USB, mouse e audio

€ 292,99 IVA esclusa
€ 357,45 IVA inclusa
Switch KVM DisplayPort USB a 4 porte con audio
SV431DPUA
Switch KVM DisplayPort USB a 4 porte con audio

Consente di condividere tastiera, mouse e DisplayPort tra 4 sistemi multimediali HD

€ 358,99 IVA esclusa
€ 437,97 IVA inclusa
Switch KVM cavo DisplayPort USB 2 porte con audio e switch remoto - Alimentazione USB
SV211DPUA
Switch KVM cavo DisplayPort USB 2 porte con audio e switch remoto - Alimentazione USB

Permette il controllo di 2 PC dotati di DisplayPort® e USB con un solo set di monitor, tastiera, mouse e periferiche audio

€ 125,99 IVA esclusa
€ 153,71 IVA inclusa

Accessori