StarTech.com

Adattatore Alimentazione di ricambio - Alimentatore 5V DC - 3A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

ID prodotto: SVA5M3NEUA

  • Ampia compatibilità in diverse aree geografiche, grazie alla commutazione automatica 100-240V e alle clip di alimentazione incluse per le prese a muro utilizzate in Nord America, Europa, Regno Unito e Australia.
  • Supporta una gamma di dispositivi che richiedono 5 volt e 3 amp (o meno) di alimentazione e un connettore a barilotto tipo M
  • Riduce le interruzioni in caso di guasto mettendo a disposizione un adattatore di alimentazione di ricambio
€ 19,99 EUR IVA esclusa
€ 24,39 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo adattatore di ricambio può fornire una sorgente di alimentazione per qualsiasi dispositivo elettronico con connettore a barilotto tipo M, che richiede fino a 5 volt e 3 amp di potenza.

Permette di sostituire l’adattatore di alimentazione guasto o smarrito

L’adattatore sostituisce perfettamente l’adattatore di alimentazione smarrito o danneggiato, utilizzato per alimentare le apparecchiature elettroniche esistenti.

Permette di tenere a disposizione un adattatore di alimentazione di ricambio

Quando le interruzioni non sono possibili, avere a disposizione adattatori di alimentazione di riserva consente di evitare i tempi di attesa per l’arrivo di un ricambio o i costi di sostituzione dei dispositivi solo per avere una sorgente di alimentazione compatibile.

L’adattatore di alimentazione ideale per il viaggio

Per chi viaggia spesso, questo adattatore di alimentazione consente di evitare l’acquisto di diversi adattatori. Per assicurare il funzionamento nella propria zona o nella zona di destinazione, l’adattatore di alimentazione è dotato di commutazione automatica 100-240V e clip specifiche per Nord America, Europa, Regno Unito e Australia.

SVA5M3NEAU è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Permette di sostituire l’adattatore di alimentazione guasto o smarrito

Consente di avere a disposizione un adattatore di alimentazione supplementare per i dispositivi mission-critical

Permette di utilizzare un unico adattatore di alimentazione quando si viaggia tra diverse aree geografiche

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 15
Corrente di uscita 3 A
Corrente ingresso 0.8 A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 10% - 80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 36 mm [1.4 in]
Larghezza prodotto 46 mm [1.8 in]
Lunghezza prodotto 89 mm [3.5 in]
Peso prodotto 160 g [5.6 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - adattatore di alimentazione (NA/EU/UK/AU)

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore Alimentazione di ricambio - Alimentatore 9V DC - 2A
SVA9M2NEUA
Adattatore Alimentazione di ricambio - Alimentatore 9V DC - 2A

Consente di sostituire un adattatore di alimentazione smarrito o guasto

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Adattatore di Alimentazione Universale 12V CC 1,5A
IM12D1500P
Adattatore di Alimentazione Universale 12V CC 1,5A

Consente di sostituire il cavo di alimentazione 12V CC (1,5 Amp), con una connessione affidabile

€ 16,99 IVA esclusa
€ 20,73 IVA inclusa

Accessori