Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Pannello Gestione Cavi Orizzontale per armadi rack 2U con canalina passacavi a denti e copertura

ID prodotto: CMDUCT2U

Consente di organizzare i cavi nel server rack o nell'armadio con una canalina per cavi orizzontale, dotata di copertura

Caratteristiche
  • Canalina con denti e fori passanti posteriori per la posa di cavi

  • Copertura superiore rimovibile

  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Design del rack a 2U

  • Robusta struttura in acciaio

  • Per montaggio in server rack standard da 19" da 2 o 4 staffe

  • Viti per rack incluse

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 41,99 EUR IVA esclusa
€ 50,39 IVA inclusa

ID: CMDUCT2U

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il pannello di gestione dei cavi con canalina con denti 2U CMDUCT2U si monta su un rack standard da 19" con 2 o 4 staffe consentendo di organizzare il cablaggio orizzontale grazie alla canalina per cavi con copertura. Questo prodotto conforme a TAA soddisfa i requisiti del Trade Agreements Act (TAA) federale statunitense, che consente gli acquisti in base a GSA Schedule per la pubblica amministrazione.

Il pannello di gestione cavi 2U presenta una copertura superiore rimovibile che semplifica l'aggiunta o la rimozione rapida di fasci di cavi. La canalina è inoltre dotata di una serie di denti su entrambi i lati e di fori passanti sul lato posteriore che consentono la posa dei cavi secondo necessità riducendo la tensione dei cavi durante l'operazione.

Prodotto in acciaio e plastica di alta qualità, il pannello di gestione cavi rappresenta una soluzione resistente per la sala server o gli armadietti di cablaggio. Per una semplice installazione, il pannello di gestione cavi orizzontale viene fornito completo di 2 set di viti per rack (M5 e M6).

Con garanzia StarTech.com di 2 anni.

Il vantaggio StarTech.com
  • Consente di separare e posare i cavi con facilità utilizzando i denti su entrambi i lati e i fori passanti sul lato posteriore
  • Permette di aggiungere o rimuovere rapidamente i fasci di cavi grazie alla copertura superiore rimovibile
  • Incrementa la durata delle interfacce del server e delle apparecchiature di rete grazie al pressacavo
Applicazioni
  • Può essere utilizzato in server rack e armadi, armadietti di cablaggio strutturato e cablaggi di distribuzione della rete per mantenere i cavi in perfetto ordine
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Altezza U 2U
Opzioni di montaggio Montaggio frontale (solo frontale)
Orientamento Horizontal
Standard del settore EIA RS310-D
Caratteristiche fisiche
Altezza esterna 88.1 mm [3.5 in]
Colore Nero
Larghezza esterna 482 mm [19 in]
Peso prodotto 954 g [33.7 oz]
Profondità esterna 79 mm [3.1 in]
Tipo enclosure Acciaio e plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 1.3 kg [2.8 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Canalina orizzontale per cavi
4 - Viti M5x15
4 - Dadi ingabbiati M5
4 - Viti M6x15
4 - Dadi ingabbiati M6
Certificazioni
Pannello Gestione Cavi Orizzontale per armadi rack 1U con canalina passacavi a denti e copertura
CMDUCT1UX

Pannello Gestione Cavi Orizzontale per armadi rack 1U con canalina passacavi a denti e copertura

Consente di organizzare i cavi nel server rack o nell'armadio con una canalina per cavi orizzontale, dotata di copertura

€ 33,99 IVA esclusa
€ 40,79 IVA inclusa

Pannello Gestione Cavi Orizzontale per Armadi Rack 2U con anelli guida - Sistema gestione Passacavi con ganci
CMPNL2U

Pannello Gestione Cavi Orizzontale per Armadi Rack 2U con anelli guida - Sistema gestione Passacavi con ganci

Consente di organizzare il cablaggio orizzontale nel server rack grazie alla combinazione di una canalina e un pannello di ganci con anello a D

€ 80,99 IVA esclusa
€ 97,19 IVA inclusa

Pannello Gestione Cavi Orizzontali / Veriticali per Armadi Rack 2U con anelli guida - Sistema Passacavi con ganci
CMPNL2UC

Pannello Gestione Cavi Orizzontali / Veriticali per Armadi Rack 2U con anelli guida - Sistema Passacavi con ganci

Consente di organizzare il cablaggio orizzontale e verticale nel server rack grazie alla combinazione di una canalina e un pannello di ganci con anello a D

€ 75,99 IVA esclusa
€ 91,19 IVA inclusa

Pannello di gestione cavi per server rack orizzontale con spazzola a listello 1U
CMBRUSH1U

Pannello di gestione cavi per server rack orizzontale con spazzola a listello 1U

Consente di organizzare i cavi evitando la penetrazione di polvere nel rack con un dispositivo di gestione dei cavi a spazzola

€ 64,99 IVA esclusa
€ 77,99 IVA inclusa

Pannello di gestione cavi per server rack orizzontale 1U con fasce a chiusura a strappo - Pannello gestione cavi con 4 fascette
CMVELC1U

Pannello di gestione cavi per server rack orizzontale 1U con fasce a chiusura a strappo - Pannello gestione cavi con 4 fascette

Consente di ridurre l'ingombro installando i cavi nell'armadio o nel rack per server utilizzando un organizzatore per cavi a 4 anelli

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,39 IVA inclusa

Gancio con anello a D per gestione cavi in server rack verticale 1U - 5,7 x 15 cm
CMHOOK1UL

Gancio con anello a D per gestione cavi in server rack verticale 1U - 5,7 x 15 cm

Consente di aggiungere un gancio per la gestione dei cavi al server rack o all'armadio per ridurre la tensione e il disordine dei cavi

€ 8,99 IVA esclusa
€ 10,79 IVA inclusa

Gancio con anello a D per la gestione dei cavi per server rack verticale multidirezionale 6 x 10 cm
CMHOOKMW

Gancio con anello a D per la gestione dei cavi per server rack verticale multidirezionale 6 x 10 cm

Consente di aggiungere un gancio di gestione dei cavi rivolto all'interno o all'esterno per ridurre la tensione e il disordine dei cavi

€ 12,99 IVA esclusa
€ 15,59 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.