StarTech.com

Ripiano scorrevole per montaggio a rack profondità regolabile con fessure 2U – 22.7kg

Questo ripiano scorrevole per armadio con aperture di aerazione consente di migliorare l’accessibilità alle periferiche e apparecchiature.

ID prodotto: UNISLDSHF19

  • Con struttura in acciaio pressato a freddo ca. 1,5 mm
  • Altamente ventilato per ridurre blocchi alla circolazione dell'aria
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
Ulteriori Informazioni
  • Supporta attrezzature dal peso massimo di 22,7 kg
  • Conforme agli standard EIA RS-310-C
  • Le guide con bloccaggio impediscono l'estrazione completa accidentale del ripiano
  • Viti e dadi di fissaggio inclusi
€ 158,99 EUR IVA esclusa
€ 193,97 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Altezza U 2U
Gestione cavi No
Gestione del flusso d’aria Con fessure
Standard del settore EIA RS310-C
Tipo frame Acciaio
Prestazioni
Weight Capacity (Stationary) 22.7 kg [50.1 lb]
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 45 mm [1.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 452 mm [17.8 in]
Lunghezza prodotto 610 mm [24 in]
Peso prodotto 6.4 kg [14.1 lb]
Profondità di montaggio massima 744 mm [29.3 in]
Profondità di montaggio minima 510 mm [20.1 in]
Informazioni confezione
Package Height 13.8 cm [5.4 in]
Package Length 68 cm [26.8 in]
Package Width 52.7 cm [20.7 in]
Peso spedizione (confezione) 8.4 kg [18.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ripiano scorrevole
8 - Viti M6
8 - Dadi ingabbiati M6

Certificazioni

Prodotti correlati

Ripiano fisso per armadio server a rack, profondità regolabile
ADJSHELF
Ripiano fisso per armadio server a rack, profondità regolabile

Consente di aggiungere un robusto ripiano con profondità regolabile praticamente su qualsiasi server o armadio rack

€ 139,99 IVA esclusa
€ 170,79 IVA inclusa
Ripiano universale standard per armadio server a rack di colore nero
CABSHELF
Ripiano universale standard per armadio server a rack di colore nero

Consente di aggiungere un robusto ripiano fisso praticamente su qualsiasi server o armadio rack

€ 47,99 IVA esclusa
€ 58,55 IVA inclusa
Ripiano scorrevole per armadio server rack 55,8 cm di colore nero
SLIDESHELFD
Ripiano scorrevole per armadio server rack 55,8 cm di colore nero

Consente di aggiungere un robusto ripiano scorrevole con accesso facile alle periferiche e apparecchiature sul server o armadio rack

€ 145,99 IVA esclusa
€ 178,11 IVA inclusa

Accessori