StarTech.com

Ripiano per server rack da 1U - Profondità 40 cm

Ripiano per rack a sbalzo | Conforme allo standard EIA/ECA-310 | Garanzia a vita

ID prodotto: CABSHELF116

  • Assicura che le apparecchiature o gli strumenti siano protetti grazie alla struttura in acciaio per carichi pesanti
  • Consente di risparmiare spazio in ufficio o nella sala server posizionando sul rack le apparecchiature IT o audio/video incompatibili con il montaggio a rack.
  • Installazione in spazio rack da 1U
  • Supporta fino a 20 kg
€ 50,99 EUR IVA esclusa
€ 62,21 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Altezza U 1U
Gestione cavi No
Standard del settore EIA/ECA-310-E
Prestazioni
Weight Capacity (Stationary) 20 kg [44.2 lb]
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 43 mm [1.7 in]
Colore Nero
Larghezza interna 436 mm [17.2 in]
Larghezza prodotto 483 mm [19 in]
Lunghezza prodotto 40.1 cm [15.8 in]
Peso prodotto 3.3 kg [7.2 lb]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 70.000
Package Length 440.000
Package Width 560.000
Peso spedizione (confezione) 3950.000
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - ripiano da 1U
4 - Viti M6-12
4 - Dadi ingabbiati M6
4 - Rondelle a bicchiere in plastica M6

Certificazioni

Prodotti correlati

Scaffale per Rack Server 1U - Profondità da 400 mm
CABSHELF1U10
Scaffale per Rack Server 1U - Profondità da 400 mm

Consente di aggiungere un solido ripiano server rack da 1U a quasi tutti i rack o armadi

€ 35,99 IVA esclusa
€ 43,91 IVA inclusa
Scaffale Ventilato per Rack Server 1U - Profondità da 175 mm
CABSHELF1U7V
Scaffale Ventilato per Rack Server 1U - Profondità da 175 mm

Consente di aggiungere un solido ripiano server rack da 1U a quasi tutti i rack o armadi

€ 32,99 IVA esclusa
€ 40,25 IVA inclusa
Ripiano per montaggio a rack fisso profondità 22
CABSHELF22
Ripiano per montaggio a rack fisso profondità 22" 2U - 22 kg

Consente di aggiungere un robusto ripiano fisso con 22 pollici di profondità a quasi tutti i server rack o armadi

€ 57,99 IVA esclusa
€ 70,75 IVA inclusa
Scaffale cantilever per montaggio a rack 2U - Ripiano per armadio server rack fisso - Profondità 45cm
CABSHELFHD
Scaffale cantilever per montaggio a rack 2U - Ripiano per armadio server rack fisso - Profondità 45cm

Consente di aggiungere un robusto ripiano fisso con capacità elevata a quasi tutti i server rack o armadi

€ 77,99 IVA esclusa
€ 95,15 IVA inclusa
Ripiano per montaggio a rack regolabile 1U - Robusto ripiano per armadio server rack fisso - 80 kg
ADJSHELFHD
Ripiano per montaggio a rack regolabile 1U - Robusto ripiano per armadio server rack fisso - 80 kg

Consente di aggiungere un robusto ripiano fisso con profondità regolabile e capacità elevata a quasi tutti i server rack o armadi

€ 110,99 IVA esclusa
€ 135,41 IVA inclusa
Ripiano per montaggio a rack regolabile con fessure 1U - Robusto ripiano per armadio server rack fisso - 113 kg
ADJSHELFHDV
Ripiano per montaggio a rack regolabile con fessure 1U - Robusto ripiano per armadio server rack fisso - 113 kg

Consente di aggiungere un robusto ripiano con fessure e con profondità regolabile e capacità elevata a quasi tutti i server rack o armadi

€ 140,99 IVA esclusa
€ 172,01 IVA inclusa
Ripiano universale standard per armadio server a rack di colore nero
CABSHELF
Ripiano universale standard per armadio server a rack di colore nero

Consente di aggiungere un robusto ripiano fisso praticamente su qualsiasi server o armadio rack

€ 47,99 IVA esclusa
€ 58,55 IVA inclusa
Ripiano universale per montaggio a rack fisso profondità 7
CABSHELF1U
Ripiano universale per montaggio a rack fisso profondità 7" 1U – 15kg

Consente di aggiungere uno shelf di archiviazione compatto 1U a qualsiasi server rack o armadietto standard da 19"

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa
Scaffale cantilever per montaggio a rack universale con fessure 16
CABSHELFV
Scaffale cantilever per montaggio a rack universale con fessure 16" 2U - Ripiano per armadio server rack fisso - 22 kg

Consente di aggiungere un robusto ripiano con fessure a quasi tutti i server rack o armadi

€ 45,99 IVA esclusa
€ 56,11 IVA inclusa
Scaffale Ventilato per Rack Server 1U - Profondità da 400 mm
CABSHELF116V
Scaffale Ventilato per Rack Server 1U - Profondità da 400 mm

Consente di aggiungere un solido ripiano server rack da 1U a quasi tutti i rack o armadi

€ 50,99 IVA esclusa
€ 62,21 IVA inclusa

Accessori