StarTech.com

Scaffale per Rack Server 1U - Profondità da 400 mm

Consente di aggiungere un solido ripiano server rack da 1U a quasi tutti i rack o armadi

ID prodotto: CABSHELF1U10

  • Assicura che le apparecchiature o gli strumenti siano protetti grazie alla struttura in acciaio per carichi pesanti
  • Consente di risparmiare spazio in ufficio o nella sala server posizionando sul rack le apparecchiature IT o audio/video incompatibili con il montaggio a rack.
  • Conformità EIA-310 per la massima compatibilità
Ulteriori Informazioni
  • Installazione in spazio rack da 1U
  • Ripiano da 25 cm
  • Conforme allo standard EIA-310
€ 35,99 EUR IVA esclusa
€ 43,19 EUR IVA inclusa

Panoramica

Questo ripiano rack da 1U consente di aggiungere 25 cm di spazio piano a qualsiasi server rack o armadio conforme a EIA-310. 

Apparecchiature sempre al sicuro

Questo resistente ripiano rack fisso, realizzato in acciaio commerciale SPCC laminato a freddo, può sostenere apparecchiature fino a 20 kg.

Massimo utilizzo di tutto lo spazio disponibile

Il ripiano a sbalzo da 1U consente di ottimizzare lo spazio di lavoro, permettendo di montare le apparecchiature sul rack anziché occupare spazio sulla scrivania o sul pavimento. È ideale per ambienti SOHO (small office, home office), sale server o qualsiasi altro ambiente con spazio limitato.

Personalizzazione della configurazione

È possibile installare il ripiano rack ventilato da 1U a qualsiasi altezza, per avere una superficie stabile su cui riporre gli strumenti o collocare le apparecchiature incompatibili con il montaggio a rack.

Il prodotto CABSHELF1U10 è coperto da una garanzia a vita StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

Fornisce spazio di conservazione aggiuntivo per hardware di importanza critica e apparecchiature incompatibili con il montaggio a rack.

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Adjustable Mounting Rails No
Altezza U 1U
Gestione cavi No
Number and Type of Included Cage Nuts 4 - M6
Opzioni di montaggio Montaggio frontale (solo frontale)
Standard del settore EIA-310-D
Tipo frame Acciaio
Tools Included No
Prestazioni
Weight Capacity (Stationary) 20 kg [44.2 lb]
Note/requisiti speciali
Nota Includes 4x C-cup washers
Caratteristiche fisiche
Altezza esterna 44.5 mm [1.7 in]
Altezza prodotto 44.5 mm [1.7 in]
Colore Nero
Larghezza esterna 482.6 mm [19 in]
Larghezza interna 436 mm [17.2 in]
Larghezza prodotto 482.6 mm [19 in]
Lunghezza prodotto 250 mm [9.8 in]
Peso prodotto 2000 g [70.6 oz]
Profondità esterna 254 mm [10 in]
Spessore enclosure 2.1 mm [0.1 in]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 2.5 kg [5.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ripiano fisso da 1U
4 - Dadi ingabbiati
4 - Viti di montaggio

Certificazioni

Prodotti correlati

Scaffale Ventilato per Rack Server 1U - Profondità da 400 mm
CABSHELF116V
Scaffale Ventilato per Rack Server 1U - Profondità da 400 mm

Consente di aggiungere un solido ripiano server rack da 1U a quasi tutti i rack o armadi

€ 50,99 IVA esclusa
€ 61,19 IVA inclusa
Scaffale Ventilato per Rack Server 1U - Profondità da 177 mm
CABSHELF1U7V
Scaffale Ventilato per Rack Server 1U - Profondità da 177 mm

Consente di aggiungere un solido ripiano server rack da 1U a quasi tutti i rack o armadi

€ 32,99 IVA esclusa
€ 39,59 IVA inclusa
Ripiano per montaggio a rack fisso profondità 22
CABSHELF22
Ripiano per montaggio a rack fisso profondità 22" 2U - 22 kg

Consente di aggiungere un robusto ripiano fisso con 22 pollici di profondità a quasi tutti i server rack o armadi

€ 57,99 IVA esclusa
€ 69,59 IVA inclusa
Scaffale cantilever per montaggio a rack 2U - Robusto ripiano per armadio server rack fisso - 56 kg
CABSHELFHD
Scaffale cantilever per montaggio a rack 2U - Robusto ripiano per armadio server rack fisso - 56 kg

Consente di aggiungere un robusto ripiano fisso con capacità elevata a quasi tutti i server rack o armadi

€ 77,99 IVA esclusa
€ 93,59 IVA inclusa
Ripiano per montaggio a rack regolabile 1U - Robusto ripiano per armadio server rack fisso - 80 kg
ADJSHELFHD
Ripiano per montaggio a rack regolabile 1U - Robusto ripiano per armadio server rack fisso - 80 kg

Consente di aggiungere un robusto ripiano fisso con profondità regolabile e capacità elevata a quasi tutti i server rack o armadi

€ 110,99 IVA esclusa
€ 133,19 IVA inclusa
Ripiano per montaggio a rack regolabile con fessure 1U - Robusto ripiano per armadio server rack fisso - 113 kg
ADJSHELFHDV
Ripiano per montaggio a rack regolabile con fessure 1U - Robusto ripiano per armadio server rack fisso - 113 kg

Consente di aggiungere un robusto ripiano con fessure e con profondità regolabile e capacità elevata a quasi tutti i server rack o armadi

€ 140,99 IVA esclusa
€ 169,19 IVA inclusa
Ripiano universale standard per armadio server a rack di colore nero
CABSHELF
Ripiano universale standard per armadio server a rack di colore nero

Consente di aggiungere un robusto ripiano fisso praticamente su qualsiasi server o armadio rack

€ 47,99 IVA esclusa
€ 57,59 IVA inclusa
Ripiano universale per montaggio a rack fisso profondità 7
CABSHELF1U
Ripiano universale per montaggio a rack fisso profondità 7" 1U – 15kg

Consente di aggiungere uno shelf di archiviazione compatto 1U a qualsiasi server rack o armadietto standard da 19"

€ 39,99 IVA esclusa
€ 47,99 IVA inclusa
Scaffale cantilever per montaggio a rack universale con fessure 16
CABSHELFV
Scaffale cantilever per montaggio a rack universale con fessure 16" 2U - Ripiano per armadio server rack fisso - 22 kg

Consente di aggiungere un robusto ripiano con fessure a quasi tutti i server rack o armadi

€ 45,99 IVA esclusa
€ 55,19 IVA inclusa

Accessori

Assistenza prodotti

Drivers & Downloads