StarTech.com

Confezione da 50 dadi ingabbiati M5 per armadi server rack

Dadi di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V

ID prodotto: CABCAGENUTS

  • Confezione da 50 dadi M5
  • Dadi ingabbiati con design quadrato per rack e armadietti con fori quadrati
  • Finitura con placcatura in nichel per prevenire la ruggine
Ulteriori Informazioni
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
  • Installazione immediata grazie allo strumento di installazione per dadi ingabbiati incluso
€ 25,99 EUR IVA esclusa
€ 31,71 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Incluso Dadi ingabbiati
Quantità per confezione 50
Tipo/i filetto M5
Caratteristiche fisiche
Colore Argento
Peso prodotto 223.2 g [7.9 oz]
Informazioni confezione
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22.1 cm [8.7 in]
Package Width 12.7 cm [5 in]
Peso spedizione (confezione) 227.2 g [8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 50 - Dadi ingabbiati M5
1 - cage nut installation tool

Certificazioni

Accessori