StarTech.com
In arrivo

Dadi a gabbia 10-32 - Confezione da 50

Dadi a gabbia per montaggio a rack | 10-32 | Colore nero

ID prodotto: CABCAGENUTS1032

  • Confezione da 50 dadi a gabbia 10-32
  • Struttura in acciaio interamente di colore nero
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
  • Materiale robusto e resistente per il supporto di un'ampia gamma di apparecchiature
€ 28,99 EUR IVA esclusa
€ 35,37 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Incluso Dadi ingabbiati
Quantità per confezione 50
Tipo/i filetto 10-32
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 8.9 mm [0.4 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 13 mm [0.5 in]
Lunghezza prodotto 13 mm [0.5 in]
Peso prodotto 236 g [8.3 oz]
Informazioni confezione
Package Height 0.7 mm [0 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 236 g [8.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 50 - dadi ingabbiati 10-32
1 - Utensile per dadi a gabbia

Certificazioni

Prodotti correlati

Confezione da 50 dadi ingabbiati M5 per armadi server rack
CABCAGENUTS
Confezione da 50 dadi ingabbiati M5 per armadi server rack

Dadi di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V

€ 25,99 IVA esclusa
€ 31,71 IVA inclusa
Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadio server rack
CABSCREWSM6
Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadio server rack

Viti di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,81 IVA inclusa
Confezione da 50 viti di fissaggio M5 e dadi ingabbiati per armadi server rack
CABSCREWM5
Confezione da 50 viti di fissaggio M5 e dadi ingabbiati per armadi server rack

Viti e dadi ingabbiati di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura

€ 51,99 IVA esclusa
€ 63,43 IVA inclusa
Confezione da 100 viti di fissaggio M5 e dadi ingabbiati per armadi server rack
CABSCREWM52
Confezione da 100 viti di fissaggio M5 e dadi ingabbiati per armadi server rack

Viti e dadi ingabbiati di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura

€ 96,99 IVA esclusa
€ 118,33 IVA inclusa
Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadi server rack
CABSCREWM6
Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadi server rack

Dadi e viti di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V

€ 58,99 IVA esclusa
€ 71,97 IVA inclusa
M5 Mounting Screws & Cage Nuts for Server Rack Cabinets
CABSCREWM62
Confezione da 100 viti di fissaggio M6 per armadi server rack

Viti e dadi ingabbiati di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura

€ 101,99 IVA esclusa
€ 124,43 IVA inclusa
Confezione da 50 viti di fissaggio M5 per armadio server rack
CABSCREWS
Confezione da 50 viti di fissaggio M5 per armadio server rack

Viti di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa

Accessori