StarTech.com

Viti 10-32 per Rack Server - Confezione da 50

ID prodotto: CABSCRWS1032

  • Finitura con placcatura in nichel per prevenire la ruggine
  • 50 viti 10-32 incluse
  • 19,05 mm di lunghezza
€ 30,99 EUR IVA esclusa
€ 37,81 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Incluso Viti di montaggio
Quantità per confezione 50
Tipo/i filetto 10-32
Caratteristiche fisiche
Peso prodotto 181 g [6.4 oz]
Informazioni confezione
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 21.8 cm [8.6 in]
Package Width 12.3 cm [4.8 in]
Peso spedizione (confezione) 186 g [6.6 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 50 - Viti 10-32

Certificazioni

Prodotti correlati

Confezione da 50 dadi ingabbiati M5 per armadi server rack
CABCAGENUTS
Confezione da 50 dadi ingabbiati M5 per armadi server rack

Dadi di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V

€ 25,99 IVA esclusa
€ 31,71 IVA inclusa
Confezione da 50 dadi ingabbiati M6 per armadi server rack
CABCAGENUTS6
Confezione da 50 dadi ingabbiati M6 per armadi server rack

Dadi ingabbiati di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura

€ 25,99 IVA esclusa
€ 31,71 IVA inclusa
M5 Mounting Screws & Cage Nuts for Server Rack Cabinets
CABSCREWM62
Confezione da 100 viti di fissaggio M6 per armadi server rack

Viti e dadi ingabbiati di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura

€ 101,99 IVA esclusa
€ 124,43 IVA inclusa
Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadi server rack
CABSCREWM6
Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadi server rack

Dadi e viti di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V

€ 58,99 IVA esclusa
€ 71,97 IVA inclusa
Confezione da 50 viti di fissaggio M5 per armadio server rack
CABSCREWS
Confezione da 50 viti di fissaggio M5 per armadio server rack

Viti di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa
Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadio server rack
CABSCREWSM6
Confezione da 50 viti di fissaggio M6 per armadio server rack

Viti di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,81 IVA inclusa
Confezione da 20 viti di fissaggio M6 e Dadi Ingabbiati per Armadi Server Rack
CABSCRWM620
Confezione da 20 viti di fissaggio M6 e Dadi Ingabbiati per Armadi Server Rack

Dadi e viti di elevata qualità per fissare server, dispositivi di telecomunicazione e apparecchiature A/V

€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa
Viti e Dadi con clip di fissaggio per Rack Server 10-32 - confezione da 50
CLPSCRW1032
Viti e Dadi con clip di fissaggio per Rack Server 10-32 - confezione da 50

Viti e dadi ingabbiati di alta qualità che consentono di installare hardware su rack in maniera sicura

€ 55,99 IVA esclusa
€ 68,31 IVA inclusa

Accessori