StarTech.com

Adattatore per 2 Dischi SSD M.2 a SATA per alloggio da 2,5" - RAID

Consente di realizzare una soluzione di archiviazione ad alte prestazioni, con modalità RAID configurabile, tramite l'installazione di due unità SSD M.2 SATA in un'interfaccia SATA da 2,5"

ID prodotto: S322M225R

  • Installazione di due unità SSD M.2 in un singolo alloggiamento dell'unità disco da 2,5"
  • Supporto di numerose modalità RAID: RAID 0, 1, spanning o JBOD
  • Staffa di montaggio in acciaio a telaio aperto, con alloggiamento avente un fattore di forma SATA da 2,5"
Ulteriori Informazioni
  • Compatibile con alloggiamenti per unità SATA da 7 mm o di dimensioni maggiori (2,5")
  • Supporto delle unità SSD M.2 SATA con chiave B - unità M.2 di dimensioni complete (2230, 2242, 2260, 2280)
  • Non compatibile con le schede SSD M.2 NVMe o AHCI PCI Express
  • Supporta SATA I, II e III (fino a 6 Gbps)
  • Miglioramento della stabilità e delle prestazioni delle unità SSD M.2 NGFF grazie al supporto della tecnologia TRIM
  • Supporto SMART
  • Include in dotazione tutti gli accessori necessari per una facile installazione
€ 59,99 EUR IVA esclusa
€ 73,19 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Altezza delle unità supportate 2230
2242
2260
2280
ID chipset ASMedia - ASM1092R
Installazione unità Fisso
Interfaccia SATA
Numero di unità 2
Tipo unità M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Prestazioni
Funzionalità hot swap No
Massima velocità di trasferimento dati 6 Gbps
Modalità RAID supportate RAID 0 (dischi in striping)
RAID 1 (dischi in mirroring)
JBOD (Just a Bunch of Disks)
BIG (spanning o concatenazione)
Moltiplicatore di porte
RAID
S.M.A.R.T. Support
Specifiche generali Non compatibile con le unità SSD M.2 NVMe o AHCI PCI Express
Per vedere più unità in modalità JBOD, il controller SATA del computer deve supportare anche il moltiplicatore di porte.
Tipo e velocità SATA III (6 Gbps)
TRIM Support
Connettore/i
Connettori host 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Connettori unità 2 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Ambientale
Temperatura d'esercizio +5°C to +50°C (+41°F to +122°F)
Temperatura di conservazione -25°C to +70°C (-13°F to +158°F)
Umidità da 15% a 90%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.7 cm [0.3 in]
Colore Rosso
Larghezza prodotto 70 mm [2.8 in]
Lunghezza prodotto 10 cm [3.9 in]
Peso prodotto 41 g [1.4 oz]
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.2 cm [5.6 in]
Package Width 17.2 cm [6.8 in]
Peso spedizione (confezione) 110 g [3.9 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Adattatore host M.2 a SATA a due slot
2 - set di accessori di montaggio per l'unità
4 - viti di montaggio dell'adattatore
1 - guida di avvio rapido
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Box esterno adattatore da SATA a Mini SATA 2,5
SAT2MSAT25
Box esterno adattatore da SATA a Mini SATA 2,5" SSD

Consente di convertire un supporto mini SSD mSATA in un supporto SSD SATA standard da 2,5”

€ 35,99 IVA esclusa
€ 43,91 IVA inclusa
Convertitore adattatore SSD mSATA a SATA da 2,5
SAT32MSAT257
Convertitore adattatore SSD mSATA a SATA da 2,5"

Permette di convertire un SSD mSATA in un SSD a giorno da 6 Gbps SATA 2,5" da 7 mm

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,81 IVA inclusa
Convertitore adattatore doppia SSD mSATA a RAID SATA 2,5
25SAT22MSAT
Convertitore adattatore doppia SSD mSATA a RAID SATA 2,5"

Permette di creare un array RAID con due SSD mSATA che possono essere installate in un unico alloggiamento SATA da 2,5"

€ 63,99 IVA esclusa
€ 78,07 IVA inclusa
Adattatore per dischi rigidi IDE a SATA o lettori ottici - Convertitore PATA a 40 pin a HDD/SSD/ODD SATA da 2,5
IDE2SAT2
Adattatore per dischi rigidi IDE a SATA o lettori ottici - Convertitore PATA a 40 pin a HDD/SSD/ODD SATA da 2,5"

Consente il collegamento di un disco rigido SATA o del lettore Blu-ray/DVD/CD-ROM a una scheda madre IDE

€ 22,99 IVA esclusa
€ 28,05 IVA inclusa
Adattatore SSD SATA a mSATA – Scheda convertitore porta SATA montata a Mini SATA
SAT32MSATM
Adattatore SSD SATA a mSATA – Scheda convertitore porta SATA montata a Mini SATA

Permette di trasformare un collegamento host SATA in una porta mSATA

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa
Adattatore mSATA a HDD / SSD SATA – Scheda convertitore Mini SATA a SATA
MSAT2SAT3
Adattatore mSATA a HDD / SSD SATA – Scheda convertitore Mini SATA a SATA

Permette di trasformare un collegamento host mSATA in una porta SATA standard

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Adattatore SSD mSATA a SATA con staffe a profilo basso e completo – Scheda convertitore SATA a Mini SATA
SAT32MSATPEX
Adattatore SSD mSATA a SATA con staffe a profilo basso e completo – Scheda convertitore SATA a Mini SATA

Permette di montare un'unità SSD mSATA in un computer desktop standard o con fattore di forma ridotto utilizzando un collegamento host SATA standard

€ 17,99 IVA esclusa
€ 21,95 IVA inclusa

Accessori