StarTech.com

Convertitore USB a M.2 SATA per PI Raspberry e schede di Sviluppo

Collega un’unità M.2 SATA alla scheda di sviluppo per aumentare la capacità di archiviazione dei dati

ID prodotto: PIB2M21

  • L'aggiunta di un’unità SSD M.2 SATA alla scheda di sviluppo Raspberry Pi consente di aumentare la capacità di archiviazione dei dati
  • Unità M.2 SATA (comprese le unità con altezza pari a 2230, 2242, 2260 e 2280)
  • USB 2.0 con velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps
Ulteriori Informazioni
  • Indipendente dal sistema operativo, non richiede l’installazione di driver di dispositivo
  • Include un cavo USB e accessori di montaggio per Raspberry Pi
€ 40,99 EUR IVA esclusa
€ 50,01 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Altezza delle unità supportate 2230
2242
2260
2280
Dimensioni unità 22m - M.2 NGFF
ID chipset Renesas/NEC - µPD720231A
Interfaccia USB 2.0
Numero di unità 1
Tipo bus USB 2.0
Tipo unità M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Prestazioni
MTBF 5.839.751 ore
RAID No
Tipo e velocità USB 2.0 - 480 Mbit/s
SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Altre Interfacce 1 - USB Micro-B (5 pin) (Power)
Connettori host 1 - USB micro-B (5 pin)
Connettori unità 1 - M.2 (SATA, B-Key, NGFF)
Indicatori
Indicatori LED 1 - Attività
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Umidità 15% ~ 90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza max unità 80 mm [3.1 in]
Altezza prodotto 1.1 cm [0.4 in]
Colore Rosso
Larghezza prodotto 56 mm [2.2 in]
Lunghezza prodotto 88 mm [3.5 in]
Peso prodotto 21 g [0.7 oz]
Informazioni confezione
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Peso spedizione (confezione) 110 g [3.9 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Convertitore USB a M.2 SATA
1 - Cavo USB-A a Micro-B
1 - set di accessori di montaggio per il convertitore
1 - set di accessori di montaggio per l'unità
1 - guida di avvio rapido

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore Convertitore USB a SATA per Raspberry Pi e Schede di Sviluppo
PIB2S31
Adattatore Convertitore USB a SATA per Raspberry Pi e Schede di Sviluppo

Consente di collegare qualsiasi dispositivo SATA alla scheda di sviluppo per aumentarne la capacità di archiviazione dei dati e le prestazioni

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Adattatore Convertitore USB a mSATA per Raspberry Pi e Schede di Sviluppo
PIB2MS1
Adattatore Convertitore USB a mSATA per Raspberry Pi e Schede di Sviluppo

Consente di collegare un’unità mSATA alla scheda di sviluppo per aumentarne la capacità di archiviazione dei dati

€ 22,99 IVA esclusa
€ 28,05 IVA inclusa
Adattatore SSD M.2 NGFF a 3 porte - 1x M.2 PCIe ( NVMe) , 2x M.2 SATA III M.2 - PCIe 3.0
PEXM2SAT32N1
Adattatore SSD M.2 NGFF a 3 porte - 1x M.2 PCIe ( NVMe) , 2x M.2 SATA III M.2 - PCIe 3.0

Questa scheda adattatore PCI Express consente di installare SSD M.2 basati sia su PCIe (NVMe) che su SATA all’interno del computer

€ 53,99 IVA esclusa
€ 65,87 IVA inclusa
Scheda PCI Express Controller 2x M.2 NGFF SSD RAID con 2 Porte Sata III - PCIe
PEXM2SAT3422
Scheda PCI Express Controller 2x M.2 NGFF SSD RAID con 2 Porte Sata III - PCIe

Consente di aggiungere al computer due SSD di nuova generazione con fattore di forma M.2 e due porte SATA tramite PCI Express

€ 115,99 IVA esclusa
€ 141,51 IVA inclusa
Scheda controller PCI express 2x ( SSD ) M.2 - Adattatore M.2 SATA PCIe NGFF
PEX2M2
Scheda controller PCI express 2x ( SSD ) M.2 - Adattatore M.2 SATA PCIe NGFF

Consente di aggiungere al computer due SSD SATA M.2 NGFF (Next Generation Form Factor) tramite PCI Express

€ 95,99 IVA esclusa
€ 117,11 IVA inclusa
Adattatore SATA dual M.2 NGFF con RAID - 2x M.2 SSD a 2,5
25S22M2NGFFR
Adattatore SATA dual M.2 NGFF con RAID - 2x M.2 SSD a 2,5" SATA (6Gbps)

Consente di installare due SSD M.2 in un alloggiamento 2,5" per creare una soluzione di archiviazione ad alte prestazioni con RAID configurabile

€ 55,99 IVA esclusa
€ 68,31 IVA inclusa
Box Alloggio USB 3.0 esterno per SSD SATA M.2 - Convertitore NGFF di unità SSD con UASP
SM2NGFFMBU33
Box Alloggio USB 3.0 esterno per SSD SATA M.2 - Convertitore NGFF di unità SSD con UASP

Consente di trasformare un'unità a stato solido in un disco compatto ultraportatile

€ 40,99 IVA esclusa
€ 50,01 IVA inclusa
Box esterno SATA M.2 NGFF - USB 3.1 (10Gbps) con cavo USB-C
SM21BMU31C3
Box esterno SATA M.2 NGFF - USB 3.1 (10Gbps) con cavo USB-C

Permette di trasformare l’unità SATA M.2 in una soluzione di archiviazione ultra-portatile, ultra-rapida per dispositivi dotati di USB-C

€ 44,99 IVA esclusa
€ 54,89 IVA inclusa
Convertitore adattatore SSD NGFF M.2 a SATA 2,5
SAT32M225
Convertitore adattatore SSD NGFF M.2 a SATA 2,5"

Permette di convertire un SSD M.2 in un SSD a giorno da 6 Gbps SATA 2,5" da 7 mm

€ 29,99 IVA esclusa
€ 36,59 IVA inclusa
Adattatore PCI Express x4 a NVMe M.2 per SSD
PEX4M2E1
Adattatore PCI Express x4 a NVMe M.2 per SSD

Consente di collegare un SSD PCIe M.2 (NVMe o ACHI) alla porta di espansione PCI Express di un computer per un accesso ai dati ultraveloce

€ 34,99 IVA esclusa
€ 42,69 IVA inclusa
Adattatore M.2 ( NGFF ) x4 SATA per alloggiamento bay da 3,5
35S24M2NGFF
Adattatore M.2 ( NGFF ) x4 SATA per alloggiamento bay da 3,5" - Adattatore per 4-drive NGFF a SATA

Consente di ottimizzare il sistema utilizzato montando quattro SSD basate su SATA M.2 in un alloggiamento per unità da 3,5”

€ 65,99 IVA esclusa
€ 80,51 IVA inclusa
Adattatore SSD M.2 a 2,5
SAT2M2NGFF25
Adattatore SSD M.2 a 2,5" SATA III - Convertitore NGFF Disco rigido a stato solido SSD con custodia protettiva

Permette di convertire un'unità a stato solido M.2 in un'unità SSD da 6 Gbps a fattore di forma standard da 2,5"

€ 34,99 IVA esclusa
€ 42,69 IVA inclusa

Accessori