StarTech.com

Scheda Adattatore PCI Express ad U.2 NVMe SSD - SFF-8639 da 2,5" PCIe 3.0 x4

Consente di montare un'unità SSD NVMe U.2 da 2,5" in un server o in un computer desktop sfruttando uno slot di espansione PCIe disponibile

ID prodotto: PEX4SFF8639

  • Potenziamento delle prestazioni e della velocità del sistema grazie all'aggiunta di un'unità SSD NVMe M.2 al PC
  • Adattatore U.2 a PCIe che consente di montare l'unità SSD direttamente all'adattatore, senza l'uso di cavi, per una configurazione semplificata dei sistemi
  • Adattatore host a 4 linee PCI Express 3.0
Ulteriori Informazioni
  • Compatibilità con schede madri PCIe 3.0 x4 e retrocompatibilità con unità PCIe 2.0 e PCIe 1.0
  • Indipendente dal sistema operativo e non richiede l'installazione di driver, per una configurazione rapida e immediata
€ 53,99 EUR IVA esclusa
€ 65,87 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Altezza delle unità supportate 15mm
12.5mm
9.5mm
7mm
5mm
Dimensioni unità 2.5in
Installazione unità Fisso
Interfaccia PCI Express
Numero di unità 1
Tipo bus PCI Express
Tipo unità U.2 (PCIe, NVMe, SFF-8639)
Ventola/e No
Prestazioni
Funzionalità hot swap No
Connettore/i
Connettori host 1 - PCI Express x4 Maschio
Connettori unità 1 - U.2 (PCIe, NVMe, SFF-8639)
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Indicatori
Indicatori LED 1 - Connettore/terminale attività
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Temperatura di conservazione -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Umidità 15% ~ 90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.2 cm [0.9 in]
Colore Rosso
Larghezza prodotto 12.2 cm [4.8 in]
Lunghezza prodotto 16.5 cm [6.5 in]
Peso prodotto 65 g [2.3 oz]
Informazioni confezione
Package Height 45 mm [1.8 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 16 cm [6.3 in]
Peso spedizione (confezione) 161 g [5.7 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - adattatore scheda per unità
4 - viti di montaggio dell'unità
1 - guida di avvio rapido
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Adattatore SATA dual M.2 NGFF con RAID - 2x M.2 SSD a 2,5
25S22M2NGFFR
Adattatore SATA dual M.2 NGFF con RAID - 2x M.2 SSD a 2,5" SATA (6Gbps)

Consente di installare due SSD M.2 in un alloggiamento 2,5" per creare una soluzione di archiviazione ad alte prestazioni con RAID configurabile

€ 55,99 IVA esclusa
€ 68,31 IVA inclusa
Scheda controller PCI express 2x ( SSD ) M.2 - Adattatore M.2 SATA PCIe NGFF
PEX2M2
Scheda controller PCI express 2x ( SSD ) M.2 - Adattatore M.2 SATA PCIe NGFF

Consente di aggiungere al computer due SSD SATA M.2 NGFF (Next Generation Form Factor) tramite PCI Express

€ 95,99 IVA esclusa
€ 117,11 IVA inclusa
Box Alloggio USB 3.0 esterno per SSD SATA M.2 - Convertitore NGFF di unità SSD con UASP
SM2NGFFMBU33
Box Alloggio USB 3.0 esterno per SSD SATA M.2 - Convertitore NGFF di unità SSD con UASP

Consente di trasformare un'unità a stato solido in un disco compatto ultraportatile

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa
Convertitore adattatore SSD NGFF M.2 a SATA 2,5
SAT32M225
Convertitore adattatore SSD NGFF M.2 a SATA 2,5"

Permette di convertire un SSD M.2 in un SSD a giorno da 6 Gbps SATA 2,5" da 7 mm

€ 29,99 IVA esclusa
€ 36,59 IVA inclusa
Adattatore M.2 ( NGFF ) x4 SATA per alloggiamento bay da 3,5
35S24M2NGFF
Adattatore M.2 ( NGFF ) x4 SATA per alloggiamento bay da 3,5" - Adattatore per 4-drive NGFF a SATA

Consente di ottimizzare il sistema utilizzato montando quattro SSD basate su SATA M.2 in un alloggiamento per unità da 3,5”

€ 65,99 IVA esclusa
€ 80,51 IVA inclusa
Adattatore SSD PCI Express x4 a M.2 PCIe
PEX4M2E1
Adattatore SSD PCI Express x4 a M.2 PCIe

Consente di collegare un SSD PCIe M.2 (NVMe o ACHI) alla porta di espansione PCI Express di un computer per un accesso ai dati ultraveloce

€ 34,99 IVA esclusa
€ 42,69 IVA inclusa
Adattatore M.2 A SATA SSD PCI o PCIe - Convertitore NGFF SSD a SATA montabile via slot di espansione
S32M2NGFFPEX
Adattatore M.2 A SATA SSD PCI o PCIe - Convertitore NGFF SSD a SATA montabile via slot di espansione

Consente di montare un'unità M.2 NGFF SSD nel proprio computer desktop, utilizzando un collegamento host SATA standard

€ 24,99 IVA esclusa
€ 30,49 IVA inclusa
Adattatore SSD M.2 a 2,5
SAT2M2NGFF25
Adattatore SSD M.2 a 2,5" SATA III - Convertitore NGFF Disco rigido a stato solido SSD con custodia protettiva

Permette di convertire un'unità a stato solido M.2 in un'unità SSD da 6 Gbps a fattore di forma standard da 2,5"

€ 34,99 IVA esclusa
€ 42,69 IVA inclusa
Box esterno SATA M.2 NGFF - USB 3.1 (10Gbps) con cavo USB-C
SM21BMU31C3
Box esterno SATA M.2 NGFF - USB 3.1 (10Gbps) con cavo USB-C

Permette di trasformare l’unità SATA M.2 in una soluzione di archiviazione ultra-portatile, ultra-rapida per dispositivi dotati di USB-C

€ 45,99 IVA esclusa
€ 56,11 IVA inclusa
Scheda PCI Express Controller 2x M.2 NGFF SSD RAID con 2 Porte Sata III - PCIe
PEXM2SAT3422
Scheda PCI Express Controller 2x M.2 NGFF SSD RAID con 2 Porte Sata III - PCIe

Consente di aggiungere al computer due SSD di nuova generazione con fattore di forma M.2 e due porte SATA tramite PCI Express

€ 115,99 IVA esclusa
€ 141,51 IVA inclusa
Adattatore PCI Express x4 a SFF-8643 per SSD U.2 PCIe NVMe
PEX4SFF8643
Adattatore PCI Express x4 a SFF-8643 per SSD U.2 PCIe NVMe

Consente di aggiungere storage di livello enterprise a un PC o server connettendo un SSD U.2 PCIe da 2,5"

€ 40,99 IVA esclusa
€ 50,01 IVA inclusa

Accessori