Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Box esterno per dischi rigidi SATA USB 2,5" per SAT2510U3REM

ID prodotto: SAT2510U3S

Trasforma un HDD/SSD SATA da 2,5" in un disco esterno USB 3.0 e può essere utilizzato come box esterno rimovibile supplementare o sostitutivo di SAT2510U3REM

Caratteristiche
  • Box esterno per dischi rigidi 2,5" di ricambio per rack portatile SAT2510U3REM

  • Interfaccia host conforme a USB 3.0 SuperSpeed con supporto della larghezza di banda fino a 5 Gbps

  • Classe di infiammabilità UL 94 V0

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Struttura in alluminio di lunga durata per l'enclosure per disco rigido

  • Compatibile con unità SATA revisione 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)

  • Supporta Hard Disk Drive (HHD) o Solid State Drive (SSD) da 2,5"

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 56,99 EUR IVA esclusa
€ 68,39 IVA inclusa

ID: SAT2510U3S

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il box esterno per dischi rigidi da 2,5" SAT2510U3S per SAT2510U3REM è un box esterno per unità SATA di ricambio da utilizzare con SAT2510U3REM rack portatile/sistema di backup di dischi rigidi rimovibile che semplifica la rimozione/rotazione delle unità ed è inoltre compatibile all'indietro con il modello USB 2.0SAT2510U2REM.

Questo box esterno SATA 2,5" consente la connettività SATA nativa (conforme a SATA 6 Gbps) quando è montato all'interno del sistema per backup SAT2510U3REM ma offre anche la connettività SuperSpeed USB 3.0 (con larghezza di banda dati fino a 5 Gbps) se utilizzato esternamente.

Il vantaggio StarTech.com
  • Offre box esterni di ricambio per SAT2510U3REM per la commutazione tra più dispositivi
  • Consente il collegamento esterno mediante USB 3.0, con larghezza di banda dati fino a 5 Gbps per un rapido accesso ai dati archiviati
  • Assicura la protezione dei dischi quando si trovano all'esterno dell'alloggiamento SAT2510U3REM
Domande comuni dei clienti

Visualizza le domande frequenti...

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

OS independent; No software or drivers required

Applicazioni
  • Consente l'utilizzo di più dischi rigidi con la medesima installazione SAT2510U3REM per backup di archiviazione o rotazione
  • Professionisti che lavorano con file di grandi dimensioni da trasferire tra computer/postazioni
  • Per professionisti che devono accedere rapidamente ai dati di lavoro, anche in viaggio
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 2.5in
ID chipset ASMedia - ASM1053
ASMedia - ASM1456
Installazione unità Fisso
Interfaccia SATA
USB 3.0
Numero di unità 1
Tipo unità SATA
Prestazioni
MTBF 100,000 Hrs
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettori host 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
1 - USB 3.0 micro-B (10 pin, SuperSpeed) Femmina
Connettori unità 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione/Attività (verde)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 5% ~ 95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza max unità 9.5 mm [0.4 in]
Altezza prodotto 15.9 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 79.1 mm [3.1 in]
Lunghezza prodotto 132.8 mm [5.2 in]
Peso prodotto 122 g [4.3 oz]
Tipo enclosure Alluminio e plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.3 kg [0.6 lb]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Box esterno SATA 2,5" per SAT2510U3REM
1 - Cavo USB 3.0 A a Micro B
1 - Kit viti
Certificazioni
Box esterno HDD SATA 2,5
SAT2510U3REM

Box esterno HDD SATA 2,5" rimovibile/sistema di backup/Rack portatile per alloggiamenti da 3,5/5,25"

Trasforma un'unità SATA da 2,5" in una soluzione di backup di HDD rimovibile montata sull'alloggiamento frontale

€ 79,99 IVA esclusa
€ 95,99 IVA inclusa

Box esterno USB 3.0 per disco rigido SATA o SSD da 2,5
SAT2510BU32

Box esterno USB 3.0 per disco rigido SATA o SSD da 2,5"

Consente di trasformare un HDD/SSD SATA 2,5" in un disco rigido esterno con connettività SuperSpeed USB 3.0

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,19 IVA inclusa

Schede backplane disco rigido/rack portatili (1)

Box esterno HDD SATA 2,5
SAT2510U3REM

Box esterno HDD SATA 2,5" rimovibile/sistema di backup/Rack portatile per alloggiamenti da 3,5/5,25"

Trasforma un'unità SATA da 2,5" in una soluzione di backup di HDD rimovibile montata sull'alloggiamento frontale

€ 79,99 IVA esclusa
€ 95,99 IVA inclusa

Cavi USB 3.0 (1)

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B
USB3SAUB1

Cavo adattatore USB 3.0 SuperSpeed USB A a Micro B HDD - Cavo HDD esterno Micro B M/M da 30cm

Consente di collegare un disco rigido esterno USB 3.0 Micro USB al computer

€ 8,99 IVA esclusa
€ 10,79 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.