StarTech.com

Box esterno in alluminio per dischi rigidi SATA III 2,5” USB 3.0 con UASP e cavo incorporato

Trasforma un HDD/SSD SATA 2,5'' in un'unità di archiviazione esterna completa via USB 3.0 con UASP

ID prodotto: S2510BMU33CB

  • Cavo USB 3.0 incorporato
  • Supporto UASP (Attached SCSI Protocol Specification revisione 1.0)
  • Compatibile con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/12 Mbps)
Ulteriori Informazioni
  • Compatibile con SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Alimentazione USB
  • Resistente box esterno in alluminio
€ 33,99 EUR IVA esclusa
€ 41,47 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

Il box esterno per dischi rigidi USB 3.0 a SATA con UASP S2510BMU33CB permette il collegamento di un disco rigido (HDD) SATA da 2,5" o di un'unità a stato solido (SSD) mediante una porta USB disponibile.

Al fine di massimizzare la portabilità, il box esterno è dotato di un cavo USB 3.0 incorporato e non richiede un adattatore di alimentazione esterno riducendo al minimo il numero di accessori esterni. Il cavo può essere riposto in modo sicuro e  discreto quando il dispositivo non è in funzione al fine di evitare danni o grovigli.

Al fine di utilizzare al meglio l'intero potenziale di SSD/HDD SATA III, il box esterno supporta il protocollo UASP che consente velocità di trasferimento fino al 70% più rapide della tradizionale USB 3.0 se utilizzato in combinazione con un controller host dotato di UASP. Per maggiori dettagli consultare i risultati dei nostri test su UASP riportati di seguito.

Il box esterno USB 3.0 presenta un design elegante con una struttura in alluminio di alta qualità e la ventilazione, assicurando un'efficace dissipazione del calore.

Al fine di garantire la compatibilità con il sistema informatico utilizzato, S2510BMU33CB supporta tutti i principali sistemi operativi, tra cui: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux e Google Chrome OS™.

S2510BMU33CB è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Prestazioni ottimizzate grazie a UASP

UASP è supportato da Windows 8, Mac OSX (10.8 o superiore) e Linux. Nei test UASP presenta prestazioni fino al 70% più rapide nella lettura e fino al 40% più rapide nella scrittura rispetto alle massime prestazioni di una USB 3.0 tradizionale.

UASP Speed Diagram

Durante i test con lo stesso picco, UASP presenta inoltre una riduzione dell'80% delle risorse del processore necessarie.

UASP Speed Diagram

I risultati dei test sono stati ottenuti utilizzando un sistema Ivy Bridge Intel®, un box esterno StarTech.com dotato di UASP e un'unità a stato solido SATA III.

Il vantaggio StarTech.com

  • Massima portabilità grazie al cavo USB 3.0 incorporato
  • Permette di risparmiare tempo con trasferimenti dei file fino al 70% più veloci rispetto al tradizionale USB 3.0 se utilizzato con un host con supporto UASP

Applicazioni

Per sfruttare le funzionalità di laptop o desktop dotati di USB 3.0 con UASP per maggiori velocità di trasferimento

Per creare una soluzione di archiviazione esterna rapida e portatile per laptop, netbook e computer desktop

Può essere utilizzato come un disco rigido portatile come accessorio del laptop

Per aggiungere maggiore capacità di archiviazione praticamente a qualsiasi sistema di computer dotato di USB

Permette di recuperare dati da unità SATA meno recenti o di trasformare quelle inutilizzate in spazio di archiviazione esterno aggiuntivo

Per il backup dei dati importanti in un dispositivo di archiviazione esterno

Per la condivisione di file di grandi dimensioni tra computer in maniera rapida e sicura senza ricorrere all'utilizzo di una rete

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Altezza delle unità supportate 7mm
9.5mm
Dimensioni unità 2.5in
ID chipset ASMedia - ASM1053 - 6G
Installazione unità Fisso
Interfaccia USB 3.0
Numero alloggiamenti da 2,5" 1
Numero di unità 1
Tipo bus USB 3.0
Tipo unità SATA
Ventola/e No
Prestazioni
Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi fino a 1 TB 7200 RPM
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettori host 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio
Connettori unità 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Umidità 10%~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza max unità 9.5 mm [0.4 in]
Altezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Larghezza prodotto 83 mm [3.3 in]
Lunghezza prodotto 144 mm [5.7 in]
Peso prodotto 100 g [3.5 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 220 g [7.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Box esterno per HDD USB 3.0 a SATA 2,5"
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
OS independent; No software or drivers required

Certificazioni

Prodotti correlati

Box esterno hard disk SATA III SSD da 2.5
S2510BPU33
Box esterno hard disk SATA III SSD da 2.5" USB 3.0 con UASP – HDD esterno portatile

Consente di trasformare un disco rigido SATA 2,5'' o un'unità a stato solido in un UASP supportato da disco rigido esterno USB 3.0

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa
Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5
S2510BMU33
Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5" USB 3.0 con UASP in alluminio con cavo incorporato - 6Gbps

Consente di trasformare un disco rigido SATA 2,5'' o un'unità a stato solido in un UASP supportato da disco rigido esterno USB 3.0

€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa
Box RAID esterno per due dischi rigidi SATA III 3,5
S3520BU33ER
Box RAID esterno per due dischi rigidi SATA III 3,5" USB 3.0/eSATA con UASP e ventola - Nero

Consente di creare un doppio array RAID HDD SATA esterno da 3,5" collegato tramite USB 3.0 con UASP oppure eSATA

€ 128,99 IVA esclusa
€ 157,37 IVA inclusa
Enclosure per dischi rigidi esterni SATA III 3,5
S3510SMU33
Enclosure per dischi rigidi esterni SATA III 3,5" USB 3.0 con UASP color argento– HDD esterno portatile

Consente di trasformare un disco rigido SATA 3,5'' in un UASP supportato da disco rigido esterno USB 3.0

€ 52,99 IVA esclusa
€ 64,65 IVA inclusa
Box esterno per disco rigido SATA III da 3,5
S3510BMU33
Box esterno per disco rigido SATA III da 3,5" USB 3.0 nero con UASP per SATA 6 Gbps – HDD esterno portatile

Consente di trasformare un disco rigido SATA 3,5'' in un UASP supportato da disco rigido esterno USB 3.0

€ 57,99 IVA esclusa
€ 70,75 IVA inclusa

Accessori