Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Box esterno per disco rigido USB 3.0 da 2,5" con ISO virtuale, disco rigido esterno SATA portatile

ID prodotto: S2510BU3ISO

Consente di trasformare un disco rigido SATA 2,5” in tre lettori ottici virtuali indipendenti o in una soluzione di archiviazione USB 3.0 portatile

Caratteristiche
  • Consente di montare ROM virtuali e/o soluzioni di archiviazione esterna

  • Emulazione ISO basata su hardware

  • Interfaccia host conforme a USB 3.0 SuperSpeed con supporto della larghezza di banda fino a 5 Gbps

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Nessun driver o software necessario

  • Si adatta a unità SATA con fattore di forma di 2,5" e fino a 9,5 mm di altezza

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 34,99 EUR IVA esclusa
€ 41,99 IVA inclusa

ID: S2510BU3ISO

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

L'emulatore di disco ISO è una soluzione ideale per i computer non dotati di lettori ottici (ad es. Ultrabooks™, netbook). Grazie all'emulazione per ISO basata su hardware, il box esterno con ISO virtuale per HDD USB 3.0 S2510BU3ISO consente di creare facilmente e di montare fino a tre diverse immagini Blu-ray/DVD/CD ROM virtuali, garantendo il massimo delle prestazioni ed eliminando il bisogno di complicati e costosi software ISO virtuali.

Questo box esterno consente di trasformare praticamente qualsiasi disco rigido SATA da 2,5" (HDD) o unità a stato solido (SSD) in un'unità ROM virtuale esterna attraverso una porta USB 3.0 (prestazioni ottimali con USB 3.0, compatibile all'indietro con USB 2.0).

Il box esterno supporta dischi rigidi di elevata capacità (fino a 2 TB). Inoltre, funziona anche come un comune box per disco rigido esterno che può essere utilizzato per massimizzare l'espansione dell'archiviazione del sistema e le funzionalità di backup.

Il box esterno per HDD con ISO virtuale S2510BU3ISO è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com
  • L'emulazione ISO basata su hardware è veloce e indipendente dalla piattaforma; non richiede l'installazione di software o driver
  • USB 3.0 SuperSpeed permette una larghezza di banda fino a 5 Gbps per trasferimenti dei dati più rapidi, assicurando comunque la compatibilità all'indietro con i sistemi USB 2.0
Domande comuni dei clienti

Visualizza le domande frequenti...

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

OS independent; No software or drivers required

Applicazioni
  • Utile in ambienti help desk per installare o ricreare l'immagine del software e dei sistemi operativi sui computer che non dispongono di unità ottiche (ad esempio Ultrabook, Netbook)
  • Archivia fino a 3 file ISO delle applicazioni più installate di frequente per un'eccellente portabilità
  • Consente di espandere la capacità di archiviazione dei sistemi tramite un'unità esterna per il backup o l'archiviazione
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 2.5in
ID chipset Fujitsu - MB86C311
Installazione unità Fisso
Interfaccia USB 3.0
Numero di unità 1
Tipo bus USB 3.0
Tipo unità SATA
Prestazioni
Capacità max unità 2 TB
Funzionalità hot swap No
Supporto UASP No
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA II (3 Gbps)
Connettore/i
Connettori unità 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Femmina
Tipo/i connettori 1 - USB 3.0 Mini-B (10 pin, SuperSpeed) Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Nota Per la funzionalità ISO, l’unità deve essere configurata per MBR e disporre di una partizione formattata NTFS
Requisiti di sistema e cavi Porta USB 3.0 o 2.0 disponibile
Indicatori
Indicatori LED 1 - HDD
1 - iSO_1
1 - iSO_2
1 - iSO_3
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 5-90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza max unità 9.5 mm [0.4 in]
Altezza prodotto 16 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 135 mm [5.3 in]
Lunghezza prodotto 78 mm [3.1 in]
Peso prodotto 75 g [2.6 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 180 g [6.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Box esterno USB 3.0 HDD SATA 2,5" con ISO
1 - Cavo USB 3.0 da 78 cm
1 - Astuccio trasportabile
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Box esterno USB 3.0 per disco rigido SATA o SSD da 2,5
SAT2510BU32

Box esterno USB 3.0 per disco rigido SATA o SSD da 2,5"

Consente di trasformare un HDD/SSD SATA 2,5" in un disco rigido esterno con connettività SuperSpeed USB 3.0

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,19 IVA inclusa

Cavi USB 3.0 (5)

Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed da 1 m A ad A blu - M/F
USB3SEXT1M

Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed da 1 m A ad A blu - M/F

Consente di estendere un cavo SuperSpeed USB 3.0 di un metro aggiuntivo

€ 8,99 IVA esclusa
€ 10,79 IVA inclusa

Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed da 1 m A ad A nero - M/F
USB3SEXT1MBK

Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed da 1 m A ad A nero - M/F

Consente di estendere un cavo SuperSpeed USB 3.0 di un metro aggiuntivo

€ 8,99 IVA esclusa
€ 10,79 IVA inclusa

Cavo di estensione USB 3.0 SuperSpeed desktop da 1,5 m- A ad A M/F
USB3SEXT5DSK

Cavo di estensione USB 3.0 SuperSpeed desktop da 1,5 m- A ad A M/F

Consente di prolungare una porta USB 3.0 dal pannello posteriore del computer, fino al ripiano della scrivania

€ 13,99 IVA esclusa
€ 16,79 IVA inclusa

Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed da 1,8 m A ad A nero - M/F
USB3SEXT6BK

Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed da 1,8 m A ad A nero - M/F

Consente di estendere un cavo SuperSpeed USB 3.0 di altri 1,8 m

€ 9,99 IVA esclusa
€ 11,99 IVA inclusa

Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed A ad A da 1,8 m- M/F
USB3SEXTAA6

Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed A ad A da 1,8 m- M/F

Consente di estendere un cavo USB 3.0 SuperSpeed di altri 1,8 m

€ 9,99 IVA esclusa
€ 11,99 IVA inclusa

Schede USB 3.0 (7)

Adattatore scheda ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 da 54 mm a scomparsa a 2 porte con supporto UASP
ECUSB3S254F

Adattatore scheda ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 da 54 mm a scomparsa a 2 porte con supporto UASP

Consente di aggiungere 2 porte a scomparsa USB 3.0 a un computer laptop dotato d’interfaccia ExpressCard

€ 59,99 IVA esclusa
€ 71,99 IVA inclusa

Adattatore scheda ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 a 2 porte con supporto UASP
ECUSB3S22

Adattatore scheda ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 a 2 porte con supporto UASP

Consente di aggiungere 2 porte USB 3.0 al computer laptop tramite slot ExpressCard

€ 44,99 IVA esclusa
€ 53,99 IVA inclusa

Scheda Pci con 2 porte USB 3.0 SuperSpeed con alimentazione SATA
PCIUSB3S22

Scheda Pci con 2 porte USB 3.0 SuperSpeed con alimentazione SATA

Permette l'aggiunta di 2 porte USB SuperSpeed 3.0 a un computer attraverso lo slot PCI

€ 70,99 IVA esclusa
€ 85,19 IVA inclusa

Scheda Pci con 4 porte USB 3.0 SuperSpeed con alimentazione SATA/SP4
PCIUSB3S4

Scheda Pci con 4 porte USB 3.0 SuperSpeed con alimentazione SATA/SP4

Permette l'aggiunta di 4 porte USB SuperSpeed 3.0 a un computer attraverso lo slot PCI

€ 91,99 IVA esclusa
€ 110,39 IVA inclusa

Scheda PCI Express SuperSpeed USB 3.0 a 2 porte con supporto UASP - 1 interna 1 esterna
PEXUSB3S11

Scheda PCI Express SuperSpeed USB 3.0 a 2 porte con supporto UASP - 1 interna 1 esterna

Consente di aggiungere una porta interna e una porta esterna USB 3.0 SuperSpeed al PC

€ 44,99 IVA esclusa
€ 53,99 IVA inclusa

Adattatore scheda controller PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0 a 4 porte con UASP - Alimentazione SATA
PEXUSB3S4V

Adattatore scheda controller PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0 a 4 porte con UASP - Alimentazione SATA

Consente di aggiungere 4 porte USB 3.0 esterne a un computer standard o a basso profilo tramite PCI Express

€ 58,99 IVA esclusa
€ 70,79 IVA inclusa

Adattatore scheda ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 a scomparsa 1 porta con supporto UASP
ECUSB3S11

Adattatore scheda ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 a scomparsa 1 porta con supporto UASP

Consente di aggiungere il collegamento di porte USB 3.0 a scomparsa nello slot ExpressCard del laptop

€ 32,99 IVA esclusa
€ 39,59 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.