Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Box esterno USB 3.0 per disco rigido SATA da 2,5" pollici con protezione crittografata

ID prodotto: S2510BU3PW

Consente di trasformare un disco rigido SATA 2,5'' o un'unità a stato solido in un disco rigido esterno crittografato, protetto da una password inseribile tramite touchpad

Caratteristiche
  • Crittografia hardware AES a 256 bit in tempo reale

  • Touchpad incorporato

  • Interfaccia host conforme a USB 3.0 SuperSpeed con supporto della larghezza di banda fino a 5 Gbps

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Controller basato su ARM a 32 bit ad alta velocità

  • Si adatta a unità SATA con fattore di forma di 2,5" e fino a 9,5 mm di altezza

  • Segnalazione temperatura del disco rigido per la maggior parte di HDD/ SSD

  • Timer del tempo di utilizzo durante la connessione al computer host

  • Nessun driver o software necessario

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT MONIT YEPIT AMAZIT
Disponibile in
€ 100,99 EUR IVA esclusa
€ 121,19 IVA inclusa

ID: S2510BU3PW

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

L'enclosure per HDD USB 3.0 S2510BU3PW dispone della crittografia tramite touchpad che consente di trasformare qualsiasi disco rigido SATA 2,5" (HDD) o unità a stato solido (SSD) in un disco rigido esterno dotato di crittografia AES. L'enclosure supporta dischi rigidi a elevata capacità (testati fino a 1 TB) ottimizzando l'espansione dell'archiviazione del sistema e le funzionalità di backup.

Grazie all'algoritmo Advanced Encryption Standard (AES a 256 bit), tutti i dati sui dischi rigidi installati nell'enclosure sono assolutamente protetti dall'accesso di utenti non autorizzati. La crittografia viene eseguita completamente in hardware e in tempo reale, assicurando le massime prestazioni ed eliminando al contempo la necessità di complicate installazioni di software. L'accesso ai contenuti crittografati è possibile mediante le Touchpad incorporato in modo che l'accesso ai dati sia possibile mediante l'utilizzo di qualsiasi sistema dotato del supporto di dispositivi di archiviazione USB.

L'enclosure per HDD crittografati S2510BU3PW è coperta dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com
  • La crittografia hardware AES a 256 bit in tempo reale è sicura, veloce e indipendente dalla piattaforma; non richiede l'installazione di software o driver
  • È possibile accedere ai dati crittografati mediante le touchpad incorporato che consente il funzionamento dell'enclosure praticamente con qualsiasi piattaforma hardware in grado di supportare l'archiviazione USB
  • USB 3.0 SuperSpeed permette una larghezza di banda fino a 5 Gbps per trasferimenti dei dati più rapidi, assicurando comunque la compatibilità all'indietro con i sistemi USB 2.0
Domande comuni dei clienti

Visualizza le domande frequenti...

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

OS independent; No software or drivers required

Applicazioni
  • Per utenti domestici e/o business che devono conservare backup protetti di documenti sensibili (ad es. finanziari)
  • Utenti che viaggiano per lavoro e che devono garantire la protezione di documenti importanti su un'unità locale mentre si trovano fuori ufficio
  • Per utenti in viaggio che desiderano essere certi che i file sensibili restino privati
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 2.5in
ID chipset Fujitsu - MB86C311
Installazione unità Fisso
Interfaccia USB 3.0
Numero di unità 1
Tipo bus USB 3.0
Tipo unità SATA
Ventola/e No
Prestazioni
Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi fino a 1 TB 5400 RPM
Funzionalità hot swap No
Specifiche generali Crittografia hardware AES a 256 bit
Supporto UASP No
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA II (3 Gbps)
Connettore/i
Connettori host 1 - USB 3.0 micro-B (10 pin, SuperSpeed) Femmina
Connettori unità 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Nota Si consiglia di utilizzare l'enclosure per il backup di file importanti, non come archiviazione aggiuntiva (salvo in caso di esecuzione regolare del backup), poiché lo smarrimento delle password o un guasto dell'hardware (unità SATA o enclosure) renderà impossibile il recupero dei dati archiviati.
Requisiti di sistema e cavi Porta USB 3.0 o 2.0 disponibile
Indicatori
Indicatori LED 1 - Display di lettura OLED
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Non incluso (non necessario per applicazioni standard)
Corrente di uscita 1 A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 5 DC
Tipo presa H
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità > 70% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza max unità 9.5 mm [0.4 in]
Altezza prodotto 14 mm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 77 mm [3 in]
Lunghezza prodotto 123 mm [4.8 in]
Peso prodotto 94 g [3.3 oz]
Tipo enclosure Acciaio e plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 310 g [10.9 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Enclosure SATA 2,5"
1 - Cavo adattatore USB a CC
1 - Cavo USB 3.0
1 - Kit completo di viti e mini cacciavite
1 - Astuccio trasportabile
1 - Panno per pulizia
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Box esterno USB 3.0 per disco rigido SATA o SSD da 2,5
SAT2510BU32

Box esterno USB 3.0 per disco rigido SATA o SSD da 2,5"

Consente di trasformare un HDD/SSD SATA 2,5" in un disco rigido esterno con connettività SuperSpeed USB 3.0

€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,19 IVA inclusa

Cavi USB 3.0 (1)

SuperSpeed USB 3.0 Cable A to Micro B
USB3SAUB1

Cavo adattatore USB 3.0 SuperSpeed USB A a Micro B HDD - Cavo HDD esterno Micro B M/M da 30cm

Consente di collegare un disco rigido esterno USB 3.0 Micro USB al computer

€ 8,99 IVA esclusa
€ 10,79 IVA inclusa

Schede USB 3.0 (2)

Adattatore scheda ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 da 54 mm a scomparsa a 2 porte con supporto UASP
ECUSB3S254F

Adattatore scheda ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 da 54 mm a scomparsa a 2 porte con supporto UASP

Consente di aggiungere 2 porte a scomparsa USB 3.0 a un computer laptop dotato d’interfaccia ExpressCard

€ 59,99 IVA esclusa
€ 71,99 IVA inclusa

Adattatore scheda ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 a 2 porte con supporto UASP
ECUSB3S22

Adattatore scheda ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 a 2 porte con supporto UASP

Consente di aggiungere 2 porte USB 3.0 al computer laptop tramite slot ExpressCard

€ 44,99 IVA esclusa
€ 53,99 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.