Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Non piu disponibile - Box esterno USB 3.0 SuperSpeed per 2 HDD SATA da 3,5" trayless funzione Hot Swap con ventola

ID prodotto: SAT3520U3R

Non piu disponibile

Consente di collegare due Hard Disk SATA rimovibili tramite un’unica connessione USB 3.0

Caratteristiche
  • Design trayless: Le unità 3,5" non sono montate in un vassoio o chassis/cornice per enclosure

  • Interfaccia host conforme a USB 3.0 SuperSpeed, con supporto di velocità di trasferimento fino a 5 Gbps

  • Supporto RAID: 0, 1, BIG (Concatenation), JBOD

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Compatibile all'indietro con sistemi a USB 2.0, pronto all'uso

  • Ventola di raffreddamento da 55mm

  • Sportelli unità bloccabili

  • Indicatori LED di alimentazione e attività

  • Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

Disponibile in
€ 0,00 IVA esclusa
€ 0,00 IVA inclusa

ID: SAT3520U3R

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

L'enclosure per disco rigido USB 3.0 a dual SATA 3,5" trayless SAT3520U3R semplifica l'aggiunta di un'archiviazione esterna rapida trasformando due dischi rigidi interni SATA 3,5" in un disco rigido esterno. È possibile utilizzare unità di capacità elevate (testate fino a 4 TB per alloggiamento) per migliorare notevolmente le capacità di archiviazione e backup del computer.

L'enclosure per disco rigido presenta un sistema trayless che elimina il montaggio e il fissaggio del disco rigido nell'enclosure o nel vassoio per un'installazione e rimozione rapida e semplice.

L'utilizzo dell'interfaccia USB 3.0 SuperSpeed, fino a 10 volte più veloce della precedente USB 2.0, rende l'esecuzione del backup e il trasferimento di file di grandi dimensioni più veloci permettendo comunque l'impiego su sistemi USB 2.0 di generazione precedente. Con le funzionalità RAID incorporate (0, 1, BIG, JBOD), i due dischi possono essere combinati per velocità, ridondanza e capacità oppure utilizzati come dischi separati, in base alle esigenze.

Il vantaggio StarTech.com
  • La tecnologia USB 3.0 SuperSpeed offre accesso rapido ai supporti di archiviazione esterna ed è compatibile all'indietro con l'interfaccia USB 2.0
  • Installazione o rimozione rapida e semplice dei dischi dall'enclosure, grazie all'innovativo design trayless
  • Supporto integrato delle modalità RAID 0, 1, JBOD e Concatenation per adattarsi a gran parte delle esigenze personali e lavorative
Domande comuni dei clienti

Visualizza le domande frequenti...

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

OS independent; No software or drivers required

Applicazioni
  • Permette di aggiungere l'archiviazione esterna facilmente trasferibile tra diversi computer
  • Permette di espandere le funzionalità di archiviazione di un sistema con fattore di forma ridotto/integrato o un laptop con un disco rigido esterno
  • L'aggiunta di una capacità di archiviazione esterna per le postazioni di video editing o photo editing semplifica il lavoro con file di dimensioni molto grandi
  • Creazione di un'archiviazione aggiuntiva di backup/archiviazione per i professionisti IT
  • Trasforma i dischi rigidi SATA inutilizzati in un'archiviazione aggiuntiva di dati esterna
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 3.5in
ID chipset JMicron - JMS551
Installazione unità Rimovibile
Interfaccia USB 3.0
Numero di unità 2
Tipo unità SATA
Ventola/e
Ventole 1 - 55 mm
Prestazioni
Allarme temperatura No
Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi fino a 4 TB 5400 RPM per alloggiamento (8 TB totali)
Cicli di inserimento 15, 000 cycles
Modalità RAID supportate BIG (spanning o concatenazione)
JBOD (Just a Bunch of Disks)
RAID 0 (dischi in striping)
RAID 1 (dischi in mirroring)
RAID
Supporto UASP No
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA II (3 Gbps)
Connettore/i
Connettori host 1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
Connettori unità 2 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Porta USB disponibile
Indicatori
Indicatori LED 2 - Alimentazione (blu)
2 - Attività (blu)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Corrente di uscita 3A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 110V-240V AC
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 80°C (41°F to 176°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Umidità 8% ~ 90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 135 mm [5.3 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 76 mm [3 in]
Lunghezza prodotto 210 mm [8.3 in]
Peso prodotto 858 g [30.3 oz]
Tipo enclosure Alluminio e plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 1545 g [54.5 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Enclosure disco rigido
1 - Cavo USB 3.0
3 - Cavo di alimentazione (NA/UK/EU)
1 - Adattatore di alimentazione universale
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Box esterno USB 3.0 per disco rigido SATA da 3,5
SAT3510BU3

Box esterno USB 3.0 per disco rigido SATA da 3,5" con ventola

Consente il salvataggio e il trasferimento dati ad elevata velocità grazie alla connessione USB 3.0 SuperSpeed

€ 61,99 IVA esclusa
€ 74,39 IVA inclusa

Docking station per disco rigido SATA USB 3.0 a SATA per HDD 2,5/3,5inch
SATDOCKU3S

Docking station per disco rigido SATA USB 3.0 a SATA per HDD 2,5/3,5inch

E' possibile inserire gli Hard Disk SATA e accedere rapidamente dal PC tramite interfaccia USB 3.0 SuperSpeed

€ 56,99 IVA esclusa
€ 68,39 IVA inclusa

Scheda PCI Express SuperSpeed USB 3.0 a 2 porte con supporto UASP - 1 interna 1 esterna
PEXUSB3S11

Scheda PCI Express SuperSpeed USB 3.0 a 2 porte con supporto UASP - 1 interna 1 esterna

Consente di aggiungere una porta interna e una porta esterna USB 3.0 SuperSpeed al PC

€ 44,99 IVA esclusa
€ 53,99 IVA inclusa

Adattatore scheda ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 da 54 mm a scomparsa a 2 porte con supporto UASP
ECUSB3S254F

Adattatore scheda ExpressCard SuperSpeed USB 3.0 da 54 mm a scomparsa a 2 porte con supporto UASP

Consente di aggiungere 2 porte a scomparsa USB 3.0 a un computer laptop dotato d’interfaccia ExpressCard

€ 59,99 IVA esclusa
€ 71,99 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.