StarTech.com

Box Esterno HDD/SSD per disco rigido SATA III 2.5/3.5" USB 3.0 con UASP e funzione hot-swap ad 8 alloggiamenti

Consente il collegamento esterno di otto dischi rigidi SATA III 2,5/3,5" con funzione hot-swap al computer mediante USB 3.0 con UASP o eSATA

ID prodotto: S358BU33ERM

  • Supporta SATA III (6 Gbps) e UASP per prestazioni ottimali
  • Supporta dischi rigidi (HDD) e unità a stato solido (SSD) con fattori di forma sia 2,5'' che 3,5''
  • Connessione host eSATA o USB
Ulteriori Informazioni
  • Otto alloggiamenti separati per i dischi con robusti vassoi per dischi in alluminio
  • Consente di accedere a più unità contemporaneamente - il dispositivo host deve supportare il moltiplicatore di porte
  • Ventola di raffreddamento integrata
  • Compatibile con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/1,5 Mbps)
  • Compatibile con unità SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
€ 499,99 EUR IVA esclusa
€ 609,99 EUR IVA inclusa

Panoramica

Il box esterno per dischi rigidi rimovibile a 8 alloggiamenti S358BU33ERM permette di accedere contemporaneamente a otto dischi rigidi da 2,5" o 3,5" separati utilizzando una singola porta eSATA o USB.

Per prestazioni veloci ed efficaci trasferimenti di dati se collegato mediante eSATA, questo box esterno per HDD supporta velocità di trasferimento SATA III complete fino a 6 Gbps. Per una compatibilità universale, il box esterno può essere collegato mediante USB 3.0 con velocità di trasferimento fino a 5 Gbps e il supporto di UASP per prestazioni fino al 70% più veloci rispetto alla tradizionale USB 3.0 se abbinato a un controller host dotato di UASP al fine di utilizzare completamente il potenziale dei dischi rigidi SATA III. Per maggiori dettagli consultare i risultati dei nostri test su UASP riportati di seguito.

Il box esterno per HDD supporta le più veloci tecnologie per dischi tra cui SATA III (6 Gbps), unità ibride e unità a stato solido (SSD) e permette di risparmiare tempo grazie alle prestazioni ottimizzate dai dispositivi di archiviazione esterni.

Per proteggere i dischi, il box esterno per HDD/SSD è dotato di una ventola integrata che mantiene i dischi a temperature ottimali. Inoltre, i vassoi per dischi in metallo assicurano la massima dissipazione di calore. Al fine di garantire la compatibilità con il sistema informatico utilizzato, il box esterno dell’unità è indipendente dal sistema operativo.

Va notato che, per accedere a più unità contemporaneamente, il box esterno richiede che il dispositivo host supporti il moltiplicatore di porte. Per computer desktop senza funzionalità di moltiplicatore di porte, StarTech.com offre la scheda controller PCI Express eSATA a 2 porte (PEXESATA2).

Prestazioni ottimizzate grazie a UASP

UASP è supportato da Windows 8, Mac OSX (10.8 o superiore) e Linux. Nei test UASP presenta prestazioni fino al 70% più rapide nella lettura e fino al 40% più rapide nella scrittura rispetto alle massime prestazioni di una USB 3.0 tradizionale.

UASP Speed Diagram

Durante i test con lo stesso picco, UASP presenta inoltre una riduzione dell'80% delle risorse del processore necessarie.

UASP Speed Diagram

I risultati dei test sono stati ottenuti utilizzando un sistema Ivy Bridge Intel®, un box esterno StarTech.com dotato di UASP e un'unità a stato solido SATA III.

S358BU33ERM è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Il vantaggio StarTech.com

  • Opzioni di connettività versatili grazie all'uso di USB o eSATA
  • Massimizza le prestazioni con velocità di trasferimento di file SATA III fino a 6 Gbps utilizzando eSATA
  • Permette di risparmiare tempo con trasferimenti dei file fino al 70% più veloci rispetto al tradizionale USB 3.0 se utilizzato con un host con supporto UASP

Applicazioni

Permette di aggiungere un box esterno hot-swap a 8 alloggiamenti a un server o workstation per una soluzione rimovibile di backup

Permette di espandere le funzionalità di archiviazione di un sistema con fattore di forma ridotto/integrato o un laptop grazie ai dischi esterni

L'aggiunta di una capacità di archiviazione esterna per le postazioni di video editing o photo editing semplifica il lavoro con file di dimensioni molto grandi

Permette la creazione di uno spazio di archiviazione/backup aggiuntivo

Trasforma i dischi rigidi SATA inutilizzati in un'archiviazione aggiuntiva di dati esterna

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 2.5in & 3.5in
ID chipset JMicron - JMB575M
JMicron - JMS567
Installazione unità Rimovibile
Interfaccia USB 3.0 & eSATA
Numero alloggiamenti da 2,5" 8
Numero alloggiamenti interni da 3,5" 8
Numero di unità 8
Tipo bus USB 3.0 & eSATA
Tipo cuscinetti ventola Cuscinetti a manicotto
Tipo unità SATA
Ventola/e
Ventole 1 - 120 mm
Prestazioni
Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi fino a 6 TB 7200 RPM
Funzionalità hot swap
Livello di rumorosità 20.4 dBA
Massima velocità di trasferimento dati 6 Gbps
Moltiplicatore di porte
MTBF 30,000 Hours
RAID No
Specifiche generali Supporta unità a stato solido (SSD) e dischi rigidi (HDD) da 2,5'' utilizzando un adattatore da 2,5'' a 3,5'' come 25SAT35HDD e 25SATSAS35
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
eSATA (6 Gbps)
Velocità flusso aria 35CFM
Connettore/i
Connettori host 1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
1 - eSATA (7 pin, dati) Femmina
Connettori unità 8 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Sistema di computer con porta USB o eSATA disponibile Il box esterno richiede che il dispositivo host supporti il moltiplicatore di porte per accedere a più unità contemporaneamente.
Indicatori
Indicatori LED 8 - LED attività disco/interfaccia
1 - LED alimentazione
1 - LED HDD pronto
1 - LED USB/eSATA
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 120
Corrente ingresso 6 A
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 55°C (41°F to 131°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Umidità 10%-90% senza condensa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 340 mm [13.4 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 150 mm [5.9 in]
Lunghezza prodotto 350 mm [13.8 in]
Peso prodotto 8610 g [303.9 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 8.6 kg [19 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Box esterno SSD/HDD USB 3.0/eSATA
8 - Vassoi per dischi da 2,5/3,5” (preinstallati)
1 - Staffa a profilo completo SATA a eSATA
1 - Cavo eSATA
1 - Cavo USB 3.0
1 - Kit di viti per l'installazione di dischi da 2,5/3,5”
3 - Cavi di alimentazione (NA/UK/EU)
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Box Esterno HDD/SSD per disco rigido SATA III 2.5/3.5
S355BU33ERM
Box Esterno HDD/SSD per disco rigido SATA III 2.5/3.5" USB 3.0 con UASP e funzione hot-swap a 5 alloggiamenti

Consente il collegamento esterno di cinque dischi rigidi SATA III 2,5/3,5" con funzione hot-swap al computer mediante USB 3.0 con UASP o eSATA

€ 335,99 IVA esclusa
€ 409,91 IVA inclusa
Box RAID esterno per due dischi rigidi SATA III 3,5
S3520BU33ER
Box RAID esterno per due dischi rigidi SATA III 3,5" USB 3.0/eSATA con UASP e ventola - Nero

Consente di creare un doppio array RAID HDD SATA esterno da 3,5" collegato tramite USB 3.0 con UASP oppure eSATA

€ 128,99 IVA esclusa
€ 157,37 IVA inclusa
Box HDD disco rigido SATA III 3.5
S352BU33HR
Box HDD disco rigido SATA III 3.5" USB 3.0 RAID a doppio bay + Hub USB a ricarica rapida & UASP

Permette di collegare due dischi rigidi SATA III da 3,5" al computer mediante USB 3.0 con UASP in un array RAID e di ricaricare o collegare dispositivi USB grazie all'hub di ricarica rapida USB 3.0 a 2 porte integrato

€ 137,99 IVA esclusa
€ 168,35 IVA inclusa
Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 3.5
S352BU33RER
Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 3.5" USB 3.0 con UASP - Enclosure Case Disco Rigido a doppio Bay con Hot Swap 6 Gbps

Consente il collegamento di due dischi rigidi SATA III 3,5" con funzione hot-swap al computer mediante USB 3.0 con UASP o eSATA

€ 166,99 IVA esclusa
€ 203,73 IVA inclusa
Box Case Esterno per 4 Hard Disk SATA III da 3,5
S3540BU33E
Box Case Esterno per 4 Hard Disk SATA III da 3,5" con interfacce eSATA e USB 3.0 con ventola - 6 Gbps e supporto UASP

Consente di aggiungere quattro dischi rigidi SATA III 3,5" esterni al computer mediante USB 3.0 con UASP o eSATA

€ 257,99 IVA esclusa
€ 314,75 IVA inclusa

Accessori