StarTech.com

Box Esterno Robusto per Hard Drive - Case esterno anti-shock USB 3.0 a 2,5" SATA 6Gbps HDD/SSD con UASP

Ideale per l'uso all'aperto grazie alla protezione del disco rigido portatile

ID prodotto: S251BRU33

  • Consente di proteggere i dati anche nelle condizioni di utilizzo più difficili
  • Il box esterno per unità (MIL-STD-810G) di categoria militare presenta un'eccezionale resistenza agli urti
  • Straordinaria resistenza all'acqua e alla polvere con grado di protezione IP-54
Ulteriori Informazioni
  • Non sono necessari attrezzi per l'installazione o la sostituzione del disco rigido
  • Prestazioni rapide grazie a USB 3.0 con UASP e SATA III (6 Gbps)
  • Funziona anche a temperature estreme da -40° a 85°C (-40°F to 185°F)
€ 49,99 EUR IVA esclusa
€ 60,99 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Altezza delle unità supportate 7mm
9.5mm
Dimensioni unità 2.5in
ID chipset ASMedia - ASM1153E
Installazione unità Fisso
Interfaccia USB 3.0
Numero alloggiamenti da 2,5" 1
Numero di unità 1
Standard del settore MIL-STD-810G, metodo 503.5 (Shock termico)
MIL-STD-810G, metodo 514.6 (vibrazioni)
MIL-STD-810G, metodo 516.6 (urti)
MIL-STD-810G, metodo 507.5 (umidità)
MIL-STD-810G, Method 509.5 (nebbia salata)
MIL-STD-810G, metodo 510.5, procedura I (sabbia e polvere)
MIL-STD-810G, metodo 508.6 (fungo)
Tipo bus USB 3.0
Tipo unità SATA
Prestazioni
4Kn Support
Capacità max unità Testato fino a 2 TB a 7200 RPM
Funzionalità hot swap
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
TRIM Support
Connettore/i
Connettori host 1 - USB 3.0 micro-B (10 pin, SuperSpeed) Femmina
Connettori unità 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Nota Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicatori
Indicatori LED 1 - LED di diagnostica (alimentazione e attività unità)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Umidità 20% ~ 95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.9 cm [1.1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 11.2 cm [4.4 in]
Lunghezza cavo 103 mm [4.1 in]
Lunghezza prodotto 14.3 cm [5.6 in]
Peso prodotto 265 g [9.4 oz]
Informazioni confezione
Package Height 57 mm [2.2 in]
Package Length 18.3 cm [7.2 in]
Package Width 13.9 cm [5.5 in]
Peso spedizione (confezione) 402 g [14.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Robusto box esterno 2,5" USB 3.0
1 - Cavo USB 3.0
1 - Supporto in schiuma per unità da 7 mm
1 - Manuale di istruzioni
Connettore A 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Femmina
Connettore B 1 - USB 3.0 micro-B (10 pin, SuperSpeed) Maschio
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Box Esterno Hard Drive eSATAp / eSATA o USB 3.0 per disco rigido SATA III 6 Gbps 2.5
S251SMU33EP
Box Esterno Hard Drive eSATAp / eSATA o USB 3.0 per disco rigido SATA III 6 Gbps 2.5" con UASP - HDD / SSD

Trasforma un HDD/SSD SATA da 2,5" in un disco rigido esterno che può essere collegato al computer con eSATAp a 6 Gbps oppure USB 3.0 con UASP a 5 Gbps

€ 46,99 IVA esclusa
€ 57,33 IVA inclusa
Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5
S2510BMU33
Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5" USB 3.0 con UASP in alluminio con cavo incorporato - 6Gbps

Consente di trasformare un disco rigido SATA 2,5'' o un'unità a stato solido in un UASP supportato da disco rigido esterno USB 3.0

€ 28,99 IVA esclusa
€ 35,37 IVA inclusa
Box esterno hard disk SATA III SSD da 2.5
S2510BPU33
Box esterno hard disk SATA III SSD da 2.5" USB 3.0 con UASP – HDD esterno portatile

Consente di trasformare un disco rigido SATA 2,5'' o un'unità a stato solido in un UASP supportato da disco rigido esterno USB 3.0

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa
Box Esterno Universale per disco rigido SATA III da 2,5
UNI251BMU33
Box Esterno Universale per disco rigido SATA III da 2,5" USB 3.0 - Case SSD/HDD portabile SATA 6 Gbps - supporto UASP

Trasforma un HDD/SSD SATA III o IDE da 2,5” in un disco rigido esterno che si collega al computer mediante USB 3.0 con UASP

€ 37,99 IVA esclusa
€ 46,35 IVA inclusa
Enclosure esterno slim per disco rigido USB 3.0 a SATA 2.5
S2510BPU337
Enclosure esterno slim per disco rigido USB 3.0 a SATA 2.5" SSD/HDD con UASP da 7mm

Permette di trasformare un SSD/HDD SATA III 2,5" da 7 mm in un'unità esterna USB 3.0 con supporto UASP

€ 27,99 IVA esclusa
€ 34,15 IVA inclusa

Accessori