StarTech.com

Docking Station a Doppio Bay SATA per 2x 2,5/3,5" SATA SSD/HDD - USB 3.0

Docking station per dischi rigidi SATA che consente di accedere rapidamente a due unità SSD/HDD SATA III da 2,5" o 3,5"

ID prodotto: SDOCK2U33V

  • Accesso a due unità disco rigido (HDD) o a stato solido (SSD) SATA da 2,5"/3,5" contemporaneamente e collegamento e scollegamento hot-swap delle unità
  • Tecnologia USB 3.0 con velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps
  • Pratico design a caricamento dall'alto con sportelli indipendenti
Ulteriori Informazioni
  • Funzionalità plug-and-play
  • Facile installazione senza bisogno di driver o software
€ 88,99 EUR IVA esclusa
€ 108,57 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 2.5in & 3.5in
ID chipset ASMedia - ASM1153E
Installazione unità Rimovibile
Interfaccia USB 3.0
Numero di unità 2
Tipo bus USB 3.0
Tipo unità SATA
Ventola/e No
Prestazioni
4Kn Support
Capacità max unità Testato con dischi rigidi fino a 10 TB a 7200 RPM.
Moltiplicatore di porte No
RAID No
S.M.A.R.T. Support
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
TRIM Support
Connettore/i
Connettori host 1 - USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Femmina Output
Connettori unità 2 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Nota Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicatori
Indicatori LED 2 - LED di attività unità
1 - LED alimentazione
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 36
Corrente di uscita 3 A
Corrente ingresso 1.5 A
Tensione di uscita 12V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Umidità 20%RH~80%RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 6.2 cm [2.4 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 13 cm [5.1 in]
Lunghezza prodotto 11.4 cm [4.5 in]
Peso prodotto 370 g [13.1 oz]
Tipo enclosure Alluminio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 12 cm [4.7 in]
Package Length 13.5 cm [5.3 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 0.8 kg [1.7 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - docking station per unità
1 - 1,2m Cavo USB 3.0
1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - guida di avvio rapido
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Docking station SATA III USB 3.0 SSD/HDD con hub USB di ricarica rapida integrato e supporto UASP - Nero
SDOCKU33HB
Docking station SATA III USB 3.0 SSD/HDD con hub USB di ricarica rapida integrato e supporto UASP - Nero

È sufficiente collegare le unità SSD/HDD SATA da 2,5" o 3,5" a questa elegante docking station di colore nero per aggiungere la funzione di ricarica rapida via USB

€ 96,99 IVA esclusa
€ 118,33 IVA inclusa
Docking station per disco rigido SATA USB 3.0 a SATA per HDD 2,5/3,5inch
SATDOCKU3S
Docking station per disco rigido SATA USB 3.0 a SATA per HDD 2,5/3,5inch

E' possibile inserire gli Hard Disk SATA e accedere rapidamente dal PC tramite interfaccia USB 3.0 SuperSpeed

€ 56,99 IVA esclusa
€ 69,53 IVA inclusa
Docking station per dischi rigidi SATA USB 3.0 SSD/HDD con hub USB di ricarica rapida integrato e supporto UASP per SATA 6 Gbps - Bianco
SDOCKU33HW
Docking station per dischi rigidi SATA USB 3.0 SSD/HDD con hub USB di ricarica rapida integrato e supporto UASP per SATA 6 Gbps - Bianco

Collega l'HDD/SSD SATA 2,5" o 3,5" a una elegante docking station bianca tramite un hub USB 3.0 a 3 porte integrato

€ 70,99 IVA esclusa
€ 86,61 IVA inclusa
Docking station SSD /HDD per dischi rigidi SATA III USB 3.0 con UASP
SDOCKU33BV
Docking station SSD /HDD per dischi rigidi SATA III USB 3.0 con UASP

Consente il collegamento di SSD/HDD SATA III da 2,5" o 3,5" via USB 3.0 con UASP

€ 57,99 IVA esclusa
€ 70,75 IVA inclusa
Docking Station USB 3.0 per doppio Hard Disk SSD / SATA da 2.5
SDOCK2U33
Docking Station USB 3.0 per doppio Hard Disk SSD / SATA da 2.5" / 3.5" con UASP

Consente il collegamento di due SSD/HDD SATA III da 2,5" o 3,5" via USB 3.0 con UASP

€ 96,99 IVA esclusa
€ 118,33 IVA inclusa
Box esterno USB 3.1 (10Gbps) a doppio alloggiamento da 2,5
SDOCK2U313
Box esterno USB 3.1 (10Gbps) a doppio alloggiamento da 2,5"/3,5" SATA SSD/HDD

Consente di collegare due dischi SATA da 2,5” e 3,5” mediante USB 3.1 Gen 2 ad alte prestazioni con UASP

€ 123,99 IVA esclusa
€ 151,27 IVA inclusa
Dock Duplicatore autonomo USB 3.1 (10Gbps) per SATA SSD/HDD da 2,5
SDOCK2U313R
Dock Duplicatore autonomo USB 3.1 (10Gbps) per SATA SSD/HDD da 2,5" & 3,5" - Duplicatore fast-speed 28GB/min

Consente di duplicare o collegare un SSD/HDD SATA con prestazioni veloci - è utilizzabile con dispositivi dotati di USB-C e USB-A

€ 163,99 IVA esclusa
€ 200,07 IVA inclusa

Accessori