StarTech.com
Non piu disponibile

Lettore per schede di memoria multimediali color argento a elevata capacità USB 2.0 14 in 1

Consente di aggiungere un lettore di schede di memoria esterno, 14 in 1, ad alta capacità, a qualsiasi computer dotato di USB

ID prodotto: FCREADHC

  • Supporto per compact flash (CF tipo I/II, MicroDrive), SmartMedia (SM, SM RAM), schede multimediali (MMC, RS MMC), Secure Digital (SD, Micro SD, SDHC) e chiavette (MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, MS MG)
  • Alimentato direttamente dalla porta USB
  • Design compatto e leggero
Ulteriori Informazioni
  • Interfaccia host USB 2.0 ad alta velocità, con supporto per velocità di trasferimento fino a 480 Mbps
  • Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
€ 0,00 EUR IVA esclusa
€ 0,00 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

Il lettore di schede di memoria multimediali USB 2.0 14 in 1 offre accesso rapido e conveniente ai formati di schede di memoria/multimediali più comuni, comprese SD, compact flash, MMC, chiavette USB e MicroDrive IBM, nonché schede SDHC per applicazioni che richiedono un'elevata capacità di archiviazione. Connettere il lettore a una porta USB 2.0 sul computer host, quindi inserirvi la scheda di memoria/multimediale per avere accesso alle funzioni di lettura/scrittura dei contenuti della scheda. Il lettore di schede supporta completamente elevate velocità di trasferimento dei dati, fino a 480 Mbps, mediante una connessione USB 2.0 ed è compatibile all'indietro con USB 1.1, garantendo, virtualmente, la compatibilità con qualsiasi computer dotato di uscita USB.

Il vantaggio StarTech.com

  • Per leggere 14 tipi comuni di schede di memoria flash da un unico lettore ultracompatto, che si tiene nel palmo di una mano o in tasca
  • Supporto plug-and-play USB 2.0 e nessuna alimentazione esterna, per un'installazione rapida e semplice
  • Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Applicazioni

Per gli utenti in mobilità o i viaggiatori che necessitano di un lettore per schede dotato di ogni funzionalità, compatto e leggero

Per trasferire fotografie dalla scheda di memoria della fotocamera digitale al laptop o al computer desktop

Per trasferire musica da un computer a una scheda di memoria e riprodurla nel lettore di musica portatile

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 480 Mbps
Tipo memoria multimediale CF (scheda Compact Flash I/II)
Micro Drive IBM
Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)
MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo
MS/MS Pro (chiavetta USB/chiavetta USB Pro)
RS-MMC (scheda multimediale di dimensioni ridotte)
SD/MMC (scheda Secure Digital/multimediale)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SM (SmartMedia)
Connettore/i
Porte esterne 1 - MiniSD / MicroSD / MMC Slot Femmina
1 - Slot CompactFlash (50 pin)
1 - Slot per Scheda Memoria /Slot Pro per Scheda Memoria Femmina
1 - Slot per Scheda Memoria duo /Slot Pro duo per Scheda Memoria Femmina
1 - Slot SD/MMC Femmina
1 - Slot SmartMedia Femmina
1 - USB mini-B (5 pin) Femmina
Tipo/i connettori 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Larghezza prodotto 59 mm [2.3 in]
Lunghezza prodotto 59 mm [2.3 in]
Peso prodotto 42 g [1.5 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.2 kg [0.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Lettore per schede
1 - Cavo USB mini da B a tipo A 91 cm
1 - Manuale utente

Certificazioni

Assistenza prodotti