StarTech.com

Rack portatile SATA 3,5'' trayless funzione hot swap per dischi rigidi doppi 2,5''

Consente di collegare e sostituire in modo semplice due dischi rigidi SATA da 2,5" o SSD attraverso un singolo alloggiamento frontale da 3,5"

ID prodotto: HSB225SATBK

  • Posizionamento di massimo due unità SATA 2,5'' in un singolo alloggiamento con fattore di forma 3,5''
  • Sportelli unità bloccabili
  • Più di 15.000 cicli di inserimento
Ulteriori Informazioni
  • Classe di infiammabilità UL 94 V0
  • Resistente struttura in acciaio
  • Indicatori LED di alimentazione/attività per ciascuna unità
  • Supporto di SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Supporta dischi rigidi (HDD) e unità a stato solido (SSD) con fattori di forma 2,5''
  • Nessun driver o software necessario
  • Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
€ 50,99 EUR IVA esclusa
€ 62,21 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Panoramica

Il rack portatile SATA 3,5'' HSB225SATBK permette di installare due dischi rigidi (HDD) SATA 2,5'' (SATA, SATA II, SATA III-6 Gbps) o unità a stato solido (SSD) in un alloggiamento per unità floppy 3,5'' libero o non utilizzato.

Il rack portatile consente di accedere ai contenuti del disco rigido in modo semplice e rapido, mediante la pratica funzione "senza montaggio/a estrazione facile" di conseguenza, non è richiesta l'installazione dei dischi in un tray: una soluzione che permette di risparmiare tempo, per rimozioni ed inserimenti istantanei dei dischi durante il processo di costruzione di un sistema o integrazione in sistemi montabili su rack o ambienti industriali.

Per massimizzare le prestazioni e utilizzare l'intero potenziale della velocità dei dischi rigidi SATA III, questa scheda backplane HDD supporta SATA III per velocità di trasferimento fino a 6 Gbps se utilizzata in combinazione con un controller compatibile.

Per una maggiore sicurezza, il rack portatile è realizzato in plastica UL94 V-0 ed è dotato di sportelli dell'alloggiamento bloccabili per impedire la rimozione accidentale o non autorizzata dei dischi rigidi scambiabili. L'alloggiamento con funzione hot swap fornisce tutto il necessario per accelerare i progetti importanti senza rinunciare all'affidabilità, e rappresenta così una soluzione perfetta per il deployment delle immagini del sistema operativo e per qualsiasi attività che richieda l'accesso rapido ad ampi volumi di dati.

Il vantaggio StarTech.com

  • Massimizza le prestazioni con velocità di trasferimento dei file fino a 6 Gbps in combinazione con un HDD e controller SATA III
  • Permette di installare due HDD/SSD da 2,5'' in un alloggiamento libero per unità da 3,5'' senza bisogno di tray, supporti o sostegni
  • Sportelli dell'unità bloccabili per maggiore tranquillità e sicurezza

Applicazioni

Ottimizza le funzionalità di archiviazione di un computer consentendo l'installazione di due unità da 2,5" in un singolo alloggiamento da 3,5"

Realizzazione/distribuzione di sistemi di massa in cui è necessario un rapido ed efficiente imaging delle unità con una minima interruzione

Test o benchmark regolare di diversi dischi rigidi

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Approvazioni a norma di legge UL94 V-0 Rated Plastic
Blocco a chiave
Dimensioni unità 2.5in
Numero di unità 2
Tipo unità SATA
Prestazioni
Allarme temperatura No
Cicli di inserimento 15,000 Cycles
Funzionalità hot swap
Connettore/i
Connettori host 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
1 - SATA (7 pin, dati) Presa
Connettori unità 2 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi 1 alimentazione SATA dall'alimentatore del sistema
2 porte dati SATA
Alloggiamento frontale da 3,25" disponibile
Indicatori
Indicatori LED 2 - Alimentazione/attività unità (Blu: alimentazione, Rosso: attività)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 70°C (41°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 80°C (-40°F to 176°F)
Umidità 8~90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza max unità 9.5 mm [0.4 in]
Altezza prodotto 25 mm [1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 100 mm [3.9 in]
Lunghezza prodotto 150 mm [5.9 in]
Peso prodotto 250 g [8.8 oz]
Tipo enclosure Acciaio e plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.3 kg [0.8 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Doppio rack portatile 2,5"
2 - Cavi dati SATA
2 - Chiavi
1 - Kit viti
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
OS independent; No software or drivers required

Certificazioni

Prodotti correlati

Backplane per rack portatile trayless hot-swap SATA 2.5
HSB220SAT25B
Backplane per rack portatile trayless hot-swap SATA 2.5" 2 unità

Grazie al sistema a scorrimento, i due Hard Disk SATA da 2,5" sono facilmente inseribili ed estraibili da un singolo alloggiamento da 3,5"

€ 59,99 IVA esclusa
€ 73,19 IVA inclusa
Rack portatile trayless funzione hot-swap da 5,25
HSB100SATBK
Rack portatile trayless funzione hot-swap da 5,25" per dischi rigidi da 3,5"

E' possibile gestire facilmente qualsiasi Hard Disk SATA da 3,5" da qualsiasi computer dotato di alloggiamento da 5,25"

€ 25,99 IVA esclusa
€ 31,71 IVA inclusa

Accessori