StarTech.com

Box esterno HDD SATA 2,5" rimovibile/sistema di backup/Rack portatile per alloggiamenti da 3,5/5,25"

Trasforma un'unità SATA da 2,5" in una soluzione di backup di HDD rimovibile montata sull'alloggiamento frontale

ID prodotto: SAT2510U3REM

  • L'alloggiamento a montaggio frontale può essere installato in qualsiasi alloggiamento standard da 3,5" o 5,25"
  • Questo box esterno dal design esclusivo può essere utilizzato come rack portatile interno o box USB 3.0 esterno
  • Tasto di scelta rapida di espulsione dall'alloggiamento
Ulteriori Informazioni
  • Classe di infiammabilità UL 94 V0
  • Resistente struttura in alluminio (box esterno per dischi rigidi)
  • Compatibile con unità SATA revisione 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Supporta Hard Disk Drive (HHD) o Solid State Drive (SSD) da 2,5"
€ 79,99 EUR IVA esclusa
€ 95,99 EUR IVA inclusa

Panoramica

Il sistema per backup di HDD SATA 2,5" rimovibile/rack trasportabile SAT2510U3REM trasforma un'unità HDD/SSD SATA 2,5" in un disco rigido rimovibile che può essere utilizzato esternamente come un normale box USB 3.0.

Questo disco rigido rimovibile SATA 2,5" può essere montato in qualsiasi alloggiamento frontale da 3,5" o 5,25" per offrire un rack portatile con funzione hot-swap. Le unità possono essere facilmente installate e rimosse dal sistema di computer senza ogni volta aprire il case del computer, offrendo così un comodo metodo per la creazione di backup che possono essere successivamente rimossi per la conservazione/archiviazione sicura.

Quando si trova all'esterno dell'alloggiamento dei dischi rigidi, il box può essere utilizzato come un disco rigido USB 3.0 esterno standard con larghezza di banda per velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps (10 volte superiore a USB 2.0). Per questo motivo il disco rigido 2,5" rimovibile è l'accessorio ideale per utenti che lavorano con file di grandi dimensioni che devono portare con sé in viaggio.

Per una maggiore versatilità, StarTech.com offre SAT2510U3S, un box esterno per dischi rigidi SATA da 2,5" aggiuntivi per il nostro SAT2510U2REM, offrendo molteplici possibilità di scambio dei dischi rigidi sul computer principale. SAT2510U3REM è inoltre compatibile all'indietro con il modello USB 2.0 SAT2510U2S.

Il sistema di backup di HDD rimovibile SAT2510U3REM è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e del supporto tecnico a vita gratuito.

Il vantaggio StarTech.com

  • Semplifica la gestione/il montaggio di unità di backup mediante l'aggiunta di un'archiviazione interna rimovibile
  • Consente di sostituire/scambiare i dischi rigidi rapidamente senza aprire il computer
  • Semplifica le implementazioni perché è installabile in alloggiamenti frontali da 3,5" o 5,25"
  • Permette di risparmiare tempo e velocizzare il backup dei dati sfruttando le connessioni host SATA 6 Gbps
  • Permette un accesso comodo e sicuro all'unità anche quando viene rimossa dal sistema host
  • Integrazione senza problemi in ambienti industriali grazie alla classe di infiammabilità UL 94 V-0

Applicazioni

Permette di aggiungere un alloggiamento hot-swap a un server o workstation per una soluzione rimovibile di backup

Permette la commutazione rapida tra l'archiviazione interna e l'archiviazione esterna portatile

Ambienti in cui le unità di archiviazione devono essere sostituite/rimosse spesso

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Blocco a chiave No
Dimensioni unità 2.5in
ID chipset ASMedia - ASM1053
ASMedia - ASM1456
Installazione unità Rimovibile
Interfaccia SATA
USB 3.0
Numero di unità 1
Tipo unità SATA
Prestazioni
MTBF 100,000 hours
Specifiche generali Classe di infiammabilità UL 94 V0
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettori host 1 - SATA (7 pin, dati) Presa
1 - SP4 (4 pin, alimentazione per piccola unità) Maschio
1 - USB 3.0 micro-B (10 pin, SuperSpeed) Femmina
Connettori unità 1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Alloggiamento frontale da 3,5" o 5,25" disponibile
Connettore interno per dati SATA disponibile
Connettore di alimentazione interno SATA o LP4 Molex disponibile
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione/Attività (verde)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Umidità 5% ~ 95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza max unità 9.5 mm [0.4 in]
Altezza prodotto 41.6 mm [1.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 145.8 mm [5.7 in]
Lunghezza prodotto 164.8 mm [6.5 in]
Peso prodotto 410 g [14.5 oz]
Tipo enclosure Alluminio e plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.7 kg [1.6 lb]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Enclosure in alluminio 2,5''
1 - Pannello alloggiamento frontale 3,5''
1 - Staffa adattatore alloggiamento frontale da 3,5" a 5,25"
1 - Cavo adattatore alimentazione de floppy piccolo SATA a 15 pin a SP4 a 4 pin
1 - Cavo adattatore alimentazione de floppy piccolo LP4 Molex a 4 pin a SP4 a 4 pin
1 - Cavo SATA
1 - Cavo USB 3.0 A a Micro B
1 - Kit viti
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
OS independent; No software or drivers required

Certificazioni

Prodotti correlati

Backplane per rack portatile trayless hot-swap SATA 2.5
HSB220SAT25B
Backplane per rack portatile trayless hot-swap SATA 2.5" 2 unità

Grazie al sistema a scorrimento, i due Hard Disk SATA da 2,5" sono facilmente inseribili ed estraibili da un singolo alloggiamento da 3,5"

€ 59,99 IVA esclusa
€ 71,99 IVA inclusa
Rack portatile trayless funzione hot-swap da 5,25
HSB100SATBK
Rack portatile trayless funzione hot-swap da 5,25" per dischi rigidi da 3,5"

E' possibile gestire facilmente qualsiasi Hard Disk SATA da 3,5" da qualsiasi computer dotato di alloggiamento da 5,25"

€ 25,99 IVA esclusa
€ 31,19 IVA inclusa
Cassetto rack portatile per disco rigido SATA da 5,25
DRW115SATBK
Cassetto rack portatile per disco rigido SATA da 5,25", professionale, in alluminio e di colore nero

Consente di sostituire in maniera rapida e sicura i dischi rigidi SATA del PC o del server

€ 103,99 IVA esclusa
€ 124,79 IVA inclusa

Accessori

Assistenza prodotti

Domande frequenti

Istruzioni

Per verificare che un sistema operativo Mac OS rilevi correttamente il dispositivo USB, completare le seguenti operazioni:

  1. Fare clic sull'icona Apple.
  2. Fare clic su Informazioni su questo Mac.
  3. Fare clic su Altre info o Resoconto di sistema.
  4. Sotto l'intestazione appropriata, verificare che il dispositivo USB sia incluso nell'elenco e che non ci siano errori. Ad esempio, una scheda di rete si troverebbe nella sezione Schede Ethernet.

Dopo il collegamento del dispositivo, può essere necessario aggiornare la pagina Informazioni di sistema.  A tale scopo, premere la combinazione di tasti Comando R con la pagina Informazioni di sistema aperta.

Il dispositivo USB è elencato in base al nome del chipset. Per determinare il nome del chipset del dispositivo USB, accedere a www.StarTech.com e cercare il prodotto desiderato nella scheda Specifiche tecniche .