Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Kit di montaggio hard disk IDE 2,5'' in alloggiamento unità 3,5''

ID prodotto: BRACKET25

Permette di fissare un Hard Disk IDE da 2,5" a qualsiasi alloggiamento da 3,5" del computer

Caratteristiche
  • Staffa di montaggio completamente in metallo

  • Adattatore IDE da 40 a 44 pin incluso

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT EPIT MONIT YEPIT AMAZIT MERCIT
INGIT
Disponibile in
€ 9,99 EUR IVA esclusa
€ 11,99 IVA inclusa

ID: BRACKET25

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il kit con staffa di montaggio alloggiamento per unità permette di installare un hard disk 2,5'' in un alloggiamento hard disk 3,5'' per massimizzare lo spazio all'interno del case. Con garanzia StarTech.com di 2 anni.
Il vantaggio StarTech.com
  • Una staffa di montaggio in metallo garantisce al disco rigido stabilità e dissipazione di calore
  • Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito
Applicazioni
  • Consente di installare un hard disk IDE 2,5'' in un alloggiamento 3,5'' libero in uno chassis desktop
  • Permette di trasformare un'unità IDE 2,5'' inutilizzata in archiviazione aggiuntiva per il computer desktop
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 10 mm [0.4 in]
Larghezza prodotto 98 mm [3.9 in]
Lunghezza prodotto 100 mm [3.9 in]
Peso prodotto 120 g [4.2 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 0.1 kg [0.3 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Staffa montaggio da 2,5'' a 3,5''
1 - Adattatore da 40 a 44 pin
1 - Cavo alimentazione adattatore LP4
12 - Vite di montaggio
Certificazioni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.